Température de process-80 °C...200 °C -112 °F...392 °F
Pression process / Limite surpress. max.Vide ... 100 bar (vide ... 1450 psi)
Distance de mesure max.0,42 m ... 10,0 m (1.38 ft ... 33 ft)
Pièces en contact avec le produitMatériau d'isolation : FEP,PFA 316L
Mesure de niveau capacitive
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
La mesure de niveau capacitive avec Liquicap est une solution simple et économique qui offre un grand nombre de possibilités pour la surveillance du niveau dans les liquides. En particulier dans les petites cuves et les produits colmatants. La détection de niveau fonctionne avec les détecteurs de niveau capacitifs Liquicap, Liquipoint, Minicap ou Solicap également dans les applications avec produits agressifs et fort colmatage dans les liquides et les solides. Venez découvrir notre vaste gamme de détecteurs de niveau capacitifs en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Les détecteurs de niveau capacitifs sont une solution éprouvée et économique pour la mesure de niveau et la détection de niveau dans les liquides et les solides en vrac. Différents transmetteurs pour la mesure de niveau continue et détecteurs pour la détection de niveau sont disponibles. La mesure d'interface est également possible. Le principe de mesure a fait ses preuves dans des millions d'applications.
Mesure capacitive : Principe de mesure
Le principe de mesure de niveau capacitif se base sur la variation de capacité d'un condensateur. La sonde et la paroi de la cuve forment un condensateur, dont la capacité dépend de la quantité de produit dans la cuve : Une cuve vide a une capacité plus faible, une cuve pleine une capacité plus élevée.
Avantages
Principe de mesure éprouvé - robuste et sûr
Sonde ajustable universellement
Fonctionnement fiable même en cas de fort colmatage et de produits visqueux
Mise en service simple
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .