![Liquipoint FTW33 - Détection de niveau conductive Liquipoint FTW33 - Détection de niveau conductive](/__image/a/994919/k/68c061b1ce8db2fa3a701edaec699b1a2934f268/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquipoint_FTW33_PP_3.jpg)
Données clés
-
Température de process
Standard :
-20 ... 100 °C
Nettoyage :
-20 ... 150 °C pendant 1h
-4 ... 302 °F pendant 1h -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 25 bar
(Vide ... 362,5 psi)
Domaine d'application
Le design du Liquipoint FTW33 est conforme aux standards hygiéniques internationaux de l'industrie agroalimentaire. L'appareil est également parfaitement adapté aux applications de toutes les industries. Pour une utilisation dans des produits pâteux et collants avec fort colmatage.
Destiné aux conduites, cuves de stockage, mélanges et process avec ou sans agitation. Pour liquides avec une conductivité > 1 μS/cm ou une constante diélectrique > 2. Développé pour l'industrie agroalimentaire. Détection de mousse possible.
Raccords process : raccords filetés et raccords hygiéniques
Longueur du capteur : affleurant
Température : -20 à +100 °C (-4 à +212 °F), NEP/SEP à 150 °C (302 °F) pendant 1 heure
Pression : 0 à 25 bar abs (0 à 362,5 psi abs)
Certificats hygiéniques
Avantages
Parfaitement adapté à l'industrie hygiénique : montage 100 % affleurant, compatible avec l'utilisation de racleurs
Détection sûre et fiable avec la fonction de compensation active de colmatage; IO-Link réduit les coûts et la complexité grâce à sa configuration simple et son intégration flexible dans tous les systèmes fieldbus
Aucun ajustement du capteur n'est nécessaire
Design compact facilitant le montage, même dans des endroits difficilement accessibles ou étroits
Grand choix de raccords process permettant un montage dans des installations neuves ou existantes
Compatible Nettoyage et Stérilisation En Place (NEP/SEP) - indice de protection jusqu'à IP 69
LED témoins de bon fonctionnement
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Fundamental FLEX: Fundamental](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Liquipoint FTW33 Information technique
Version française - 06/2015
Détection de niveau conductive etcapacitive
EN FR 18/06/201512/04/201316/07/2012Langue:
French
Version:
18/06/2015
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01028FFR_0315.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquipoint FTW33 Manuel de mise en service
Version française - 06/2015
Détection de niveau conductive et capacitive
EN FR 26/06/201524/06/201512/04/201317/07/2011Langue:
French
Version:
26/06/2015
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
BA00418FFR_0315.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Liquipoint FTW33 IO-Link Information technique
Détection de niveau conductive et capacitive
EN FR 30/11/2018Langue:
French
Version:
30/11/2018
Taille du fichier:
428.9 KB
Nom du fichier:
TI01413FFR_0118.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Liquipoint FTW33 Information technique
Détection de niveau conductive etcapacitive
EN FR 18/06/201512/04/201316/07/2012Langue:
French
Version:
18/06/2015
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01028FFR_0315.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquipoint FTW33 Manuel de mise en service
Détecteur de niveau pour liquides et pâtes
dans l'industrie agroalimentaireEN FR 01/03/2019Langue:
French
Version:
01/03/2019
Taille du fichier:
726.4 KB
Nom du fichier:
BA01902FFR_0118.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquipoint FTW33 Manuel de mise en service
Détection de niveau conductive et capacitive
EN FR 26/06/201524/06/201512/04/201317/07/2011Langue:
French
Version:
26/06/2015
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
BA00418FFR_0315.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Liquipoint FTW33
Détection de niveau conductive et capacitive
EN FR 11/09/2023Langue:
French
Version:
11/09/2023
Taille du fichier:
336.3 KB
Nom du fichier:
KA01634FFR_0223-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquipoint FTW33 IO-Link Instructions condensées
Détecteur de niveau pour liquides et fluides visqueux
dans l'industrie agroalimentaireEN FR 30/11/2018Langue:
French
Version:
30/11/2018
Taille du fichier:
466.3 KB
Nom du fichier:
KA01410FFR_0118.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Liquipoint FTW33 IO-Link
Détection de niveau conductive et capacitive
EN FR 11/09/2023Langue:
French
Version:
11/09/2023
Taille du fichier:
345.8 KB
Nom du fichier:
KA01594FFR_0223-00.pdf
-
-
-
ZE (Certificat)
Certificate of Compliance Liquipoint FTW33
12/2012 (EHEDG)
Langue:
Anglais
Version:
28/04/2015
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
ZE01016FEN_0115.pdf
-
-
-
ZE (Certificat)
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquipoint FTW33
HE_00160_01.15
EN FR 30/11/2015Langue:
Anglais
Version:
30/11/2015
Taille du fichier:
828.4 KB
Nom du fichier:
ZE01027FA2_0115.pdf
-