
Données clés
-
Température de process
-50 °C ... 400 °C
(-58 °F ... 752 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 10 bar
(Vide ... 145 psi)
Domaine d'application
Le Solicap FTI77 est une sonde à câble/fer plat partiellement isolée pour la détection de niveau dans les solides. Il offre une fiabilité maximale et est adapté à un grand nombre d'applications grâce à de nombreux certificats et agréments. Grâce à sa construction robuste, il peut également être utilisé dans des applications avec fortes charges latérales (jusqu'à 800 Nm - version à fer plat), températures élevées et produits abrasifs.
Pour des applications avec des charges latérales très élevées (jusqu'à 800 Nm pour la version à fer plat) et des applications avec produits abrasifs.
Raccords process : brides et raccords filetés
Gamme de mesure : 200 à 20 000 mm (20 à 787")
Température : -50 à +400 °C (-58 à +752 °F)
Pression : -1 à +10 bar (-14.5 à +145 psi)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, SIL
Avantages
Sécurité et fiabilité maximales grâce à sa construction extrêmement robuste pour des conditions de process hostiles
Réduction des coûts grâce à une mise en service simple et rapide car l'étalonnage se fait sur simple pression d'un bouton
Utilisation économique, fiable et universelle grâce à un grand nombre de certificats et agréments
Protection à deux étages contre les décharges statiques du silo
Compensation active de colmatage pour les solides ayant tendance à coller
Utilisation dans des systèmes de sécurité requérant une sécurité fonctionnelle selon SIL2/SIL3
Réduction des coûts de stockage grâce à des versions à fer plat et à câble facilement raccourcissables
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Solicap SFTI77
Version française - 03/2010
Détecteur de niveau capacitif
EN FR 28/10/201505/03/201027/04/200914/04/2009Langue:
French
Version:
05/03/2010
Taille du fichier:
4.4 MB
Nom du fichier:
BA381FFR_0110.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Solicap S FTI77
Capacitif
EN FR 05/09/202425/09/2023Langue:
French
Version:
05/09/2024
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
TI01561FFR_0224-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Solicap S FTI77
Capacitif
Détecteur de niveau robuste pour les solides en vrac à des températures
très élevéesEN FR 05/03/201027/04/200914/04/2009Langue:
French
Version:
05/03/2010
Taille du fichier:
3 MB
Nom du fichier:
TI433FFR_0110.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Solicap SFTI77
Détecteur de niveau capacitif
EN FR 28/10/201505/03/201027/04/200914/04/2009Langue:
French
Version:
05/03/2010
Taille du fichier:
4.4 MB
Nom du fichier:
BA381FFR_0110.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Solicap S FTI77
Capacitif
EN FR 05/09/202425/09/2023Langue:
French
Version:
05/09/2024
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
BA02078FFR_0224-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S FTI77
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S
FTI77EN FR 19/05/2021Langue:
Anglais
Version:
19/05/2021
Taille du fichier:
136.9 KB
Nom du fichier:
KA00658FA2_0510.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Solicap S FTI77
Détecteur de niveau capacitif
EN FR 01/09/2021Langue:
French
Version:
01/09/2021
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
KA01490FFR_0120.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Electronic insert FEI5x Installation Instruction
Liquicap M, Solicap M/S
EN FR 05/04/2013Langue:
Anglais
Version:
05/04/2013
Taille du fichier:
643.1 KB
Nom du fichier:
EA01077FA2_0113.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Solicap S FTI77
ATEX :
II 1 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
IECEx :
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
Ex ia/tb IIICT90°C Da/DbEN FR 15/02/202105/10/202015/04/201601/04/201501/01/2010Langue:
French
Version:
05/10/2020
Taille du fichier:
444.8 KB
Nom du fichier:
XA00486FFR_1520.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Solicap S FTI77
Ex ia IIIC T80°C T<sub>500</sub>130°C Da
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
Ех ia/tc IIIC T90°C Da/DcEN FR 04/07/202211/04/202213/06/2018Langue:
Anglais
Version:
04/07/2022
Taille du fichier:
439.3 KB
Nom du fichier:
XA01654FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Solicap S FTI77
II 1 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90°C Da/DbLangue:
Anglais
Version:
05/07/2021
Taille du fichier:
439.3 KB
Nom du fichier:
XA02556FEN_0121-00.pdf
-