Pour une mesure fiable du H2S : l'analyseur de gaz TDLAS JT33
Tolère les conditions changeantes dans les applications difficiles
L'analyseur de gaz TDLAS JT33 vous aide à améliorer la qualité du gaz, le contrôle du process et l'intégrité des actifs en fournissant des mesures continues et en temps réel du sulfure d'hydrogène (H2S). Ses méthodes différentielles ont prouvé leur fiabilité, ce qui rend le JT33 digne de confiance. Utilisé dans des flux légers ou denses, il tolère la contamination sans nécessiter d'entretien et répond rapidement aux changements de flux. Le JT33 comprend également une validation automatique sur site et est facile à utiliser, à entretenir et à intégrer pour un coût de possession faible.
Avantages
Robuste et fiable – L'analyseur fournit des mesures H2S continues et en temps réel à l'aide d'une méthode TDLAS différentielle brevetée tolérant les contaminants et les variations de courant dans les flux légers ou denses.
Précision et répétabilité supérieures – La métrologie éprouvée du JT33 et l'étalonnage traçable NIST effectué en usine produit des résultats de mesure constants, vérifiés par une validation automatique sur site.
Hautes disponibilité et traçabilité – Assisté par Heartbeat Technology, l'état de l'analyseur est surveillé 24/7. Le système enregistre automatiquement l'historique des données, le tracé du spectre, les diagnostics et les rapports de vérification.
Temps d'arrêt minimal et flexibilité de réparation maximale – Grâce aux composants interchangeables et pouvant être réparés sur le terrain, les réparations se font rapidement et sans réétalonnage. La disponibilité opérationnelle est également augmentée grâce au faible nombre de consommables à remplacer.
Facilité d'utilisation – Le JT33 dispose d'une interface conviviale avec un menu intuitif. Configuration et utilisation à distance possibles via le logiciel de serveur web intégré.
Large gamme d'applications
L'analyseur de gaz JT33 utilise la spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable (TDLAS) éprouvée pour détecter de façon fiable le H2S dans vos process industriels. Cet analyseur robuste et polyvalent est idéal pour les conduites, les installations et les flux gazeux. Il fournit des mesures de process précises et constantes vous permettant d'atteindre vos objectifs. Dans le gaz naturel, le biométhane et le dioxyde de carbone, le JT33 joue un rôle central dans la prévention de la corrosion et atténue le risque, assurant l'intégrité des actifs.
Dans les usines de traitement des hydrocarbures, les usines de GNL et le captage du carbone (CCUS), le JT33 optimise les process d'adoucissement des gaz et assure la qualité du CO2. Il protège vos actifs et assure la qualité du gaz dans les flux de GNL, de gaz de raffinage et de gaz pétrochimiques pendant le fractionnement, le raffinage et le vapocraquage. Pour les applications classiques comme pour les applications émergentes avec la transition énergétique, le JT33 est à la hauteur. Les mesures Endress+Hauser offrent une fiabilité éprouvée et ont gagné la confiance de l'industrie.
Qualité améliorée du gaz
Les spécifications relatives à la qualité du gaz sont-elles entravées par des interférences de contaminants ou des changements de flux ? Le JT33 peut vous aider. Dans les flux légers ou denses, le JT33 fournit des mesures précises des traces de H2S sans être entravés par ces conditions. Grâce à la technologie différentielle éprouvée sur le terrain, il est le choix idéal avec une métrologie fiable, un étalonnage NIST traçable et une validation automatique sur le terrain. Le résultat ? Les exigences relatives au contrôle de la qualité du gaz et aux tarifs sont satisfaites grâce au JT33 haut de gamme.
Process optimisés et coûts réduits
Surveillez, contrôlez et optimisez vos process de gaz avec une mesure H2S fiable. Grâce à l'absence d'étalonnage, vous pouvez réduire les coûts de maintenance et les dépenses d'exploitation en éliminant les consommables tels que les gaz vecteurs, les sources lumineuses et l'acétate de plomb. La conception du JT33 offre une configuration flexible pour une intégration au système aisée et un entretien sur site. La validation automatique de l'analyseur et l'interface intuitive optimisent encore l'efficacité et la disponibilité opérationnelle de votre process.
Sécurité et protection maximales des actifs
Prévenir la corrosion des conduites et minimiser le risque d'un événement non contrôlable avec une mesure H2S rapide et fiable. Vous pouvez miser sur l'analyseur de gaz TDLAS JT33 pour augmenter la sécurité et protéger l'intégrité de vos actifs. Moins de défaillances, des coûts d'exploitation réduits et une fiabilité améliorée garantissent la sécurité de vos opérations et offrent un avantage concurrentiel durable sur le marché.
Heartbeat Technology
Avec les algorithmes avancés de diagnostic et de mesure de Heartbeat Technology, l'analyseur de gaz JT33 est paré pour l'avenir. Il effectue des contrôles de santé constants, permet la résolution des problèmes et génère des rapports de vérification quand ils sont nécessaires, en particulier pendant les transactions commerciales afin de répondre facilement aux spécifications exigées. Une identification rapide et fiable des irrégularités vous permet d'éviter le remplacement précoce coûteux des fluides et/ ou les arrêts du process, et donc les interruptions de livraison du gaz.
Pour une mesure fiable du H2S : l'analyseur de gaz TDLAS JT33
Tolère les conditions changeantes dans les applications difficiles
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Téléchargements
-
-
Catálogo
Analyseur de gaz JT33 TDLAS : Mesure fiable du H2S
Amélioration de la qualité du gaz, du contrôle des process et de l'intégrité des actifs - Mesure fiable du H2S en temps réel avec l'analyseur de gaz JT33 TDLAS
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
-
Catálogo
Analyseur de gaz JT33 TDLAS - Mesures fiables du H2S
Analyseur de gaz JT33 TDLAS - Mesures fiables du H2S
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
Guide technologique des analyseurs TDLAS et QF
Guide technologique des analyseurs TDLAS et QF - Principe de fonctionnement, configurations et informations de certification
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
Livre blanc (WP)
Guide d'application des analyseurs TDLAS et QF
Suivez ce guide pour découvrir les notes d'application des technologies TDLAS et QF disponibles pour les industries pétrolière, gazière et chimique.
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-