Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Netilion Value

Notre service de monitoring des mesures vous connecte à vos instruments depuis n'importe où. Grâce à l'IIoT, Netilion Value vous permet de suivre votre installation en temps réel. Avec un accès numérique et à distance, vous pouvez gérer la qualité de vos données.

Netilion Value - un service de monitoring des valeurs de mesures basées sur l'IIoT
Netilion Value : capture d'écran mobile de l'interface du service de suivi des données IIoT ©Endress+Hauser

Accéder aux données pour prendre les bonnes décisions

Quel que soit le site, vos appareils de mesure fonctionnent 24h/24 et 7j/7, mais vous n’y avez pas accès. Avec Netilion Value, vous pouvez accéder à vos données à tout moment via l'IIoT. Le service de suivi des données envoie également des alertes de seuil, vous permettant de prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Utilisez les données numériques pour éviter les situations d'urgence, favoriser les améliorations et préserver la conformité de votre installation.

Netilion Value : capture d'écran du bloc-notes de l'interface du service de suivi des données IIoT

Accédez à toutes vos mesures, partout, à tout moment

Améliorez le fonctionnement

Afin d'assurer le bon fonctionnement de votre installation, il est essentiel d'identifier les problèmes potentiels en amont. En utilisant vos données, vous pouvez résoudre des problèmes plus efficacement. Avec le service de suivi des données basé sur l'IIoT, Netilion Value, vous pouvez configurer des alarmes de seuil, créer des tableaux de bord et effectuer des analyses détaillées pour améliorer vos capacités opérationnelles.

Garantir la qualité

Chaque étape du process a un impact sur le résultat final. Des données précises provenant de points de mesure critiques vous permettent d'effectuer des ajustements efficaces. En modifiant la température, le débit volumique ou d'autres paramètres à des étapes spécifiques, vous pouvez améliorer les rapports entrée-sortie et améliorer la qualité du produit.

Rester conforme

La traçabilité complète et les rapports automatisés sont les moyens les plus simples de démontrer la conformité à la réglementation légale. Avec Netilion Value, l'exportation de vos données de terrain est simple. La technologie IIoT vous permet de documenter facilement le respect des procédures de la chaîne du froid, des exigences de stérilisation et d’autres normes réglementaires.

Donnez accès aux données aux membres de l'équipe concernés

Icône ingénieur opérationnel - en charge de la gestion de la station et du suivi des données

Ingénieur opérationnel

Votre rôle est de s'assurer que le process fonctionne correctement, ce qui implique souvent la résolution des problèmes potentiels. Grâce au suivi des données de Netilion Value, vous pouvez accéder aux données de terrain depuis n'importe où et recevoir des alertes de seuils, vous aidant à atteindre des performances optimales.

Icône responsable des opérations - un utilisateur clé du service de suivi des données basé sur l'IIoT

Responsable des opérations

La gestion des opérations dans une usine industrielle est complexe. Vous supervisez toute l'installation, y compris chaque instrument et chaque point de mesure. Grâce à l'IIoT, Netilion Value vous apporte directement les données de terrain, en fournissant des tableaux de bord et des données historiques pour vous permettre de garder le contrôle et de prendre des décisions proactives.

Icône responsable qualité - en charge de l'analyse des valeurs - via le suivi des données numérique basé sur l'IIoT

Responsable qualité

Pour atteindre une qualité élevée, il faut contrôler tous les facteurs. L'accès rapide et intelligent à toutes les valeurs mesurées sur le terrain fournit des informations précieuses en vue de l'optimisation. En outre, le suivi des données IIoT simplifie la conformité avec le HACCP et d'autres règlements juridiques.

Des modèles de réussite

Ces clients utilisent Netilion Value. Découvrez le récit de leur réussite.

Sucroliq a 3 sites au Mexique et une capacité annuelle de 350 000 MT de sucre liquide

Netilion agit comme un médecin sur notre installation. Il est là où nous en avons besoin.

Alicia Ramirez
Responsable I&C Engineering and Maintenance, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.
Olivier Sommen, responsable d'élevage à la Petite Camargue Alsacienne

Nous avions besoin de capteurs de mesure pour la surveillance du circuit d’eau recirculé, ainsi que d’un système de gestion des données de mesure permettant d’envoyer des alarmes en cas de dépassements de seuils ou de problèmes.

Olivier Sommen
Responsable d'élevage, Petite Camargue Alsacienne
Le responsable des tests Utility Supply Services pour technologies IIoT

Le projet est de déployer les nouvelles technologies IIoT qui se sont également avérées efficaces à l'essai en production et de les mettre en place sur l'ensemble de l'installation.

Michael Werske
Responsable Utility Supply Services, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne

Netilion vous intéresse ?

Inscrivez-vous aujourd'hui pour prendre le contrôle de vos données de mesure. Ou contactez-nous pour en savoir plus.

Notes finale

En plus avec Netilion Value – pour une efficacité maximale

Ces options Netilion Value peuvent améliorer votre expérience.