Données clés
-
Température de process
Standard :
-20 ... 100 °C
Nettoyage :
-20 ... 135 °C pendant 1h
-4 ... 275 °F pendant 1h -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 16 bar
Vide ... 232 psi
Domaine d'application
Le capteur de niveau Liquipoint FTW23 est destiné à l'industrie agroalimentaire et satisfait aux standards hygiéniques internationaux. L'appareil est également parfaitement adapté aux applications industrielles dans toutes les industries. Il peut être utilisé dans des applications avec liquides non colmatants. La fonction IO-Link simplifie le paramétrage.
Pour une utilisation dans des cuves de stockage, cuves de mélange et conduites. Pour des liquides à base d'eau ; départ usine pour les produits avec un coefficient diélectrique > 20, avec ajustage via IO-Link pour les produits avec un coefficient diélectrique > 1,5.
Raccords process : raccords filetés
Température : -20 à +100 °C (-4 à +212 °F), NEP/SEP à 135 °C (275 °F) pendant 1 heure
Pression : -1 à 16 bar abs (-14.5 à 232 psi)
Certificats hygiéniques
Avantages
Design compact facilitant le montage, même dans des endroits difficilement accessibles ou étroits
IO-Link réduit les coûts et la complexité grâce à une configuration facile des appareils à l'aide d'outils logiciels
Compatible Nettoyage et Stérilisation En Place (NEP/SEP) - indice de protection jusqu'à IP 69
Sans configuration - aucun ajustement du capteur n'est nécessaire
LED témoins de bon fonctionnement
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Liquipoint FTW23
Version française - 07/2023
Détection de niveau capacitive
EN FR 06/07/202330/10/201731/03/201630/10/201501/10/2015Langue:
French
Version:
06/07/2023
Taille du fichier:
838.6 KB
Nom du fichier:
TI01202FFR_0623-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquipoint FTW23 Manuel de mise en service
Version française - 10/2015
Détecteur de niveau pour liquides dans l'industrie agroalimentaire
EN FR 30/10/201501/10/201524/06/2015Langue:
French
Version:
01/10/2015
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA01373FFR_0215.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Liquipoint FTW23
Détection de niveau capacitive
EN FR 06/07/202330/10/201731/03/201630/10/201501/10/2015Langue:
French
Version:
06/07/2023
Taille du fichier:
838.6 KB
Nom du fichier:
TI01202FFR_0623-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquipoint FTW23 Manuel de mise en service
Détecteur de niveau pour liquides dans l'industrie agroalimentaire
EN FR 30/10/201501/10/201524/06/2015Langue:
French
Version:
01/10/2015
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA01373FFR_0215.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquipoint FTW23 IO-Link Manuel de mise en service
Détecteur de niveau pour liquides
dans l'industrie agroalimentaireEN FR 30/10/2017Langue:
French
Version:
30/10/2017
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA01792FFR_0117.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquipoint FTW23 IO-Link Instructions condensées
Détecteur de niveau pour liquides
dans l'industrie agroalimentaireEN FR 19/11/2018Langue:
French
Version:
19/11/2018
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
KA01401FFR_0118.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Liquipoint FTW23
Détecteur de niveau pour liquides
dans l'industrie agroalimentaireEN FR 15/08/2022Langue:
French
Version:
15/08/2022
Taille du fichier:
335.3 KB
Nom du fichier:
KA01593FFR_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Liquipoint FTW23 IO-Link
Détecteur de niveau pour liquides
dans l'industrie agroalimentaireEN FR 15/08/2022Langue:
French
Version:
15/08/2022
Taille du fichier:
343.6 KB
Nom du fichier:
KA01592FFR_0122-00.pdf
-
-
-
ZE (Certificat)
Certificate of Compliance Liquipoint FTW23
ACTALIA -3/2015 (EHEDG)
EN FR 07/02/201815/02/201730/11/2015Langue:
Anglais
Version:
07/02/2018
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
ZE01026FEN_0318.pdf
-
-
-
ZE (Certificat)
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance Liquipoint FTW23
HE_00252_02.15
EN FR 20/08/2018Langue:
Anglais
Version:
20/08/2018
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
ZE01052FA2_0118.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN FR 30/06/202329/05/2020Langue:
Anglais
Version:
30/06/2023
Taille du fichier:
289.2 KB
Nom du fichier:
SD02586FEN_0223-00.pdf
-