Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Liquicap FMI51 - Mesure de niveau capacitive

Mesure de niveau
capacitive
Liquicap FMI51

Sonde de niveau capacitive pour la mesure de niveau continue et d'interface dans les liquides

FMI51
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Précision

    Répétabilité 0,1%

  • Température de process

    -80 °C...200 °C
    -112 °F...392 °F

  • Pression process / Limite surpress. max.

    Vide ... 100 bar
    (vide ... 1450 psi)

  • Distance de mesure max.

    0,1 m ... 4,0 m
    (0.3 ft ... 13 ft)

  • Pièces en contact avec le produit

    Matériau d'isolation : PTFE,PFA
    316L

Domaine d'application

Le Liquicap FMI51 est une sonde à tige entièrement isolée fiable pour la surveillance continue du niveau dans les liquides, notamment dans les liquides colmatants et les températures extrêmement élevées. La mesure est indépendante du coefficient diélectrique (CD). Combiné à la Fieldgate FXA320 (interrogation à distance de la valeur mesurée via Internet), le Liquicap est une solution idéale pour la gestion de stocks.

L'appareil est indépendant du coefficient diélectrique (CD) à partir d'une conductivité de 100 μS/cm et permet de mesurer différents liquides sans devoir effectuer un réétalonnage.

  • Raccords process : brides et raccords filetés

  • Pression de process : Vide à +100 bar (vide à +1,450 psi)

  • Gamme de mesure : 0,1 à 4,0 m (0.3 à 13 ft)

  • Température : -80 à +200 °C (-112 à +392 °F)

  • Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, certificats hygiéniques, agréments marine

Avantages

  • Utilisation également dans des systèmes de sécurité avec exigences jusqu'à SIL2 selon IEC 61508

  • Utilisation universelle grâce à un grand nombre de certificats et agréments

  • Etalonnage inutile (préconfiguration en usine) Etalonnage inutile pour les produits avec une conductivité à partir de 100 μS/cm

  • Les parties en contact avec le process sont en matériaux anticorrosion et listés FDA

  • Configuration sur site par menus déroulants via un affichage en texte clair (en option)

  • Protection contre les surtensions à deux étages

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products