![Liquicap FMI52 - Mesure de niveau capacitive Liquicap FMI52 - Mesure de niveau capacitive](/__image/a/35529/k/8d0f4a57c5acc44c7d093b54c19342d2decf589c/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquicap_FMI52_PP_1.jpg)
Données clés
-
Précision
Répétabilité 0,1%
-
Température de process
-80 °C...200 °C
-112 °F...392 °F -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 100 bar
(vide ... 1450 psi) -
Distance de mesure max.
0,42 m ... 10,0 m
(1.38 ft ... 33 ft) -
Pièces en contact avec le produit
Matériau d'isolation : FEP,PFA
316L
Domaine d'application
Le Liquicap FMI52 est une sonde à câble entièrement isolée fiable pour la surveillance continue du niveau dans les liquides, notamment dans les petites cuves, les liquides colmatants et les températures extrêmement élevées - en particulier pour les grandes gammes de mesure. La mesure est indépendante du coefficient diélectrique (CD). Combiné à la Fieldgate FXA320 (interrogation à distance de la valeur mesurée via Internet), le Liquicap est une solution idéale pour la gestion de stocks.
L'appareil est indépendant du coefficient diélectrique (CD) à partir d'une conductivité de 100 μS/cm et permet de mesurer différents liquides sans devoir effectuer un réétalonnage.
Raccords process : brides et raccords filetés
Pression de process : Vide à +100 bar (vide à 1,450 psi)
Gamme de mesure : 0,42 à 10,0 m (1.38 à 33 ft)
Température : -80 à +200 °C (-112 à +392 °F)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, certificats hygiéniques, agréments marine
Avantages
Utilisation également dans des systèmes de sécurité avec exigences jusqu'à SIL2 selon IEC 61508
Utilisation universelle grâce à un grand nombre de certificats et agréments
Etalonnage inutile (préconfiguration en usine). Etalonnage inutile pour les produits avec une conductivité à partir de 100 μS/cm
Les parties en contact avec le process sont en matériaux résistants à la corrosion
Configuration sur site par menus déroulants via un affichage en texte clair (en option)
Protection contre les surtensions à deux étages
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Liquicap M FMI52
Version française - 02/2021
Capacitif
EN FR 01/04/202101/02/2021Langue:
French
Version:
01/02/2021
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01521FFR_0221.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Selection Guide Continuous level measurement in liquids and bulk solids
Version anglaise - 10/2022
Selection and engineering guide for the process industry
Langue:
Anglais
Version:
18/10/2022
Taille du fichier:
18.3 MB
Nom du fichier:
CP00023F00EN1922.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Liquicap M FMI52
Capacitif
EN FR 01/04/202101/02/2021Langue:
French
Version:
01/02/2021
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01521FFR_0221.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Liquicap M FMI51, FMI52
Mesure de niveau capacitive
Pour la mesure continue dans les liquidesEN FR 22/06/201728/08/201212/01/201104/04/200701/09/2006Langue:
French
Version:
28/08/2012
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
TI00401FFR_1412.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquicap M FMI52 HART
Capacitif
EN FR 01/04/202101/02/202123/03/2020Langue:
French
Version:
01/02/2021
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
BA02021FFR_0221.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquicap M FMI52 PFM
Capacitif
EN FR 01/04/202101/02/202123/03/2020Langue:
French
Version:
01/02/2021
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA01986FFR_0221.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Liquicap M FMI51, FMI52, FEI50H HART
Mesure de niveau capacitive
EN FR 22/06/201712/01/201130/01/200719/12/2005Langue:
French
Version:
12/01/2011
Taille du fichier:
4.9 MB
Nom du fichier:
BA00298FFR_1310.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Liquicap M FMI51, FMI52, FEI57C PFM
Mesure de niveau capacitive
EN FR 22/06/201712/01/201127/07/200719/12/2005Langue:
French
Version:
12/01/2011
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
BA00297FFR_1310.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquicap M FMI52 HART
Capacitif
EN FR 01/08/202101/04/202101/02/2021Langue:
French
Version:
01/08/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
KA01454FFR_0321.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquicap M FMI52 PFM
Capacitif
EN FR 01/09/202101/04/202101/02/2021Langue:
French
Version:
01/09/2021
Taille du fichier:
851.7 KB
Nom du fichier:
KA01455FFR_0321.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN FR 24/02/202215/08/201409/08/2012Langue:
Anglais
Version:
24/02/2022
Taille du fichier:
119 KB
Nom du fichier:
EA01050FA2_0322.pdf
-