Analyse complète des gaz en temps réel pour un calcul efficace et sûr des transferts de GNL
Alors que l'industrie maritime s'oriente vers des combustibles de soute plus propres, la demande en GNL en tant que combustible marin augmente. La mesure du contenu énergétique pendant le soutage est difficile non seulement en ce qui concerne la manipulation des fluides cryogéniques, mais également compte tenu de la composition variable de différentes sources et du vieillissement qui affecte la qualité. Endress+Hauser a développé une solution de soutage de GNL de pointe pour fournir le comptage en temps réel le plus précis, le plus efficace et le plus sûr des transferts de GNL.
1ère solution du marché
qui calcule les transferts d'énergie de carburant GNL en temps réel
La solution de soutage GNL d'Endress+Hauser est la première à fournir une mesure en temps réel et une analyse de la composition. Cela permet une mesure fiable de la qualité de la cargaison transférée, conduisant à une précision sans précédent dans la mesure de l'énergie du GNL. Cela est essentiel afin de maintenir un soutage sûr et efficace, que ce soit onshore ou offshore, et pour les bateaux de soute de tous types - des navires aux barges.
Le soutage GNL consiste à fournir du gaz naturel liquéfié (GNL) à un navire pour sa propre consommation en utilisant la même ligne que celle utilisée pour le chargement du GNL depuis le terminal.
Le débitmètre Coriolis Proline Promass Q est le coeur de notre solution et est conçu pour une mesure précise des liquides cryogéniques tels que le GNL, fournissant une excellente précision pour les livraisons de GNL.
En fonction de la mesure de la composition, de la température, de la pression et du débit, notre solution de soutage GNL calcule l'indice de méthane et l'énergie totale transférée.
Ce que nous pouvons vous apporter
Endress+Hauser s'est engagé à soutenir la transition énergétique maritime en fournissant des solutions de soutage GNL ultramodernes, vous aidant ainsi à vous éloigner des systèmes de mesure basés sur la chromatographie en phase gazeuse qui requiert une maintenance importante. Que ce soit dans des terminaux de soutage dédiés ou pour des transferts de navire à navire, nos solutions s'intègrent parfaitement à vos infrastructures, garantissant une mesure fiable et cohérente de la masse GNL, de l'énergie et de la composition ainsi que du gaz d'évaporation.
Bénéficiez d'une précision maximale lors de la mesure des quantités de GNL grâce à une mesure de masse hautement précise et directe avec les débitmètres Coriolis, ce qui élimine le besoin de réaliser des calculs complexes de jaugeage de cuve tout en assurant un soutage fiable et transparent
Surveillez la composition du GNL en temps réel grâce à la technologie Raman brevetée et à un système de commande intégré avec calcul énergétique, permettant une mesure précise de la teneur en énergie, la détection d'impuretés et la conformité aux normes internationales
Réduisez les coûts d'exploitation globaux grâce à des instruments de mesure à faible maintenance
Assurez une gestion efficace des espaces à bord de la barge tout en respectant les règlements sur la réduction des émissions – grâce à l'installation peu encombrante avec une empreinte globale faible comparée aux systèmes classiques basés sur les chromatographes en phase gazeuse
Bénéficiez d'un seul et unique fournisseur pour tous les équipements
Ce que nous offrons
Nos solutions de soutage de GNL standardisées sont conçues pour les opérations de soutage de GNL onshore et offshore. Avec de nombreuses options pour répondre aux besoins du soutage et des opérateurs maritimes, elles supportent une large gamme de...
Nos solutions de soutage de GNL standardisées sont conçues pour les opérations de soutage de GNL onshore et offshore. Avec de nombreuses options pour répondre aux besoins du soutage et des opérateurs maritimes, elles supportent une large gamme de tailles et de conditions de débit.
Débitmètres massiques Coriolis (en particulier Proline Q Promass)
Analyseur Raman (Rxn4), sonde Raman Rxn-41 et câble en fibre (max. 500 m)
Capteurs de température
Capteurs de pression
Système de contrôle entièrement intégré avec une assistance globale pour un choix varié de calculs de l'énergie, comprenant les calculateurs de débit et avec un panneau de configuration intuitif avec écran tactile (HMI).
Quantité massique de GNL et de BOG fournie
Énergie totale transférée de GNL & BOG
PCS & PCI (en fonction de la masse)
Indice de Wobbe brut et net
Indice de méthane (méthode de calcul sélectionnable AVL/MWM/PKI/CARB/ISO 15403)
Assurez une performance optimale de votre installation avec les services Projets et Mise en route d'Endress+Hauser, pour la conception, mise en œuvre et jusqu'à la mise en service.
Optimisez vos activités de maintenance et obtenez d'excellents résultats d'étalonnage avec les services d'analyse de performance des mesures d'Endress+Hauser.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
De grandes quantités d'hydrocarbures de soute sont pompées dans les réservoirs de navires. La moindre erreur de précision entraîne des écarts de comptage. Notre solution offre de la transparence.
Mesure de GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Mesure de GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Découvrez comment mesurer avec précision la composition du GNL pendant les transactions commerciales critiques courantes avec des dépenses d'exploitation réduites.
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Découvrez comment Raman relèvent tous les défis pour fournir des lectures toujours rapides et précises pendant le chargement des camions de GNL.
Mesure de la composition du GNL en cours de transfert
Mesure de la composition du GNL en cours de transfert
Découvrez comment la mesure de la composition du GNL avec les systèmes d'analyse Raman d'Endress+Hauser peut optimiser le process de liquéfaction et optimiser la sécurité du stockage.
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging et sécurité opérationnelle pour la gestion des stocks de GNL
Surveillance des eaux d'épuration des gaz d'échappements des bateaux
Surveillance des eaux d'épuration des gaz d'échappements des bateaux
Vos clients ou vous avez besoin de surveiller la qualité des eaux de lavage d'un système d'épuration des gaz d'échappement (EGCS) des bateaux ? Découvrez notre système de surveillance robuste et fiable des eaux de lavage des épurateurs.
Collecte et transmission de données dans les terminaux pétrole et gaz
Collecte et transmission de données dans les terminaux pétrole et gaz
Amélioration globale, de la transparence de l'inventaire à la logistique de vos terminaux de pétrole et gaz
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Découvrez comment augmenter l'efficacité et réduire les coûts de votre installation GNL et LGN avec la solution de mesure TDLAS d'Endress+Hauser pour la détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire.
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les analyseurs TDLAS H2S d'Endress+Hauser aident à augmenter la sécurité des réseaux de conduites de gaz naturel en les protégeant contre la corrosion et en réduisant les risques d'explosion.
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les solutions de mesure d'humidité TDLAS d'Endress+Hauser contribuent à optimiser le débit de votre conduite de gaz naturel tout en maximisant la sécurité et le temps de fonctionnement.
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Découvrez comment les solutions d'analyse H2S et CO2 d'Endress+Hauser apportent efficacité, réduction des coûts et plus grande stabilité opérationnelle à long terme pour les process d'adoucissement du gaz dans l'industrie pétrolière et gazière.
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Découvrez comment les mesures fiables et rapides de notre analyseur H2O TDLAS améliorent les process de déshydratation du gaz, assurant ainsi la conformité durable aux exigences de qualité avec un rendement, une sécurité et une efficacité accrus.
Panneaux d'analyse d'eau et vapeur (SWAS) pour l'industrie du pétrole & du gaz
Panneaux d'analyse d'eau et vapeur (SWAS) pour l'industrie du pétrole & du gaz
Comment maintenez-vous la qualité de l'eau de votre production de vapeur ? Découvrez nos panneaux d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) !
Surveillance de l'eau pour les utilités dans la production de pétrole & de gaz
Surveillance de l'eau pour les utilités dans la production de pétrole & de gaz
Grâce aux solutions clés en main d'Endress+Hauser, vous pouvez surveiller la qualité de l'eau de manière efficace, simple et conforme pour les process pétroliers et gaziers.
Surveillance précise des effluents des eaux usées pour le pétrole et le gaz
Surveillance précise des effluents des eaux usées pour le pétrole et le gaz
Découvrez nos solutions de surveillance pour les eaux usées et eaux de surface chargées en hydrocarbures qui vous aident à respecter les limites règlementaires en termes de rejet et à réduire les coûts opérationnels.
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser augmentent la productivité sur les quais et améliorent le déchargement de liquides depuis des navires dans le secteur du pétrole et du gaz.
Skid de comptage pour chargement et déchargement, secteur pétrole et gaz
Skid de comptage pour chargement et déchargement, secteur pétrole et gaz
Découvrez les solutions Endress+Hauser pour l'industrie du pétrole et du gaz pour des transferts transactionnels camions et trains précis et sûrs pour les produits pétroliers liquides.
Système de jaugeage de cuve pour le secteur du pétrole et du gaz
Système de jaugeage de cuve pour le secteur du pétrole et du gaz
Améliorez le stockage et les transactions commerciales de liquides en vrac dans l'industrie du pétrole et du gaz avec les solutions de jaugeage de cuve Endress+Hauser.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .