
Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Domaine d'application
Le système de contrôle fait partie intégrante de notre solution de soutage GNL dédiée à la gestion efficace de l'ensemble du process de soutage GNL. Il recueille, visualise et surveille les données, fournissant ainsi une vue d'ensemble de toutes les opérations. L'interface intuitive permet une utilisation sûre et simple et fournit une analyse en temps réel du GNL avec une bibliothèque de calculs énergétiques. Les clients peuvent choisir des options adaptées à leur soutage et à leurs besoins en carburant et télécharger les rapports masse et énergie.
Les calculateurs de débit embarqués assurent la précision et l'intégrité fiscale en enregistrant un historique détaillé des opérations de soutage, des analyses d'énergie et de toute erreur ou tout process avorté. Une différence clé est l'incorporation de notre technologie Raman brevetée, conçue pour des applications cryogéniques robustes, permettant une analyse en temps réel de la composition du GNL. Cette fonctionnalité avancée fait de notre solution la première sur le marché en mesure de réaliser de manière instantanée l'analyse de la composition et le calcul de l'énergie.
Avantages
Support de communication polyvalent, avec options de connectivité filaires, sans fil, 3G et 4G
Assistance globale pour un choix varié de calculs de l'énergie et du méthane
L'audit trail assure la transparence et la traçabilité des modifications de paramétrage
Un panneau de configuration intuitif de 12'' avec écran tactile intégré (HMI) simplifie l'interaction des utilisateurs et améliore la convivialité
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA LNG bunkering control system
Mass measurement and energy calculation with integrated gas analysis in
LNG bunker transfer operationsEN FR 31/10/2023Langue:
Anglais
Version:
31/10/2023
Taille du fichier:
9.7 MB
Nom du fichier:
BA02293DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
LNG Metering Computer Data Interface Description Modbus TCP & OPC-UA
LNG Metering Computer
Data Interface Description
Modbus TCP & OPC-UALangue:
Anglais
Version:
13/10/2023
Taille du fichier:
521.1 KB
Nom du fichier:
SD02946DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Métrologie
Product family: LNG Bunkering
Product root: DSK1LN-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: Bunkering TC11955
Metrology type: Custody transferLangue:
Anglais
Version:
29/09/2023
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TC11955_LNG-PC_ZE001.pdf
-