La Raman Rxn-41 est une sonde robuste à intégrer au process sans système de prélèvement. Son design à un seul câble facilite l'installation, élimine les risques et réduit les coûts d'installation pour les longs parcours de fibres dans l'environnement de process. La sonde Rxn-41 est idéale pour une utilisation en usines chimiques et raffineries pour mesurer la production en série ou en continu. Pour les mesures directes dans les fluides cryogéniques, une version optimisée de la sonde Raman Rxn-41 est disponible.
Industrie chimique : surveillance des réactions, mélange, alimentation et surveillance du produit final
Polymères : surveillance de la réaction de polymérisation, mélange polymère
Secteur pharmaceutique : surveillance de la réaction API, cristallisation, polymorphe, opérations sur unité de production de substances médicamenteuses
Pétrole et gaz : mélange du combustible, caractérisation du combustible
Avantages
Conçue en fonction des besoins du site
Sonde hermétique
Indicateur « laser on » intégré
Réseau fibronique one in/one out
Insertion directe possible
Conforme aux exigences de sécurité des équipements sous pression de catégorie 1
Adaptée pour une utilisation en zone explosible/environnements classés
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Mesure Raman dans les process downstream pour la production de biosimilaires - Essai Alvotech du process de purification des protéines au cours de l'ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
La centrale de production électrique Long Ridge Energy est un exemple parfait de l'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur global de l'énergie.
Les nouveaux analyseurs TDLAS, avec leur nouveau design et leurs options de
connectivité plus nombreuses, offrent précision et fiabilité sans les problèmes habituels.
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
La couverture spectrale de la sonde est limitée par la couverture de l'analyseur utilisé.
Température ambiante
Environnements non explosifs : -30 à 150 °C / -22 à 302 °F Environnements explosifs : T4 : –20 à 70 °C / –4 à 158 °F T6 : –20 à 65 °C / –4 à 149 °F Limitation à la température ambiante normalisée IEC 60079-0 pour la Corée
Puissance laser maximale dans la tête de sonde (mW)
< 499
Interface d'échantillon
Température configuration standard (25,4 mm / 1 inch) : -30 à 120 °C / -22 à 248 °F (inox 316L) -30 à 150 °C / -22 à 302 °F (alliage C276) -30 à 150 °C / -22 à 302 °F (titane classe 2) Température configuration cryogénique (25,4 mm / 1 inch) : -196 à 70 °C / -320,8 à 158 °F (alliage C276) -196 à 70 °C / -320,8 à 158 °F (combinaison métal hybride) Température configuration standard (60,33 mm / 2,375 inch) : -30 à 120 °C / -22 à 248 °F (inox 316L) -30 à 150 °C / -22 à 302 °F (alliage C276) -30 à 150 °C / -22 à 302 °F (titane classe 2) Rampe de température : ≤ 30 °C/min ≤ 54 °F/min Bride : diamètre jusqu'à 305 mm / 12 inch, brides ASME B16,5 ou DIN EN1092 type B disponibles sur demande Humidité relative : jusqu'à 95 %, sans condensation
Pression
Pression min. : vide complet (0 bara) mais pas d'ultravide (UHV) lorsque le dégazage risque de poser problème Pression max. Sonde standard 25,4 mm / 1 inch : 141,5 barg / 2053 psig (inox 316L) 186,6 barg / 2707 psig (alliage C276) 144,1 barg / 2090 psig (titane classe 2) Sonde cryogénique 25,4 mm / 1 inch : 213,7 barg / 3100 psig (alliage C276) 158,6 barg / 2300 psig (combinaison métal hybride) Sonde 60,33 mm / 2,375 inch : 49,7 barg / 721 psig (inox 316L) 68,8 barg / 998 psig (alliage C276) 51,5 barg / 747 psig (titane classe 2)
An overview brochure about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement powered by Kaiser Raman technology in the Oil & Gas / LNG industry.
An overview brochure about our Raman Rxn5 analyzer (including the Raman Rxn-30 probe, the Rxn-40 probe, and the Rxn-41 probe), a Raman spectroscopy analyzer system for gas phase measurements powered by Kaiser Raman technology.
Raman analyzer application guide for the oil & gas and chemical
industries - Composition analysis of gas streams and LNG
PU (Publication)
Version anglaise - 12/2021
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for composition analysis of gas streams and LNG (includes the Raman Rxn4 analyzer, the Raman Rxn5 analyzer, the Raman Rxn-30 probe, and Raman Rxn-41 probe) in the chemical industry and oil & gas industry.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .