Surveillance précise des effluents des eaux usées pour le pétrole et le gaz
Optimisez le traitement des eaux usées chargées en hydrocarbures en assurant la conformité et en réduisant les coûts opérationnels
Les exploitants de raffineries doivent assurer la qualité de leurs produits, garder un œil sur la rentabilité des opérations et réduire l'impact sur l'environnement. Pour cela, une surveillance constante de la qualité des eaux usées est capitale : elle fournit des informations sur le bon fonctionnement de la séparation du pétrole dans les eaux usées et eaux de surface ainsi que des étapes de traitement en aval et permet de savoir si les eaux usées traitées peuvent être réutilisées comme eaux de process ou être rejetées.
Solutions intelligentes pour la surveillance des eaux usées polluées
Endress+Hauser offre des platines rapides à installer et prêtes à l'emploi pour la surveillance fiable de tous les paramètres relatifs aux eaux usées dans votre raffinerie. En intégrant les technologies Memosens et Liquiline, nos instruments de mesure de pointe permettent un contrôle précis et traçable de la qualité des effluents des eaux usées et vous fournit un excellent concept de maintenance qui réduit les temps d'arrêt et peut être adapté à votre stratégie de maintenance.
Exemple de vue d'ensemble d'un process de surveillance des effluents des eaux usées dans des raffineries.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Nous avons mis au point pour le secteur du pétrole et du gaz des platines de mesure déterminant avec précision la qualité des eaux usées. Les valeurs de mesure vous permettent d'adapter le traitement sûr et écologique des eaux usées à vos besoins réels. Les platines fournissent toutes les valeurs mesurées de manière centralisée, sont faciles à installer et à mettre en marche et sont conçues sur mesure pour votre installation. De plus, elles nécessitent peu de maintenance et peuvent être accompagnées de nombreux services.
Avec des solutions prêtes à l'emploi, nous facilitons la phase de planification et apportons une transparence totale à vos coûts opérationnels. En moins de 15 minutes, votre platine d'analyse peut être adaptée à vos propres besoins.
Tout ce dont vous avez besoin pour la surveillance de la qualité des eaux usées - capteurs, ensembles, transmetteurs, vannes, conduites, etc. – est entièrement intégré et branché sur une platine. Vous n'avez plus qu'à fixer la platine sur un mur, à la connecter à l'arrivée d'eau et à raccorder l'électricité.
Le changement d'échelle flexible, le marquage CE et toute la documentation nécessaire pour certifier votre production vous préparent à répondre aux exigences dans le secteur du pétrole et du gaz.
Nos technologies Memosens et Liquiline uniques présentent une résistance à l'humidité, des capteurs pré-étalonnés et des fonctionnalités prédictives. Soyez averti lorsqu'une opération de maintenance ou un étalonnage est requis, ce qui vous permet une organisation optimale avec une maintenance prédictive.
Profitez du support d'experts tout au long du cycle de vie de la platine, et associez la solution à une connectivité IIoT pour l'accès aux données de mesure à distance.
Ce que nous offrons
Une platine est un dispositif sur lequel tous les points de mesure nécessaires à une surveillance précise des eaux usées et eaux de surface chargées en hydrocarbures sont préinstallés. Toutes les mesures fournissent des résultats fiables et précis dès...
Une platine est un dispositif sur lequel tous les points de mesure nécessaires à une surveillance précise des eaux usées et eaux de surface chargées en hydrocarbures sont préinstallés. Toutes les mesures fournissent des résultats fiables et précis dès le départ, sans mise en service difficile. Contactez vos experts du secteur du pétrole et du gaz pour obtenir une solution de surveillance clé en main des effluents des eaux usées pour votre raffinerie, ainsi que des conseils de professionnels et une assistance à chaque étape du projet.
Configurez votre platine d'analyse en ligne pour la personnaliser en fonction de vos besoins de mesure
Connectez jusqu'à 8 capteurs par transmetteur pour les paramètres souhaités de qualité des eaux usées, avec nos transmetteurs Liquiline multiparamètres
Configurez votre platine d'analyse en ligne pour la personnaliser en fonction de vos besoins de mesure
Connectez jusqu'à 8 capteurs par transmetteur pour les paramètres souhaités de qualité des eaux usées, avec nos transmetteurs Liquiline multiparamètres
L'utilisation des capteurs pré-étalonnés avec technologie Memosens réduit les temps d'arrêt pour remplacement d'un capteur
Contrôle des paramètres tels que : pH/redox, conductivité, oxygène, turbidité, désinfection (chlore, brome, ozone), ammonium, orthophosphates, nitrates, paramètres totaux (COD, TOC, TP, SAC) - et par spectroscopie si souhaité
Nettoyage automatique et vannes de prélèvement disponibles
Design robuste avec tuyaux PVC intégrés
Intégration transparente à vos réseaux de communication (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, surveillance à distance via un serveur web et une connexion au cloud)
Technologie Heartbeat et fonctions de diagnostic des capteurs intégrées pour une maintenance prédictive et une vérification simple de l'ensemble des points de mesure
Memosens COS81D est le capteur d'oxygène idéal pour les applications avec des exigences hygiéniques et stériles extrêmement strictes, comme la fermentation, l'inertage et la production d'eau potable.
Assurer le fonctionnement continu du traitement des eaux usées
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour les eaux usées. Memosens et Liquiline ainsi que des solutions de surveillance qui facilitent vos process de traitement des eaux usées.
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour le secteur du traitement de l'eau. Memosens et Liquiline de même que les solutions de surveillance, qui vous facilitent le travail à l'installation d'eau.
Simplifiez-vous la vie avec une armoire ou un récipient de mesure personnalisé pour votre tâche de mesure. Obtenez un aperçu de la variété des solutions d'analyse des liquides d'Endress+Hauser dans cette brochure.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Skid de comptage pour chargement et déchargement, secteur pétrole et gaz
Skid de comptage pour chargement et déchargement, secteur pétrole et gaz
Découvrez les solutions Endress+Hauser pour l'industrie du pétrole et du gaz pour des transferts transactionnels camions et trains précis et sûrs pour les produits pétroliers liquides.
Système de jaugeage de cuve pour le secteur du pétrole et du gaz
Système de jaugeage de cuve pour le secteur du pétrole et du gaz
Améliorez le stockage et les transactions commerciales de liquides en vrac dans l'industrie du pétrole et du gaz avec les solutions de jaugeage de cuve Endress+Hauser.
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser augmentent la productivité sur les quais et améliorent le déchargement de liquides depuis des navires dans le secteur du pétrole et du gaz.
Panneaux d'analyse d'eau et vapeur (SWAS) pour l'industrie du pétrole & du gaz
Panneaux d'analyse d'eau et vapeur (SWAS) pour l'industrie du pétrole & du gaz
Comment maintenez-vous la qualité de l'eau de votre production de vapeur ? Découvrez nos panneaux d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) !
Surveillance de l'eau pour les utilités dans la production de pétrole & de gaz
Surveillance de l'eau pour les utilités dans la production de pétrole & de gaz
Grâce aux solutions clés en main d'Endress+Hauser, vous pouvez surveiller la qualité de l'eau de manière efficace, simple et conforme pour les process pétroliers et gaziers.
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging et sécurité opérationnelle pour la gestion des stocks de GNL
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Découvrez comment les mesures fiables et rapides de notre analyseur H2O TDLAS améliorent les process de déshydratation du gaz, assurant ainsi la conformité durable aux exigences de qualité avec un rendement, une sécurité et une efficacité accrus.
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Découvrez comment les solutions d'analyse H2S et CO2 d'Endress+Hauser apportent efficacité, réduction des coûts et plus grande stabilité opérationnelle à long terme pour les process d'adoucissement du gaz dans l'industrie pétrolière et gazière.
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les solutions de mesure d'humidité TDLAS d'Endress+Hauser contribuent à optimiser le débit de votre conduite de gaz naturel tout en maximisant la sécurité et le temps de fonctionnement.
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Découvrez comment Raman relèvent tous les défis pour fournir des lectures toujours rapides et précises pendant le chargement des camions de GNL.
Mesure de GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Mesure de GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Découvrez comment mesurer avec précision la composition du GNL pendant les transactions commerciales critiques courantes avec des dépenses d'exploitation réduites.
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les analyseurs TDLAS H2S d'Endress+Hauser aident à augmenter la sécurité des réseaux de conduites de gaz naturel en les protégeant contre la corrosion et en réduisant les risques d'explosion.
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Découvrez comment augmenter l'efficacité et réduire les coûts de votre installation GNL et LGN avec la solution de mesure TDLAS d'Endress+Hauser pour la détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire.
Surveillance des eaux d'épuration des gaz d'échappements des bateaux
Surveillance des eaux d'épuration des gaz d'échappements des bateaux
Vos clients ou vous avez besoin de surveiller la qualité des eaux de lavage d'un système d'épuration des gaz d'échappement (EGCS) des bateaux ? Découvrez notre système de surveillance robuste et fiable des eaux de lavage des épurateurs.
Mesure de la composition du GNL en cours de transfert
Mesure de la composition du GNL en cours de transfert
Découvrez comment la mesure de la composition du GNL avec les systèmes d'analyse Raman d'Endress+Hauser peut optimiser le process de liquéfaction et optimiser la sécurité du stockage.
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
De grandes quantités d'hydrocarbures de soute sont pompées dans les réservoirs de navires. La moindre erreur de précision entraîne des écarts de comptage. Notre solution offre de la transparence.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .