
Données clés
-
Longueur d'onde laser
Modèle de base : 532 nm, 785 nm, 1 000 nm
Configuration de boîtier : 532 nm, 785 nm, 1 000 nm
Hybride : 785 nm -
Couverture spectrale
Modèle de base et configuration de boîtier
532 nm : 100-4350* cm-1
785 nm : 100-3425* cm-1
1 000 nm : 200-2400 cm-1
Hybride 785 nm : 150-1890** cm-1
*Faible rapport signal/bruit à <150 cm-1
**Faible rapport signal/bruit à <175 cm-1
Domaine d'application
L'analyseur Raman Rxn4 avec la technologie Raman de chez Kaiser est le choix optimal pour les environnements de process ou de fabrication. Raman Rxn4 fournit une performance haute résolution pour les mesures et le contrôle en ligne en temps réel. Il présente des fonctions uniques d'autosurveillance, de diagnostic et d'auto-étalonnage pour garantir la validité de chaque mesure. Monté en rack standard 19", le Raman Rxn4 permet de gagner de l'espace de production. Il est également proposé en option dans un boîtier NEMA 4X en acier inoxydable.
Secteur chimique : surveillance des réactions, mélange, études de catalyse
Polymères : surveillance de la réaction de polymérisation, contrôle de l'extrusion, mélange polymère
Secteur pharmaceutique : surveillance de la réaction API, cristallisation, polymorphe
Secteur biopharmaceutique : surveillance et contrôle des bioprocédés, applications PAT/QbD, culture cellulaire, fermentation, opérations en aval, compatible cGLP/cGMP
Secteur agroalimentaire : cartographie des viandes et poissons, fermentation, surveillance de la réaction
Pétrole et gaz : GNL, raffinage, consommation d'énergie
Avantages
Fiable, robuste et extrêmement précis
Installation simple et maintenance/temps d'arrêt minimes
Mesure et surveillance des mesures 24h/24 7j/7 en ligne ou sur site
Structure interne uniforme permettant un transfert simple pour supporter les systèmes d'analyse redondants
Logiciel Raman RunTime intuitif entièrement intégré, avec écran tactile ou interface à distance
Agrandissement, réduction, et compatible cGMP/échelle pilote
Adapté pour installation dans des zones explosibles/environnements classés
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique Raman Rxn4
Construction et spécifications du système pour
l'analyseur Raman Rxn4 à technologie Kaiser RamanEN FR 20/09/202421/11/202301/09/202331/12/2020Langue:
French
Version:
20/09/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01645CFR_0323.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Raman data library
Informations et spécifications système pour Raman data library (KRDL)
EN FR 30/08/202413/08/2024Langue:
French
Version:
30/08/2024
Taille du fichier:
219.1 KB
Nom du fichier:
TI01802CFR_0124.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Raman RunTime v6.6 Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for Raman RunTime v6.6 softwareEN FR 27/03/202516/11/202316/11/202230/06/202231/12/2020Langue:
Anglais
Version:
27/03/2025
Taille du fichier:
6.8 MB
Nom du fichier:
BA02180CEN_0525.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Manuel de mise en service Raman Rxn4
Détails de la mise en service, de la configuration et de la maintenance
de l'analyseur Raman Rxn4 – équipé de la technologie Kaiser RamanEN FR 11/09/202427/03/202421/11/202301/08/202331/12/2020Langue:
French
Version:
11/09/2024
Taille du fichier:
6.8 MB
Nom du fichier:
BA02178CFR_0424.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Manuel de l'Utilisateur Raman data library
Instructions pour l'utilisation du logiciel Raman data library
EN FR 19/03/202513/09/2024Langue:
French
Version:
19/03/2025
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
BA02367CFR_0124.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Manuel administrateur Raman data library
Instructions destinées à l’administration du logiciel Raman data library
EN FR 09/10/202411/09/2024Langue:
French
Version:
09/10/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA02349CFR_0124.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
LNG parameters & calibration Operating Instructions
A complete overview of the LNG parameters and calibration for the
Raman analyzerEN FR 21/08/2024Langue:
Anglais
Version:
21/08/2024
Taille du fichier:
865.4 KB
Nom du fichier:
BA02371CEN_0124.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Instructions condensées Raman data library
Instructions condensées et guide de démarrage pour Raman data library
EN FR 30/08/202413/08/2024Langue:
French
Version:
30/08/2024
Taille du fichier:
446.4 KB
Nom du fichier:
KA01717CFR_0124.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Instructions condensées Raman Rxn4
Guide de démarrage rapide pour l'analyseur Raman Rxn4
équipé de la technologie Kaiser RamanEN FR 20/09/202421/11/202331/12/2020Langue:
French
Version:
20/09/2024
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
KA01553CFR_0222.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
LNG analyzer performance verification kit Installation Instructions
Instructions for use of the LNG analyzer performance verification kit
EN FR 30/03/2023Langue:
Anglais
Version:
30/03/2023
Taille du fichier:
442.7 KB
Nom du fichier:
EA01470CEN_0123.pdf
-