
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Débit volumique (option) : ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Gamme de mesure
0,5 m³/h à 263 000 m³/h (2.5 gal/min à 1665 Mgal/d)
-
Gamme de température du produit
Matériau revêtement du tube de mesure ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F)
Matériau revêtement du tube de mesure polyuréthane : –20 à +50 °C (–4 à +122 °F)
Matériau revêtement du tube de mesure PTFE : –20 à +90 °C (–4 à +194 °F) -
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
-
Matériaux en contact avec le produit
Revêtement du tube de mesure : polyuréthane ; ébonite, PTFE
Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale
Domaine d'application
L'appareil premium pour la mesure sur l'eau et les eaux usées Promag W 300 a été conçu pour une utilisation fiable en zone explosible et sous des conditions difficiles. Avec son transmetteur compact, il offre une grande flexibilité en matière de configuration et d'intégration système : accès d'un côté, afficheur séparé, options de connectivité améliorées. Heartbeat Technology permet une mesure fiable et une vérification conforme.
Le principe de mesure bidirectionnelle est insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la viscosité
Conçu pour la mesure de l'eau et des eaux usées industrielles et municipales
Caractéristiques de l'appareil
Agréments internationaux pour l'eau potable
Indice de protection IP68 (boîtier de type 6P)
Boîtier double compartiment compact avec jusqu'à 3 E/S
Affichage rétroéclairé avec commande par touches optiques et accès Wi-Fi
Afficheur séparé disponible
Approuvé pour le transfert de garde à MI-001/OIML R49
Avantages
Mesure fiable à une précision constante avec longueur amont 0 x DN et sans perte de charge
Technologie flexible – capteur avec raccords process fixés ou brides tournantes
Application fitness - EN ISO 12944 protection contre la corrosion pour les installations souterraines ou subaquatiques
Meilleure disponibilité de l'installation – débitmètre conforme aux exigences spécifiques de l'industrie
Accès à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et Ethernet
Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable
Vérification intégrée - Heartbeat Technology
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag W 300
Version française - 08/2022
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/08/202216/09/201915/07/201901/02/2019Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
12.1 MB
Nom du fichier:
TI01414DFR_0422-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag W 300
Version française - 08/2022
Débitmètre électromagnétique HART
EN FR 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/2019Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
9.5 MB
Nom du fichier:
BA01918DFR_0422-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag W 300
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/08/202216/09/201915/07/201901/02/2019Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
12.1 MB
Nom du fichier:
TI01414DFR_0422-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promag W 300
Débitmètre électromagnétique
PROFINET avec Ethernet-APLEN FR 10/01/2024Langue:
French
Version:
10/01/2024
Taille du fichier:
7.4 MB
Nom du fichier:
BA02104DFR_0122-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag W 300 PROFIBUS PA
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/01/202001/02/2019Langue:
French
Version:
01/01/2020
Taille du fichier:
7 MB
Nom du fichier:
BA01928DFR_0220.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag W 300 EtherNet/IP
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/01/202001/02/2019Langue:
French
Version:
01/01/2020
Taille du fichier:
8.1 MB
Nom du fichier:
BA01937DFR_0220.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag W 300
Débitmètre électromagnétique
HARTEN FR 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/2019Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
9.5 MB
Nom du fichier:
BA01918DFR_0422-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag W 300 FOUNDATION Fieldbus
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/01/202001/02/2019Langue:
French
Version:
01/01/2020
Taille du fichier:
7.1 MB
Nom du fichier:
BA01938DFR_0220.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag W 300 PROFIBUS DP
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/01/202001/02/2019Langue:
French
Version:
01/01/2020
Taille du fichier:
7 MB
Nom du fichier:
BA01940DFR_0220.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag W 300
Débitmètre électromagnétique
Modbus RS485EN FR 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/2019Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
8.6 MB
Nom du fichier:
BA01939DFR_0422-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag W 300 PROFINET
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/01/202016/09/201915/07/201901/02/2019Langue:
French
Version:
01/01/2020
Taille du fichier:
9.8 MB
Nom du fichier:
BA01941DFR_0420.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN FR 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016Langue:
Anglais
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
GP01053DEN_0422-00.pdf
-