
Données clés
-
Entrée
1x impulsion/analogique
2x RTD/analogique
Alimentation de transmetteur 24V DC (+/-16%) -
Sortie
1x 4...20mA
2x numérique (collecteur ouvert) -
Afficheur
160 x 80 à matrice de points avec rétroéclairage blanc
Changement de couleur en cas d'alarme
Surface d'affichage active 70 x 34 mm -
Calculs
Quantité de chaleur et
différence de quantité de chaleur
Domaine d'application
Le calculateur d'énergie RH33 est utilisé dans les applications avec vecteurs d'énergie liquides.
Il calcule l'énergie thermique de l'eau selon EN1434, de mélanges glycol/eau ou d'autres fluides tels que les huiles thermiques. L'appairage des capteurs de température se fait dans l'appareil à l'aide de capteurs de température étalonnés.
L'appareil est agréé pour les transactions commerciales et permet la mesure bidirectionnelle, par ex. chargement/déchargement d'un accumulateur de chaleur.
Enregistrement et calcul des quantités de chaleur et de froid dans:
Circuits de chauffage
Circuits de refroidissement
Circuits combinés chaud/froid
Domaines d'application typique : industrie, réseaux de distribution de chaleur à distance et immotique.
Avantages
La transparence de la consommation d'énergie vous aide à faire des économies
Des capteurs de température étalonnés, appairés électroniquement, garantissent une précision extrême et permettent de remplacer un capteur de température sur site même dans le cas d'appareils pour transactions commerciales (sans étalonnage ultérieur)
Compteur tarifaire pour décompte adapté aux besoins
Sauvegarde détaillée des valeurs instantanées et des valeurs de compteur ainsi que des messages d'erreur, des dépassements de seuil et des modifications des paramètres de configuration
Modèles standard adaptés au raccordement et à l'alimentation de tous les débitmètres volumiques et points de mesure de température usuels
Affichage à distance via Ethernet et bus de terrain
Fiabilité et précision vérifiées et certifiées
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
EngyCal RH33
Version française - 07/2021
Calculateur d'énergie calorifique et frigorifique universel
EN FR 31/07/202128/12/201806/04/201607/10/201428/01/2014Langue:
French
Version:
31/07/2021
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
BA00290KFR_0721-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
EngyCal RH33
Version française - 09/2021
Calculateur d'énergie agréé pour les transactions commerciales, destiné à l'enregistrement et à la facturation des quantités de chal eur et de froid dans l'eau, les mélanges eau/glycol et d'autres fluides
EN FR 30/09/202128/12/201807/02/201406/09/201108/04/2010Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
1008.3 KB
Nom du fichier:
TI00151KFR_0421-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Technical Information EngyCal® RH33
Technical Information EngyCal® RH33 Custody transfer BTU meter for
recording and billing the heat/
cold quantity given off by water, water/glycol mixtures or other
liquidsEN FR 01/03/2010Langue:
Anglais
Version:
01/03/2010
Taille du fichier:
846.8 KB
Nom du fichier:
TI151Ren_0310.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
EngyCal RH33
Calculateur d'énergie agréé pour les transactions commerciales, destiné
à l'enregistrement et à la facturation des quantités de chal
eur et de froid dans l'eau, les mélanges eau/glycol et d'autres fluidesEN FR 30/09/202128/12/201807/02/201406/09/201108/04/2010Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
1008.3 KB
Nom du fichier:
TI00151KFR_0421-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
EngyCal RH33
Calculateur d'énergie calorifique et frigorifique universel
EN FR 31/07/202128/12/201806/04/201607/10/201428/01/2014Langue:
French
Version:
31/07/2021
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
BA00290KFR_0721-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
EngyCal® RH33 et RS33, et Batch Controller RA33 Manuel de mise en service
Manuel de mise en service MODBUS supplémentaire pour calculateur
d'énergie RH33, calculateur de vapeur RS33 et Batch Controller RA33EN FR 24/06/201616/11/2010Langue:
French
Version:
24/06/2016
Taille du fichier:
495.8 KB
Nom du fichier:
BA01029KFR_1416-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Logiciel d'exploitation FDM
Logiciel Field Data Manager, MS20/MS21
Logiciel PC de gestion et visualisation des donnéesEN FR 27/04/202204/10/202127/07/202109/05/201916/05/2017Langue:
French
Version:
27/04/2022
Taille du fichier:
5.8 MB
Nom du fichier:
BA00288RFR_1221.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
EngyCal RH33
Calculateur d'énergie universel
EN FR 16/09/202122/09/201416/09/201430/01/201401/08/2011Langue:
French
Version:
16/09/2021
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
KA00289KFR_0421-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
71144242
Freischaltung einer Software Option
EN FR 30/01/2025Langue:
Anglais
Version:
30/01/2025
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
71144242.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung für den Austausch der Kommunikationkarte
EN FR 30/01/2025Langue:
Anglais
Version:
30/01/2025
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
71122645.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung Austausch Gehäusefront, Gehäuseunterteil,
ElektronikabdeckungEN FR 30/01/2025Langue:
Anglais
Version:
30/01/2025
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
71122644.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
XPR0003-xx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard
EN FR 30/01/2025Langue:
Anglais
Version:
30/01/2025
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
71122646.pdf
-