Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Gamme Ethernet-APL

Nos produits pour une communication simple, rapide et numérique

Ethernet-APL étend les capacités d'Ethernet classique pour répondre aux exigences élevées de l'industrie de process, par exemple de grandes longueurs de câble, une installation facile et une construction antidéflagrante. Il permet une communication haute vitesse et une alimentation via un câble 2 fils et est donc adapté aux appareils de terrain tels que les capteurs de mesure. Endress+Hauser propose une gamme d'appareils de mesure compatibles avec Ethernet-APL.

Endress+Hauser propose des appareils de mesure compatibles avec Ethernet-APL.

Qu'est-ce qu'Ethernet-APL ? Explication rapide

Ethernet-APL supporte différents types de topologies

Divers types de topologies peuvent être mises en oeuvre avec Ethernet-APL.

Avantages

  • PROFINET PA Profile 4, redondance système S2, reconfiguration automatique

  • Serveur web intégré offrant un accès à distance pour le paramétrage, le dépannage et d'autres fonctions (p. ex. rapports)

  • Intégration système avancée par le biais des packs FDI

  • Diagnostic continu, vérification et surveillance via Heartbeat Technology

  • Interfaces homme-machine à commande tactile dans le serveur web et la gestion des actifs, pilote d'appareil pour communication cyclique (p. ex. GSD pour PROFINET) intégré dans l'appareil

    Paramétrage guidé pour une utilisation simple

Ethernet-APL est une nouvelle couche physique pour Ethernet - développée pour répondre aux exigences de l'industrie de process. Tout type de protocole Ethernet industriel ou d'application standard Ethernet peut être combiné avec Ethernet-APL. Endress+Hauser a lancé les premiers instruments PROFINET compatibles avec Ethernet-APL. De nouveaux protocoles suivront.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Téléchargements

    • Livre blanc (WP)
    Brochure Ethernet-APL

    Ethernet-APL : intelligent, rapide, numérique

    • Livre blanc (WP)

    Ethernet-APL est conçu pour être ouvert, à l'épreuve du temps et prêt pour l'Internet industriel des objets (IIoT).