Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,20 %
Débit volumique (liquide) : ±0,30 % -
Gamme de mesure
0 à 70 000 kg/h (0 à 2570 lb/min)
-
Gamme de température du produit
–50 à +125 °C (–58 à +257 °F)
-
Pression de process max.
PN 40, Class 300
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4539 (904L)
Raccord : 1.4404 (316/316L)
Domaine d'application
Le LPGmass est spécialement conçu pour la mesure du débit massique de GPL lors du ravitaillement et du déchargement de camions. Cet appareil combine une mesure de température intégrée et des fonctions de conversion intelligentes, délivrant un volume corrigé directement sur site. Le LPGmass est le choix idéal pour les intégrateurs, les fabricants de skids et les équipementiers.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Mesure précise lors du ravitaillement et de la distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Caractéristiques de l'appareil
Mesure de débit massique jusqu'à 70 000 kg/h (2570 lb/min)
Calcul du débit volumique selon API table 53
Boîtier de transmetteur compact et robuste
Modbus RS485
Conçu pour répondre aux besoins de l'application
Avantages
Excellente sécurité opérationnelle - fiable dans des conditions ambiantes extrêmes
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie
Transmetteur compact – pleine fonctionnalité sur une surface réduite
Mise en service rapide - appareil préconfiguré
Récupération automatique des données pour la maintenance
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
LPGmass Information technique
Débitmètre Coriolis
EN FR 01/07/2016Langue:
French
Version:
01/07/2016
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
TI01169DFR_0116.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
LPGmass Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN FR 01/07/2016Langue:
Anglais
Version:
01/07/2016
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
BA01316DEN_0116.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
LPGmass Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/04/2016Langue:
Anglais
Version:
01/04/2016
Taille du fichier:
938.9 KB
Nom du fichier:
GP01093DEN_0116.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
LPGmass Instructions condensées
Débitmètre Coriolis
EN FR 01/07/2016Langue:
French
Version:
01/07/2016
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
KA01242DFR_0116.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN FR 01/03/2021Langue:
Anglais
Version:
01/03/2021
Taille du fichier:
883.1 KB
Nom du fichier:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN FR 01/03/201828/11/201325/04/2013Langue:
Anglais
Version:
01/03/2018
Taille du fichier:
139.5 KB
Nom du fichier:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing Small parts
Proline 10, 100, 400, 800 Index C, 500, 500-digital, CNG-, LNG-, LPGmass
EN FR 01/01/202401/05/202101/04/202131/07/202002/08/2019Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
518.1 KB
Nom du fichier:
EA01119DA2_0923-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing Spare Parts
CNG-, LNG-, LPGmass, Proline 100, 300, 400 Index C, 500, 500-digital
EN FR 01/01/202415/12/202101/06/202101/06/202002/08/2019Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
EA01018DA2_1523-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA LPGmass
NEPSI:
Zone 1, Zone 21EN FR 21/06/202301/04/201901/07/2016Langue:
Anglais
Version:
21/06/2023
Taille du fichier:
523.1 KB
Nom du fichier:
XA01413DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA LPGmass
INMETRO:
Zone 1
Zone 21EN FR 27/04/2023Langue:
Anglais
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
451.4 KB
Nom du fichier:
XA01412DEN_0223-00.pdf
-