Données clés
-
Entrée
1 x analogique 4...20 mA/HART®
-
Sortie
Non défini
-
Afficheur
LCD 17 mm (0.67")
5 digits
Bargraph à 7 segments
Affichage en texte clair pour unité/TAG
Rétroéclairable activable -
Alimentation
Alimenté par boucle
Domaine d'application
L'afficheur de process est disponible avec 4 à 20 mA ou protocole HART®. La version HART® permet de visualiser en alternance jusqu'à 4 valeurs mesurées d'un capteur. Pour cela, l'afficheur peut être réglé comme maître HART® primaire ou secondaire et interroge activement les valeurs du capteur. La faible chute de tension de < 1 V (< 1,9 V avec HART®) est un avantage considérable, notamment dans les applications Ex dans lesquelles seule une faible tension est disponible dans la plupart des cas.
Affichage des valeurs mesurées 4 à 20 mA ou en option variables de process HART® d'un capteur dans tous types d'industries
Boîtier encastrable ou de terrain pour affichage sur site
Valeur affichée à échelle réglable
Avec les options "Niveau" ou "Analyse", des réglages de base peuvent être effectués sur les capteurs sélectionnés et des valeurs mesurées et unités disponibles peuvent être préréglées rapidement et facilement.
Avantages
Affichage des valeurs mesurées 4 à 20 mA ou en option de 1 à 4 variables de process HART® d'un capteur dans toutes les industries ; Utilisation comme maître HART® primaire ou secondaire
Affichage des valeurs mesurées à 5 digits, hauteur des caractères 17 mm (0.67") avec dimension et bargraph ; rétroéclairage
Boîtier encastrable (IP65) ou boîtier de terrain (IP66 ; agrément Ex) pour affichage local ; profondeur de montage minimale
Pas d'alimentation externe requise ; chute de tension ≤1 V (HART® ≤1,9 V)
Configuration simple à 3 touches pour paramétrer l'appareil
Agréments internationaux ; agrément Marine
SIL absence d'interférences selon EN 60508
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI RIA15
Version française - 04/2023
Afficheur de process auto-alimenté par la boucle de courant 4...20 mA avec communication HART® en option
EN FR 30/09/202423/04/202319/07/201925/04/201810/06/2016Langue:
French
Version:
23/04/2023
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01043KFR_0823-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA RIA15
Version française - 04/2023
Afficheur de process auto-alimenté par la boucle 4...20 mA
EN FR 30/09/202423/04/202312/07/201901/05/201809/06/2016Langue:
French
Version:
23/04/2023
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA01170KFR_0823-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI RIA15
Afficheur de process auto-alimenté par la boucle de courant 4...20 mA
avec communication HART® en optionEN FR 30/09/202423/04/202319/07/201925/04/201810/06/2016Langue:
French
Version:
23/04/2023
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01043KFR_0823-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA RIA15
Afficheur de process auto-alimenté par la boucle 4...20 mA
EN FR 30/09/202423/04/202312/07/201901/05/201809/06/2016Langue:
French
Version:
23/04/2023
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA01170KFR_0823-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA RIA15
Afficheur de process
EN FR 23/04/202308/06/201618/11/201426/07/201326/02/2013Langue:
French
Version:
23/04/2023
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
BA01073KFR_0723-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA RIA15
Afficheur de process auto-alimenté par la boucle de courant 4...20 mA
avec communication HART® en optionEN FR 30/09/202423/04/202306/06/201626/08/201426/07/2013Langue:
French
Version:
23/04/2023
Taille du fichier:
477.1 KB
Nom du fichier:
KA01141KFR_0523-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RIA15, ORIA15
Ex ib IIC T6 Gb
EN FR 19/09/202230/07/2020Langue:
Anglais
Version:
19/09/2022
Taille du fichier:
502.1 KB
Nom du fichier:
XA02115KEN_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA RIA15
JPN: Ex ib IIC T6 Gb
EN FR 27/06/202428/02/2019Langue:
Anglais
Version:
27/06/2024
Taille du fichier:
498.1 KB
Nom du fichier:
XA01833KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
EN FR 20/06/201715/04/2016Langue:
Anglais
Version:
20/06/2017
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
XA01368KEN_0217.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA RIA15
1 Ex ib IIC T6 Gb X
EN FR 28/06/202423/07/201812/09/2016Langue:
Anglais
Version:
28/06/2024
Taille du fichier:
499.4 KB
Nom du fichier:
XA01464KEN_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Control drawing
Control drawing CSA IS, NI approval RIA15
EN FR 02/02/201509/10/2013Langue:
Anglais
Version:
02/02/2015
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
XA01056KEN_0215.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RIA15, ORIA15
ATEX, IECEx : Ex ib IIC T6 Gb
Conseils de sécurité pourappareils électriques en zone explosibleEN FR 22/06/202202/06/201631/12/201419/11/2012Langue:
French
Version:
22/06/2022
Taille du fichier:
503.5 KB
Nom du fichier:
XA01028RFR_0422-00.pdf
-