Précision de mesure exceptionnelle lors du déchargement du bitume
Grisard Bitumen AG mise sur le débitmètre Coriolis Proline Promass Q avec la technologie 4 tubes unique en son genre
Pour obtenir le plus haut niveau de précision de mesure lors du déchargement de bitume standard visqueux des navires et camions-citernes, Grisard Bitumen AG au port de Muttenz-Au, près de Bâle, en Suisse, mise sur le Proline Promass Q 300. L'appareil de mesure Coriolis est disponible jusqu'à DN 250 (10") et augmente considérablement la rentabilité du process de livraison.
Résultat
Excellente précision de mesure pour le comptage transactionnel
Réduction des pertes de charges grâce à la technologie révolutionnaire de mesure à 4 tubes , qui permet des opérations de déchargement rentables
Jusqu'à 25% de débit en plus dans le même laps de temps (pour DN 150 à 250, 6 à 10")
Le défi
Les bitumes standards livrés par bateau ou train, sont déchargés au terminal et pompés dans trois cuves de stockage par l'intermédiaire de conduites chauffées à +160 °C (320 °F). Pour la facturation avec le fournisseur, il est indispensable que les résultats du point de mesure de déchargement soient aussi exacts que possible afin de correspondre à la mesure de vérification.
Notre solution
Après avoir déjà opté pour le Promass Q 500 DN 80 (3") à la station de chargement et en avoir tiré une excellente expérience, la société Grisard Bitumen AG a saisi l'opportunité de la construction d'une nouvelle ligne pour optimiser ses process. Là encore, Grisard Bitumen AG a choisi le Promass Q, également disponible avec la technologie révolutionnaire 4 tubes.