Étalonnage fiable à l'aide d'hydrocarbures
Wintershall Dea GmbH qualifie les débitmètres chez Endress+Hauser
Wintershall Dea GmbH recherche et produit dans le secteur du gaz naturel et du pétrole brut partout dans le monde. La société exploite également des cavernes de pétrole brut pour les réserves nationales allemandes. Pour le stockage ou le retrait de pétrole brut et d'essence, les débitmètres Coriolis de type Promass F sont utilisés pour la transaction commerciale. Avec le nouveau banc d'étalonnage d'Endress+Hauser à Reinach (CH), l'étalonnage légal du Promass F 300 avec hydrocarbures est bien plus économique pour Wintershall Dea qu'un étalonnage sur site.
Résultat
Économies considérables de temps et de coûts par rapport aux vérifications sur site
Acceptation beaucoup plus facile par le service des poids et mesures
Haute performance – banc d'étalonnage d'hydrocarbure traçable aux normes nationales, accrédités selon ISO/IEC 17025
Les exigences de client
Du fait des directives nationales ainsi que des normes internationales (OIML R117, API, etc.), il est courant dans le secteur pétrolier d'étalonner ou vérifier sur site les points de mesure pour la transaction commerciale à l'aide d'une référence – p. ex. un débitmètre maître / un piston étalon. De telles mesures sont souvent complexes, coûteuses ou impossibles pour des raisons pratiques. C'est pourquoi Wintershall Dea a recherché une possibilité pour éviter les vérifications sur site tout en restant conforme à la règlementation.
Notre solution
Grâce au banc d'étalonnage du débit d'hydrocarbures à Reinach (CH), Endress+Hauser a été en mesure de proposer à Wintershall Dea une véritable alternative aux étalonnages sur site coûteux. Les mesures d'étalonnage ont été réalisées à différents débits et viscosités. Cela a permis de déterminer des facteurs de correction en fonction du débit (Q) et du nombre de Reynolds (Re) afin de garantir le respect total de l'erreur maximale tolérée légalement sur site.
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre technologie de mesure de débit Coriolis pour l'industrie pétrolière, veuillez consulter cette brochure.
Données techniques – banc d'étalonnage d'hydrocarbures
Plage de débit : 2 à 1200 m3/h (13 à 7548 bbl/h)
Plage de viscosité : 15 à 300 cSt
Plage du diamètre nominal : DN 50 à 400 (2 à 16")
Incertitude de mesure élargie : ±0,05 % de la valeur mesurée
Appareils de référence primaires : pistons étalons
Appareils de référence secondaires (débitmètres maîtres) : débitmètres « Promass » Coriolis
Accrédités par le Service d'accréditation suisse (SAS) selon ISO/IEC 17025
Étalonnage conforme à OIML R117 ou API MPMS Ch. 4,8