
Données clés
-
Précision
Classe AA selon IEC 60751
Classe A selon IEC 60751
Classe B selon IEC 60751
Classe spéciale ou standard selon ASTM E230
Classe 1 ou 2 selon IEC 60584-2 -
Temps de réponse
Temps de réponse le plus rapide avec protecteur t90 à partir de moins de 10 s
selon la configuration -
Pression process max. (statique)
selon la configuration jusqu'à 100 bar
-
Gamme de temperature de service
Pt100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
Pt100 QuickSensTF:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
Pt100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
Pt100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 4.500,0 mm (177'')
Domaine d'application
Capteur de température ATEX (sonde RTD ou TC) avec protecteur mécanosoudé ou pour être utilisé dans un protecteur existant. Il peut être proposé en option avec un transmetteur pour tête de sonde offrant tous les protocoles de communication courants, y compris la technologie Bluetooth®. De plus, il offre également des caractéristiques spéciales comme iTHERM QuickNeck pour un réétalonnage facile et sans outil, un capteur résistant aux vibrations et à réponse rapide et une technologie de protecteur (iTHERM StrongSens, QuickSens) ainsi que des agréments pour les zones explosibles garantissent une précision et une fiabilité accrues des mesures.
Utilisation universelle
Gamme de mesure : -200 à +1100 °C (-328 à +2.012 °F)
Gamme de pression jusqu'à 100 bar (1450 psi)
Indice de protection : jusqu'à IP 68
Éléments sensibles résistant aux vibrations jusqu'à 60g
Maintenance facilitée (remplacement du capteur sans arrêt du process) et réétalonnage simple et sûr du point de mesure
Avantages
Dual Seal/Enceinte de confinement : deuxième séparation de process avec indication en cas de fuite offrant des informations précieuses sur l'état de l'appareil
iTHERM QuickSens : temps de réponse ultrarapide de 1,5 s pour un contrôle optimal du process
iTHERM StrongSens : résistance aux vibrations inégalée (> 60g) pour une sécurité maximale de l'installation
iTHERM QuickNeck : réduction des coûts et gain de temps grâce à un réétalonnage simple, sans outil
Connectivité Bluetooth® (en option)
Certification internationale : protection contre les explosions selon ATEX, IECEx, CSA C US, EAC, INMETRO et NEPSI
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
Version française - 03/2024
Capteur de température RTD ou TC hautement modulable, robuste et innovant pour une large gamme d'applications industrielles
EN FR 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Langue:
French
Version:
31/03/2024
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
TI01373TFR_0624-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Capteur de température iTHERM ModuLine
Version française - 11/2024
Capteurs de température RTD/TC modulaires universels, pour une large gamme d'applications industrielles
EN FR 30/11/202431/08/2018Langue:
French
Version:
30/11/2024
Taille du fichier:
805.5 KB
Nom du fichier:
BA01915TFR_0224-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
Capteur de température RTD ou TC hautement modulable, robuste et
innovant pour une large gamme d'applications industriellesEN FR 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Langue:
French
Version:
31/03/2024
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
TI01373TFR_0624-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Capteur de température iTHERM ModuLine
Capteurs de température RTD/TC modulaires universels, pour une large gamme d'applications industrielles
EN FR 30/11/202431/08/2018Langue:
French
Version:
30/11/2024
Taille du fichier:
805.5 KB
Nom du fichier:
BA01915TFR_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM131
TM111:
Ex db IIC T1...T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db
TM131:
Ex db IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T85 °C...T<sub>200
</sub> T450 °C Da - Process
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db - EnclosureEN FR 10/07/202427/04/202330/07/2020Langue:
Anglais
Version:
10/07/2024
Taille du fichier:
672.9 KB
Nom du fichier:
XA02114TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Installation instructions for separate thermowell
Installation instructions for separate thermowell
Langue:
Anglais
Version:
13/03/2023
Taille du fichier:
707 KB
Nom du fichier:
XA03117TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofLangue:
Anglais
Version:
17/09/2024
Taille du fichier:
449.6 KB
Nom du fichier:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Langue:
Anglais
Version:
27/01/2025
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM1x1
1Ех d IIC T6…T1 Gb Х
Ga/Gb Ех d IIC T6…T1 Х
Ех tb IIIC 85°C…450°C Db Х
Ех ta/tb IIIC 85°C…450°C Da/Db ХEN FR 10/07/202430/08/2021Langue:
Anglais
Version:
10/07/2024
Taille du fichier:
671.8 KB
Nom du fichier:
XA02695TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM1x1
0Ex ia IIC T6...T1 Ga X
Ga/Gb Ex ia IIC T6…T1 X
Ex ia IIIC T85°C…450°C Da/Db XEN FR 10/07/202430/08/2021Langue:
Anglais
Version:
10/07/2024
Taille du fichier:
576.2 KB
Nom du fichier:
XA02696TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM112, iTHERM TM131, iTHERM TM151, iTHERM TM152
ATEX, IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/DbEN FR 26/06/202312/12/202228/03/202215/04/2019Langue:
French
Version:
26/06/2023
Taille du fichier:
576 KB
Nom du fichier:
XA01817TFR_0423-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN FR 31/07/2020Langue:
Anglais
Version:
31/07/2020
Taille du fichier:
173.5 KB
Nom du fichier:
XA02111TEN_0120.pdf
-