Le Liquiline CM442 est un transmetteur de pointe pour le pH, le redox, la conductivité, l'oxygène, le chlore, la turbidité, le voile de boue, le CAS, les nitrates et de nombreux autres paramètres.
Les transmetteurs Liquiline avec Heartbeat Technology permettent un accompagnement dans la maintenance, une vérification simple et une optimisation de votre point de mesure.
Restez flexible avec le transmetteur Liquiline CM442 : sa conception modulaire vous permet de mettre à niveau et d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités à tout moment (bus de terrain numériques, nombre de voies, relais, etc.).
Le Liquiline CM442 est un transmetteur de pointe pour le pH, le redox, la conductivité, l'oxygène, le chlore, la turbidité, le voile de boue, le CAS, les nitrates et de nombreux autres paramètres.
Données clés
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens 2x entrée 0/4 à 20mA en option 2x entrée numérique en option
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Le transmetteur Liquiline CM442 vous permet de raccorder jusqu'à 2 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Il offre une reconnaissance automatique des capteurs, une utilisation facile et des pièces de rechange standardisées avec tous les autres appareils de la plate-forme Liquiline. Grâce à ses entrées, ses sorties, ses contrôleurs et ses modules mathématiques, vous pouvez même contrôler des systèmes de nettoyage ou des pompes doseuses. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.
Le Liquiline CM442 est adapté pour toutes les industries et leurs utilités, telles que :
Industrie agroalimentaire
Sciences de la vie
Électricité et énergie
Eau et eaux usées
Chimie
Marine
Il offre les protocoles et interfaces de communication suivants :
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Serveur web
Le transmetteur peut être complété par un module dont les agréments de protection antidéflagrante, tels que IECEx, ATEX et CSA, permettent le raccordement de capteurs installés dans des zones Ex.
Avantages
Grande simplicité : Un transmetteur pour tous les paramètres et toutes les applications, interface utilisateur intuitive, reconnaissance automatique des capteurs, plug & play avec les capteurs préétalonnés Memosens.
Grande flexibilité : Les modules universels pour tous les paramètres réduisent le stock de pièce de rechange et permettent une extension facile à 8 voies simultanées.
Intégration système simple : Notre portfolio unique de standards de communication s'adapte à tous les systèmes numériques de contrôle commande (SNCC).
Mise en service simple et sûre : La sauvegarde de la configuration sur une carte SD permet une configuration rapide sur des installations dupliquées.
Commande de process à distance : Serveur web intégré permettant à l'opérateur de visualiser à distance les données de diagnostic, de réaliser des configurations ou d'accéder aux paramètres de l'appareil avec n'importe quel navigateur web - même via un smartphone.
Meilleure disponibilité, coûts réduits : Heartbeat Technology permet un accompagnement dans la maintenance, une vérification simple de l'ensemble du point de mesure et une aide à l'optimisation.
Point de mesure du pH prêt à l'emploi avec capteur numérique Memosens 2.0 avec corps en matière synthétique pour gérer votre process dans le secteur complexe des eaux usées
Memosens 2.0 : La nouvelle génération de capteurs d'avant-garde
Facilitez vous la vie, augmentez la sécurité de votre process et restez connecté avec la technologie numérique Memosens 2.0.
Instruments intelligents avec Heartbeat Technology
Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.
Les mesures du COT sont souvent réalisées à l'aide d'analyseurs nécessitant des réactifs onéreux. Le CAS51D permet aux exploitants de répondre aux exigences réglementaires de l'OMS et garantit des intervalles de mesure serrés.
AVR Waste à Botlek, Rotterdam, traite jusqu'à 1,7 millions de tonnes de déchets résiduels chaque année. Découvrez comment ils ont optimisé leur mesure du pH grâce à Endress+Hauser
En optant pour la plateforme Liquiline, vous faites le choix de dépenser moins d’argent dans la gestion de stocks, de réduire les temps d’installation et d’accroître la sécurité de vos process !
Un haut niveau d'automatisation combiné à un savoir-faire d'expert assurent une production ultra efficace des différentes versions de ces dispositifs. Nous pouvons personnaliser votre appareil pour répondre exactement à vos besoins.
Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.
Transmetteur 4 fils modulaire Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment Plug and play pour modules et capteurs
Caractéristique
Boîtier plastique robuste Toutes les applications non Ex
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme, 2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration
Matériau
Boîtier base : PC-FR Boîtier joint : EPDM
Dimensions
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
Indice de protection
IP66 / IP67
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens 2x entrée 0/4 à 20mA en option 2x entrée numérique en option
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
Principe de mesure
Capteur redox
Application
Transmetteur 4 fils modulaire Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment Plug and play pour modules et capteurs
Caractéristique
Boîtier plastique robuste Toutes les applications non Ex
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme, 2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration
Matériau
Boîtier base : PC-FR Boîtier joint : EPDM
Dimensions
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
Indice de protection
IP66 / IP67
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA relais alarme, 2x relais
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
Principe de mesure
Conductif
Application
Transmetteur 4 fils modulaire Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment Plug and play pour modules et capteurs
Caractéristique
Boîtier plastique robuste Toutes les applications non Ex
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme 2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration
Matériau
Boîtier base : PC-FR Boîtier joint : EPDM
Dimensions
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
Indice de protection
IP66 / IP67
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA relais alarme, 2x relais
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
Application
Transmetteur 4 fils modulaire Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment Plug and play pour modules et capteurs
Caractéristique
Boîtier plastique robuste Toutes les applications non Ex
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme 2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration
Matériau
Boîtier base : PC-FR Boîtier joint : EPDM
Dimensions
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 7.38 inch
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
Indice de protection
IP67
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA relais alarme, 2x relais
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
Principe de mesure
Chlore libre
Application
Transmetteur 4 fils modulaire Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment Plug and play pour modules et capteurs
Caractéristique
Boîtier plastique robuste Toutes les applications non Ex
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme 2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration
Matériau
Boîtier base : PC-FR Boîtier joint : EPDM
Dimensions
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 7.38 inch
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA relais alarme, 2x relais
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
Principe de mesure
Lumière alternée à 4 faisceaux
Application
Transmetteur 4 fils modulaire Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment Plug and play pour modules et capteurs
Caractéristique
Boîtier plastique robuste Applications non Ex
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme, 2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration
Matériau
Boîtier base : PC-FR Boîtier joint : EPDM
Dimensions
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 7.38 inch
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
Indice de protection
IP66 / IP67
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens, 2x entrée 0/4 à 20mA en option, 2x entrée numérique en option
Sortie / communication
2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA relais alarme, 2x relais
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
Principe de mesure
Capteur ultrasonique
Application
Transmetteur 4 fils modulaire Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment Plug and play pour modules et capteurs
Caractéristique
Boîtier plastique robuste Toutes les applications non Ex
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme 2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration
Matériau
Boîtier base : PC-FR Boîtier joint : EPDM
Dimensions
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 7.38 inch
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
Indice de protection
IP66 / IP67
Entrée
1 à 2x entrée numérique Memosens 2x entrée 0/4 à 20mA en option 2x entrée numérique en option
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus, MCERTS
Principe de mesure
Mesure par fluorescence
Principe de mesure
Photométrie UV
Caractéristique
Boîtier plastique robuste Toutes les applications non Ex
Design
2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme 2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration
Température de process
-20 à 60 °C (0 à 140 °F)
Application
Transmetteur 4 fils modulaire Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment Plug and play pour modules et capteurs
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA relais alarme, 2x relais
Point de mesure du pH prêt à l'emploi avec capteur numérique Memosens 2.0 avec corps en matière synthétique pour gérer votre process dans le secteur complexe des eaux usées
Point de mesure du pH prêt à l'emploi avec capteur numérique Memosens 2.0 avec corps en matière synthétique pour gérer votre process dans le secteur complexe des eaux usées
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .