Données clés
-
Précision
-50...75 °C : <0,5 K
(-58...167 °F : <0,9 °F)
75...150 °C : <0,65 K
(167...302 °F : <1,2 °F) -
Gamme de temperature de service
-50...150 °C (-58...302 °F)
Domaine d'application
Capteur économique, utilisation optimale de l'espace, fonctionnement fiable, installation et mise en service simples. Le capteur de température satisfait à toutes ces exigences dans les industries agroalimentaires et des sciences de la vie. Conçu pour la mesure sûre et la surveillance des températures de process, il dispose d'une ou deux sorties PNP ainsi que d'une sortie PNP et une sortie analogique standardisée. Utilisation flexible grâce à un grand nombre de raccords process hygiéniques.
Capteur de température pour la surveillance, l'affichage et la régulation de températures de process dans la gamme de -50 à 200 °C, en option pour TTR35 avec tube d'extension: -50 à +200 °C (-58 à +392 °F) . Thermophant T TTR35 - pour applications hygiéniques.
Variantes d'électronique:
une sortie PNP
deux sorties PNP
deux sorties PNP ou une sortie PNP et une sortie 4 à 20 mA (active)
Avantages
Electronique intégrée pour une surveillance et une régulation décentralisées et économiques du process
Agréé 3A
Contrôle du fonctionnement et information sur site par LED et affichage numérique
Sonde de température stable à long terme en platine (Pt100 classe A selon IEC 60751)
Précision élevée sur l'ensemble de la gamme de température ambiante et temps de réponse court
Configuration et visualisation également via PC et logiciel FieldCare ou ReadWin® 2000
Conformité DESINA
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Thermophant T TTR31, TTR35
Capteur de température pour une mesure, une surveillance et un contrôle
fiables des températures de processEN FR 14/10/202004/10/201827/10/201522/05/201415/06/2009Langue:
French
Version:
14/10/2020
Taille du fichier:
947.1 KB
Nom du fichier:
TI00105RFR_1620-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Thermophant T TTR31, TTR35
Capteur de température
EN FR 15/10/202026/09/201810/08/201628/05/201401/06/2009Langue:
French
Version:
15/10/2020
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
BA00229RFR_1620-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Thermophant T TTR31, TTR35
Capteur de température
EN FR 03/02/2005Langue:
French
Version:
03/02/2005
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
Ba201Rfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN FR 02/02/2005Langue:
Anglais
Version:
02/02/2005
Taille du fichier:
883.5 KB
Nom du fichier:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Détecteur de température Thermophant T TTR31, TTR35 Version: 01.00. - 01.01.
Thermophant T est un détecteur de température pour la surveillance,
l'affichage et la régulation de températures de process.EN FR 08/10/200417/05/2004Langue:
French
Version:
08/10/2004
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
Ka174rfr.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Langue:
Anglais
Version:
15/09/2023
Taille du fichier:
800.3 KB
Nom du fichier:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Langue:
Allemand
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
17.9 MB
Nom du fichier:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoLangue:
Italien
Version:
09/07/2024
Taille du fichier:
20.3 MB
Nom du fichier:
FA00006Tit_2223.pdf
-