
Données clés
-
Sortie
Interface de communication WirelessHART
Vitesse de transmission : Nominal 250 kbits/s
Fréquence de travail : 2,4 GHz (bande ISM)
Gamme de transmission sous conditions de référence :
extérieur 250 m, intérieur 50 m -
Afficheur
Intégral via 3 LED
Domaine d'application
L'Adaptateur WirelessHART SWA70 est un module d'interface pour la transmission sans fil de signaux 4 à 20 mA/HART d'appareils de terrain connectés à une Fieldgate WirelessHART. Il est alimenté soit par pile soit par une unité d'alimentation. L'Adaptateur WirelessHART peut être utilisé dans des applications en zone explosible ou non explosible.
Optimisation des process : Surveillance et optimisation d'installations pour un coût réduit en connectant l'Adaptateur WirelessHART.
Surveillance du niveau des cuves et silos : Les valeurs mesurées ainsi que l'état de l'instrument et de la pile sont transmis à intervalles réguliers à un système de gestion de stock.
Surveillance de l'état des installations : Les appareils sans fil sont montés à des points critiques de l'installation qui ne sont pas reliés à la salle de contrôle pour des raisons de coût ou d'accessibilité. On augmente la fiabilité et la sécurité des installations.
Avantages
Rétrofit possible des appareils HART déjà installés
Intégration rapide d'appareils 4 à 20 mA dans un réseau WirelessHART
Un appareil 4...20 mA ou jusqu'à quatre appareils HART peuvent être reliés à un Adaptateur WirelessHART (en mode multidrop)
Prise en charge du mode burst et des notifications d'événement
Les appareils HART isolés ou difficiles d'accès sont connectés à la salle de contrôle sans câblage coûteux
Planification simple, installation et intégration rapides
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Adaptateur WirelessHART SWA70
Version française - 08/2024
Adaptateur Smart WirelessHART avec tension d'alimentation pour les appareils de terrain
EN FR 01/08/202403/01/202226/02/202104/05/201830/09/2016Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
849.9 KB
Nom du fichier:
TI00026SFR_2524-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Adaptateur WirelessHART SWA70
Version française - 01/2022
Interface WirelessHART avec module d'alimentation pour les appareils de terrain
EN FR 03/01/202204/05/201830/09/201631/03/201528/05/2014Langue:
French
Version:
03/01/2022
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
BA00061SFR_2222-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Adaptateur WirelessHART SWA70
Adaptateur Smart WirelessHART avec tension d'alimentation pour les
appareils de terrainEN FR 01/08/202403/01/202226/02/202104/05/201830/09/2016Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
849.9 KB
Nom du fichier:
TI00026SFR_2524-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Adaptateur WirelessHART SWA70
Interface WirelessHART avec module d'alimentation pour les appareils de
terrainEN FR 03/01/202204/05/201830/09/201631/03/201528/05/2014Langue:
French
Version:
03/01/2022
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
BA00061SFR_2222-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
WirelessHART Adapter SWA70 Brief Operating Instruction DE, EN, FR, ES, IT, NL
Intelligentes Funkmodul
Intelligent wireless modem
Modem sans fil intelligent
Modem inteligente wireless
Modem wireless intelligente
Intelligente draadloze modemEN FR 30/06/201631/03/201528/05/201424/01/201416/07/2013Langue:
Anglais
Version:
30/06/2016
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
KA00063SA6_2016_PV02.40.xx.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
II 2 G Ex ia IIC Gb
II 2 D Ex tb [ia] IIIC DbLangue:
Anglais
Version:
02/08/2021
Taille du fichier:
456.6 KB
Nom du fichier:
XA02655FEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
Ex ia IIC T4/T3 Gb
Ex tb [ia] IIIC T70°C DbEN FR 26/02/2024Langue:
Anglais
Version:
26/02/2024
Taille du fichier:
561.5 KB
Nom du fichier:
XA03229FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instructions WirelessHART-Adapter SWA70
ATEX: II 2 G Ex ia IIC T4 Gb, II 2 D Ex tb [ia] IIIC T70°C Db
IECEx: Ex ia IIC T4 Gb, Ex tb [ia] IIIC T70°C Db
BVS 09 ATEX E 134;IECEx BVS 09.0062EN FR 06/06/201331/12/201021/01/2010Langue:
Anglais
Version:
06/06/2013
Taille du fichier:
487 KB
Nom du fichier:
XA00506FA3_1413.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Adaptateur WirelessHART SWA70
4-20 mA HART
ATEX, IECEx :
Ex ia IIC Gb
Ex tb [ia] IIIC DbEN FR 07/06/202116/08/201720/09/201626/02/2016Langue:
French
Version:
07/06/2021
Taille du fichier:
464.1 KB
Nom du fichier:
XA01366FFR_0420.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
1Ex ia IIC T4/T3 Gb X
Ex tb [ia] IIIC T70°C Db XEN FR 18/01/202119/03/201828/06/2016Langue:
Anglais
Version:
18/01/2021
Taille du fichier:
459.8 KB
Nom du fichier:
XA01505FEN_0321.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
WirelessHART-Adapter SWA70
CSA Control Drawing
960018577 B
4..20 mA HART (IS)EN FR 13/01/201720/12/2010Langue:
Anglais
Version:
13/01/2017
Taille du fichier:
470 KB
Nom du fichier:
XA00538FEN_1416.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
WirelessHART adapter SWA70 JPN: Ex ia IIC T4 Gb Ex ia IIC T3 Gb Safety Instructions
Communication, Hardware and Software
EN FR 06/08/2018Langue:
Anglais
Version:
06/08/2018
Taille du fichier:
168 KB
Nom du fichier:
XA01761FEN_0118.pdf
-