Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
-
Successeur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Thermocouple Omnigrad M TC12
Insert interchangeableet doigt de gant avec raccord ajustable.
Electronique PCP (4...20 mA), HART® ou PROFIBUS PA®EN FR 01/02/2004Langue:
French
Version:
01/02/2004
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
TI275tfr_0204.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Omnigrad M TR12, TC12 Information technique
Sondes de température modulaires au choix avec thermorésistance ou
thermocoupleEN FR 05/06/201913/06/2013Langue:
French
Version:
05/06/2019
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01118TFR_0219.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Capteurs de température RTD/TC
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN FR 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Langue:
French
Version:
28/03/2023
Taille du fichier:
452.9 KB
Nom du fichier:
XA00072RFR_1623-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN FR 30/08/202315/05/202331/07/2020Langue:
Anglais
Version:
30/08/2023
Taille du fichier:
474.5 KB
Nom du fichier:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
RTD/TC modulaires
ATEX : II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
IECEx : Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosibleEN FR 09/05/202207/05/201820/10/201625/10/2012Langue:
French
Version:
09/05/2022
Taille du fichier:
424.2 KB
Nom du fichier:
XA01057TFR_0422-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserts RTD/TC et capteurs de température à câble
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN FR 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Langue:
French
Version:
30/03/2023
Taille du fichier:
459.2 KB
Nom du fichier:
XA00100RFR_1823-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN FR 17/07/202410/03/202002/11/2016Langue:
Anglais
Version:
17/07/2024
Taille du fichier:
453.6 KB
Nom du fichier:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Capteurs de température RTD/TC
ATEX :
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN FR 20/11/202313/12/202214/03/202223/05/201904/08/2017Langue:
French
Version:
20/11/2023
Taille du fichier:
453.6 KB
Nom du fichier:
XA00044RFR_2023-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Langue:
Allemand
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
17.9 MB
Nom du fichier:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-