Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Cerabar PMP71B - transmetteur de pression

Cerabar PMP71B - transmetteur de pression

Transmetteur de pression intelligent - son état peut être contrôlé sans interruption du process

PMP71B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Précision

    Standard:
    jusqu'à 0,05 %
    Platine:
    jusqu'à 0,025 %

  • Température de process

    Standard:
    -40°C…+125°C
    (-40°F…+257°F)
    Séparateur:
    -40°C...+400°C
    (-40°F...+752°F)

  • Gamme de mesure de pression

    400 mbar...700 bar
    (1.5 psi...10,500 psi)

  • Pièces en contact avec le produit

    316L, AlloyC,
    Tantale, Monel,
    PTFE, Or

  • Matériau de la membrane de process

    316L, AlloyC,
    Tantale, Monel,
    PTFE,
    Or

  • Cellule de mesure

    400 mbar...700 bar
    (6 psi...10,500 psi)

Domaine d'application

Ce transmetteur fait partie de la nouvelle génération Cerabar. Robuste, il peut aussi être contrôlé à distance via une application sur un appareil mobile avec une connexion Bluetooth sécurisée.
Le logiciel est conçu pour simplifier la configuration. Des assistants virtuels intuitifs guident l'utilisateur pour la configuration, les tests itératifs et la vérification de l'appareil.
La technologie Heartbeat offre des fonctions de vérification et de surveillance pour la détection d'anomalies non désirées telles que les changements dans les paramètres de boucle.

  • Gamme de mesure de pression jusqu'à 700 bar (10500 psi)

  • Températures de process jusqu'à 400 °C (752 °F) avec séparateur

  • Précision : jusqu'à +/- 0,025 %

Avantages

  • Avec la technologie Heartbeat, vous êtes en mesure de vérifier l'état de l'appareil en cours de process.

  • Indication simple de l'état de l'appareil - l'affichage passe de vert à rouge en présence d'un message de diagnostic

  • Réduction des défauts systématiques - mise en service SIL sans erreur et test itératif de l'instrument guidé

  • Contrôle sans fil de l'appareil dans la zone de process avec l'application SmartBlue

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products