Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Haut niveau de disponibilité de l'installation de production d'hydrogène

Pourquoi la mesure de la pression dans le vaporeformeur est si fiable et aisée chez Messer Industriegase

Messer produit de l'hydrogène dans un vaporeformeur. L'installation dispose d'un grand nombre de dispositifs de protection et de sécurité où les valeurs de pression jouent un rôle important. Les appareils de mesure Endress+Hauser répondent à tous les défis de la production d'hydrogène grâce notamment à la membrane revêtue or. Fiables et conviviaux, ils facilitent le travail pour l'équipe Messer.

Sur le site de production d'hydrogène de Messer : Guido Kniepper, directeur de l'usine, et Florian Wagner, directeur de la production, parlent de leur expérience professionnelle avec Endress+Hauser.

La mesure de pression dans le vaporeformeur se fait de manière aisée et fiable chez Messer Industriegase. ©Endress+Hauser

Guido Kniepper, directeur d'usine, avec un employé Endress+Hauser sur le site de production d'hydrogène de Messer Industriegase.

Avantages

  • Disponibilité élevée de l'installation

  • Mesure précise et fiable même dans de très petites gammes de pression

  • Gain de temps grâce à la facilité d'utilisation des appareils

  • Faible besoin de formation

  • Intervalles de maintenance prolongés

Guido Kniepper, directeur d'usine chez Messer Industriegase GmbH

« Les appareils de mesure de pression Endress+Hauser sont précis et fiables même pour les petites gammes de mesure de pression. Ils sont intuitifs et sûrs grâce aux assistants numériques. »

Guido Kniepper, Directeur d'usine
Messer Industriegase GmbH

Les défis du client

La mesure de la pression est exigeante dans le procédé de vaporeformage. Les contraintes imposées aux capteurs sont des températures jusqu'à 900°C pendant la production et des pressions jusqu'à 200 bar pendant le remplissage. La pression dans le four du reformeur est souvent de l'ordre du millibar. La diffusion de l'hydrogène constitue un défi de taille. Les atomes d'hydrogène diffusent à travers la membrane métallique en inox 316L des capteurs remplis d'huile. Des bulles se forment alors dans le liquide de remplissage. Cela provoque un décalage du point zéro et éventuellement un dysfonctionnement.

Notre solution

Parmi les capteurs de pression et de pression différentielle utilisés dans la production d'hydrogène chez Messer, on compte le Cerabar PMP71B et le Deltabar PMD75B. Endress+Hauser a installé des capteurs de presion dans le vaporeformeur de Messer qui répondent aux exigences particulières de la production d'hydrogène :

  • Un revêtement en or de 25µ d'épaisseur évite de façon fiable la diffusion de l'hydrogène à travers la membrane dans la cellule de pression.

  • Les appareils se surveillent automatiquement sans interrompre le fonctionnement de l'installation.

  • Un assistant numérique guide les utilisateurs étape par étape pour la mise en service, la maintenance et le test de fonctionnement périodique SIL.

  • La connexion Bluetooth facilite l'accès à l'appareil.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable