
Données clés
-
Précision
0,075% + influence du séparateur
-
Température de process
-70 °C...400 °C
(-94 °F...752 °F) -
Gamme de mesure de pression
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi) -
Pression process / Limite surpress. max.
1050 bar (15,200 psi)
-
Distance de mesure max.
7000 m (22.966ft) H2O
-
Pièces en contact avec le produit
Alloy C276
316L
Monel
Tantale
Pellicule PTFE -
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC,
Tantale
Rhodium> or
PTFE -
Cellule de mesure
400 mbar...400 bar
(5,8 psi...6000 psi)
relative/ absolue
Domaine d'application
Le capteur - transmetteur de pression Cerabar PMP75 avec séparateur métallique est utilisé dans les industries de process et hygiéniques pour mesurer la pression, le niveau, le volume ou la masse dans les liquides ou les gaz. Adapté aux applications haute pression ou avec températures de process extrêmes de -70 à +400 °C (-94 à 750 °F). Le menu Quick Setup avec gamme de mesure réglable simplifie la mise en service, réduit les coûts et permet un gain de temps. Construction selon IEC 61508 pour une utilisation dans les applications de sécurité SIL2/3.
Boîtier aluminium ou inox (316L) à double compartiment.
Raccords process : raccords filetés, brides ou raccords hygiéniques
Température de process : -70 à +400 °C (-94 à +752 °F)
Pression : -1/0 à 400 bar (-15/0 à +6 000 psi)
Incertitude : ±0,075%
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, agréments hygiéniques, agrément marine
Avantages
Grand choix de raccords process et de matériaux de membrane
La nouvelle membrane TempC minimise l'influence des variations de la température ambiante et de la température du process
Concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides
Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, 4 à 20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Sécurité maximale grâce à la traversée étanche aux gaz avec aptitude jusqu'à SIL2/3, certifié selon IEC 61508
Réduction des coûts grâce au concept modulaire pour le remplacement aisé du capteur, de l'affichage ou de l'électronique
Résistance contre les surpressions et autosurveillance de la cellule de mesure à l'électronique
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Version française - 04/2024
Mesure de pression de process 1-5 V DC, HART, PA, FF
EN FR 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
TI00383PFR_3624-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Version française - 04/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Mesure de pression de process
1-5 V DC, HART, PA, FFEN FR 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
TI00383PFR_3624-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN FR 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
BA00271PFR_2022-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN FR 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
BA00302PFR_1922-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S
Mesure de pression de process/pression différentielle/niveau
hydrostatiqueEN FR 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Langue:
French
Version:
15/05/2008
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA296Pfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN FR 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA00295PFR_1922-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN FR 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Langue:
Anglais
Version:
03/04/2017
Taille du fichier:
6.3 MB
Nom du fichier:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71/75 Deltabar S FMD76/77/78, PMD70/75 Deltapilot S FMB70
Pression de process/Pression différentielle, Débit/Hydrostatique -
HARTEN FR 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Langue:
French
Version:
17/01/2013
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
BA00274PFR_1413.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Mesure de pression de process
EN FR 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Langue:
French
Version:
30/06/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
KA01025PFR_1922-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzEN FR 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Langue:
Anglais
Version:
10/12/2014
Taille du fichier:
579.8 KB
Nom du fichier:
KA00252PA2_1514.pdf
-