Gain de temps, sécurité accrue
Chez Returkraft, les tests de fonctionnement périodique SIL des transmetteurs de pression sont traités avec simplicité
Les employés de Returkraft doivent régulièrement remplir et documenter toutes les exigences des points de mesure SIL dans l'installation. Les capteurs de pression Endress+Hauser permettent aux opérateurs de gagner du temps tout en accomplissant leurs tâches en toute sécurité.
Résultats
Gain de temps et réduction de l'effort pour les tests de fonctionnement périodique SIL
La mise en service des appareils se fait rapidement et en toute sécurité
Les risques de défaillances systématiques sont minimisés
La problématique du client
Dans l'incinérateur de Returkraft, les conditions de pression doivent être surveillées en permanence et avec précision. Un point critique à cet égard est l'extraction des gaz de combustion du four. Pour cette raison, la surveillance de la pression est très importante pour la sécurité et fait donc partie du niveau d'intégrité de sécurité (SIL) dans les installations de ce type. Le risque lié aux défaillances systématiques telles que les erreurs de manipulation, les courants de fuite ou les prises de pression obstruées doit être minimisé autant que possible.
Notre solution
Pour la mesure des gaz de combustion, Returkraft fait confiance au transmetteur de pression Cerabar PMC71B d'Endress+Hauser. Sa membrane de mesure en céramique, robuste et résistante à l'abrasion, permet de déterminer les pressions les plus faibles avec une grande précision et fiabilité. Grâce à des fonctions innovantes, les employés de Returkraft économisent du temps et des efforts, tout en augmentant la sécurité :
Un assistant de mise en service, appelé "Wizard", les guide à travers le menu.
Un assistant SIL permet de revérifier les réglages de tous les paramètres relatifs à la sécurité.
Grâce à la somme de contrôle CRC, l'utilisateur peut rapidement vérifier si des paramètres importants pour la sécurité ont été modifiés involontairement.
Les assistants peuvent être exécutés avec un smartphone ou de manière centralisée depuis la salle de contrôle.