
Données clés
-
Température de process
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide...100 bar
-
Densité min. du produit
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ en option)
Domaine d'application
Le Liquiphant FTL51 est une sonde de niveau avec tube prolongateur. Il peut être installé en zone explosible. Utilisation dans toutes les industries. Le FTL51 a un niveau de sécurité fonctionnelle SIL2/SIL3. Il offre aussi un niveau de sécurité et une disponibilité extrêmement élevés grâce à sa traversée étanche aux gaz (seconde ligne de défense). Détection fiable, insensible aux fluctuations des propriétés du produit, au débit, aux turbulences, à la présence de bulles de gaz, à la mousse, aux vibrations ou au colmatage.
Détecteur de niveau avec tube prolongateur pour liquides.
Raccords process : raccords filetés, brides et raccords process hygiéniques (Tri-Clamp)
Température : -50 à +150 °C (-58 à +302 °F)
Pression : -1 à +100 bar (-14.5 à +1,450 psi)
Matériaux du capteur : 316L ou Alloy
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL
Avantages
Utilisation dans des systèmes de sécurité requérant une sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL2/SIL3 selon IEC 61508/IEC 61511-1
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions et certificat de sécurité antidébordement (WHG)
Mise en service simple, sans étalonnage
Sans maintenance, sans usure, grande longévité : pas de pièces mécaniques en mouvement.Fonctionnement garanti : système d'autosurveillance des lames quant à d'éventuels dommages
Sécurité élevée grâce à la traversée étanche aux gaz (seconde ligne de défense)
Large choix de raccords process pour toutes les applications
Inox (316L) ou Alloy, très résistant à la corrosion
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H Technical Information
Version française - 10/2017
Point level switch for all kinds of liquids
EN FR 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Langue:
French
Version:
09/10/2017
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI00328FFR_1717.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Electronique FEL 50 A
Version française - 08/2004
pour Liquiphant M/S (HT) PROFIBUS PA
EN FR 10/08/2004Langue:
French
Version:
10/08/2004
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA141FFR.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
06/12/2024
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2624.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H Technical Information
Point level switch for all kinds of liquids
EN FR 10/01/202009/10/201730/11/201607/05/201504/04/2012Langue:
French
Version:
09/10/2017
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI00328FFR_1717.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Liquiphant M FTL51C
Vibronique
Détecteur de niveau pour liquides de tout type
Avec revêtement résistant à la corrosionEN FR 31/08/201813/02/201719/05/201029/11/2007Langue:
French
Version:
19/05/2010
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
TI347FFR_0510.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Liquiphant M Densité et Calculateur de densité FML621 Information technique
Calculateur de densité pour les liquides. Utilisation également en zone
explosibleEN FR 08/10/201212/02/200929/11/2007Langue:
French
Version:
08/10/2012
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI00420FFR_1312.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Electronique FEL 50 A
pour Liquiphant M/S (HT) PROFIBUS PA
EN FR 10/08/2004Langue:
French
Version:
10/08/2004
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA141FFR.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiphant M FTL50, FTL51 Operating Instructions
Point level switch for all kinds of liquids
EN FR 20/01/201729/06/201618/04/200601/04/2006Langue:
Anglais
Version:
20/01/2017
Taille du fichier:
982.5 KB
Nom du fichier:
KA00143FA6_1417.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Liquiphant.
Sliding Sleeve
EN FR 01/05/200801/11/1998Langue:
Anglais
Version:
01/05/2008
Taille du fichier:
314.8 KB
Nom du fichier:
KA100fa6_0308.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
FTL5x - sealing set
FTL5x - sealing set
EN FR 03/05/2021Langue:
Anglais
Version:
03/05/2021
Taille du fichier:
63.3 KB
Nom du fichier:
KA00609F_A2.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN FR 24/04/2012Langue:
Anglais
Version:
24/04/2012
Taille du fichier:
398.2 KB
Nom du fichier:
KA00529FA2_0908.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiphant M Density FTL50, FTL51 Operating Instructions
Liquiphant M for density and concentration calculation
EN FR 29/06/201615/11/2007Langue:
Anglais
Version:
29/06/2016
Taille du fichier:
999.4 KB
Nom du fichier:
KA00284FA6_1316.pdf
-