Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Nivotester FTL325N - Détection de niveau vibronique

Détection de niveau vibronique
Nivotester FTL325N

Transmetteur avec entrée NAMUR pour montage sur rail profilé ou montage individuel

FTL325N
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Domaine d'application

Le Nivotester FTL325N est un transmetteur pour la détection de niveau dans des cuves de liquides, même en zone explosible. Egalement pour la sécurité antidébordement dans les cuves avec liquides, inflammables ou non, polluant l'eau. Régulation entre deux points et détection de niveau. L'appareil idéal pour les applications dans des systèmes de sécurité requérant une sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL2 selon IEC 61508/IEC 61511 quand on utilise un Liquiphant avec électronique FEL56 ou FEL58.

Transmetteur avec entrée NAMUR pour montage sur rail profilé ou montage individuel.

  • Température ambiante : -20 à +50 °C (-4 à +122 °F)

  • Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, agréments marine

Avantages

  • Nivotester FTL325N pour raccordement d'une, deux ou trois cellules (appareils 1, 2 ou 3 voies)

  • Circuits de signal à sécurité intrinsèque Ex ia pour utilisation du capteur en zone explosibe

  • Sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL2 par la surveillance de ligne

  • Boîtier pour rail profilé pour montage accolé sur rails standard en armoire électrique

  • Câblage simplifié grâce à des borniers embrochables

  • Interface NAMUR selon EN 50227 (DIN 19234 ; NAMUR) ou IEC 60947-5-6 pour le raccordement de capteurs ou d'électroniques NAMUR

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Prédécesseur