©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Domaine d'application
Le transmetteur FTL325P est utilisé pour la détection de niveau dans les cuves de liquides et les silos de solides, même en zone explosible. Egalement pour la détection de liquides dans des conduites, pour la protection contre la marche à vide des pompes et la sécurité antidébordement pour les cuves avec liquides, inflammables ou non, polluant l'eau. Jusqu'à 3 appareils pour la régulation entre 2 pts et la détection de niveau. Sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL3 selon IEC61508 avec un Liquiphant + électronique FEL57.
Transmetteur avec circuit de signal à sécurité intrinsèque pour raccordement au Liquiphant ou au Soliphant
Température ambiante : -20 à +60 °C (-4 à +158 °F) et dans la version DIN seulement de +50°C
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, agréments marine
Avantages
Nivotester FTL325P pour raccordement d'une, deux ou trois cellules de mesure (appareils 1, 2 ou 3 voies)
Circuits de signal à sécurité intrinsèque Ex ia pour utilisation du capteur en zone explosibe
Sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL2 par la surveillance de ligne. Test itératif simplifié selon WHG/SIL par pression sur une touche
Boîtier pour rail profilé pour montage accolé sur rails standard en armoire électrique
Câblage simplifié grâce à des borniers embrochables
Les entrées sont isolées galvaniquement les unes des autres, du réseau et des sorties
Extended selection
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
©Endress+Hauser
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Loading alternative products
Caractéristiques / Applications
Transmetteur avec technologie PFM pour montage sur rail Sécurité intrinsèque Sécurité SIL maximale
Spécificités
Si les capteurs sont redondants, SIL3
Alimentation / Communication
85...253 V AC, 20...30 V AC/ 20...60 V DC
Température ambiante
Montage individuel : -20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F) Montage sur rail : -20 °C ... 50 °C (-4 °F ... 122 °F)
Communication
1 voie : 1 relais de seuil + 1 relais alarme 3 voies : 3 relais de seuil + 1 relais alarme
Certificats / Agréments
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC
Agréments de sécurité
Sécurité antidébordement WHG SIL
Caractéristiques / Applications
Transmetteur avec technologie PFM pour montage sur rail Sécurité intrinsèque
Alimentation / Communication
85...253 V AC, 20...30 V AC / 20...60 V DC
Température ambiante
Montage individuel : -20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F) Montage sur rail : -20 °C ... 50 °C (-4 °F ... 122 °F)
Communication
1 voie : 1 relais de seuil + 1 relais alarme 3 voies : 3 relais de seuil + 1 relais alarme
Certificats / Agréments
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI
Agréments de sécurité
Sécurité antidébordement WHG SIL
Les plus téléchargés
Nivotester FTL325P
Version française - 09/2020
Vibronique
EN
FR
DE ES IT JA PL PT RU ZH
29/09/2020
28/06/2019
14/08/2015
01/02/2003
Langue:
French
Version:
29/09/2020
Taille du fichier:
581 KB
Nom du fichier:
TI00350FFR_1520.pdf
Nivotester FTL325P, 1 voie
Version française - 09/2020
Vibronique
EN
FR
DE ES IT JA PT RU ZH
29/09/2020
28/06/2019
Langue:
French
Version:
29/09/2020
Taille du fichier:
622.4 KB
Nom du fichier:
BA01971FFR_0220.pdf
65 documents
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
29/09/2020
28/06/2019
14/08/2015
01/02/2003
Langue:
French
Version:
29/09/2020
Taille du fichier:
581 KB
Nom du fichier:
TI00350FFR_1520.pdf
Nivotester FTL325P, 1 voie
Vibronique
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Portugais Russe Chinois
29/09/2020
28/06/2019
Langue:
French
Version:
29/09/2020
Taille du fichier:
622.4 KB
Nom du fichier:
BA01971FFR_0220.pdf
Nivotester FTL325P, 3 voies
Vibronique
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Portugais Russe Chinois
21/06/2021
29/09/2020
28/06/2019
Langue:
French
Version:
21/06/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA01970FFR_0321.pdf
Nivotester FTL325P à 1 voie
Vibronique
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
29/09/2020
28/06/2019
Langue:
French
Version:
29/09/2020
Taille du fichier:
546.8 KB
Nom du fichier:
KA01431FFR_0220.pdf
Nivotester FTL325P, 3 voies
Vibronique
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
21/06/2021
29/09/2020
28/06/2019
Langue:
French
Version:
21/06/2021
Taille du fichier:
882.8 KB
Nom du fichier:
KA01432FFR_0321.pdf
KA Nivotester FTL325P, 3 voies
Détecteur de niveau avec entrée PFM
Vibronique
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
18/06/2024
Langue:
French
Version:
18/06/2024
Taille du fichier:
367.8 KB
Nom du fichier:
KA01702FFR_0124-00.pdf
Nivotester FTL325
Betriebsanleitung
Mit eigensicherem Signalstromkreis zum Anschluss an Messaufnehmer Liquiphant und Soliphant
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Néerlandais Russe
24/07/2015
16/02/2004
01/04/2001
Langue:
Anglais
Version:
24/07/2015
Taille du fichier:
605.2 KB
Nom du fichier:
KA00168FA6_1315.pdf
Bedienungsanleitung/ Operating Instuctions Liquiphant M/S + FEL57
Selbsttest Self test
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Néerlandais Russe Chinois
27/02/2017
01/03/2002
Langue:
Anglais
Version:
27/02/2017
Taille du fichier:
227.1 KB
Nom du fichier:
KA00147FA6_1316.pdf
KA Nivotester FTL325P, 1 voie
Détecteur de niveau avec entrée PFM
Vibronique
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
18/06/2024
Langue:
French
Version:
18/06/2024
Taille du fichier:
350.7 KB
Nom du fichier:
KA01701FFR_0124-00.pdf
Nivotester FTL 325 P-# 1# 1Bedienungsanleitung
Füllstandgrenzschalter mit PFM- Eingang.
EN
FR
Tchèque Allemand Espagnol Italien Japonais Néerlandais Portugais Russe
24/07/2015
01/04/2001
Langue:
Anglais
Version:
24/07/2015
Taille du fichier:
440.9 KB
Nom du fichier:
KA00167FA6_1315.pdf
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout