Données clés
-
Température de process
Tous
-
Pression process / Limite surpress. max.
Tous
-
Distance de mesure max.
Gamme de mesure illimitée,
Cascade -
Pièces en contact avec le produit
Sans contact
-
Précision
+/-1%
Domaine d'application
Le transmetteur de niveau compact Gammapilot FMG50 est utilisé pour la détection de niveau sans contact, la mesure de niveau, d'interface et de densité dans les liquides, les solides, les suspensions ou les boues. En tant que premier transmetteur compact en véritable technologie 2 fils, il permet de réduire les efforts d'ingénierie et d'installation.
Pour tous les types de cuves de process, par ex. réacteurs, autoclaves, séparateurs, cuves d'acide, cyclones
Pour les liquides, solides, suspensions ou boues, etc.
Conditions de mesure extrêmes, par exemple corrosion, abrasion, viscosité, toxicité
Température de process : pas de restriction (non intrusif)
Pression de process : pas de restriction (non intrusif)
Matériau du boîtier : 316L, aluminium
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, SIL, sécurité antidébordement WHG
Avantages
Le premier transmetteur compact en véritable technologie 2 fils permet de réduire les efforts d'ingénierie et d'installation
Coûts d'installation et d'ingénierie réduits grâce au premier transmetteur compact en véritable technologie 2 fils
Sécurité, efficacité et disponibilité de l'installation accrues même sous des conditions de process et des conditions ambiantes extrêmes
Conçu selon IEC 61508 avec agrément SIL2/3 pour tous les types de mesure
Réduction des efforts de vérification et des arrêts d'installations grâce à la Heartbeat Technology
Utilisation à une température ambiante jusqu'à +80°C (+176°F) sans refroidissement additionnel grâce à une technologie de capteur innovante
Technologie Bluetooth® pour une configuration à distance en dehors de la zone de rayonnement
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Gammapilot FMG50
Version française - 06/2024
Technologie de mesure radiométrique
EN FR 03/06/202417/02/202230/03/202016/08/2019Langue:
French
Version:
03/06/2024
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
TI01462FFR_0424-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Gammapilot FMG50
Technologie de mesure radiométrique
EN FR 03/06/202417/02/202230/03/202016/08/2019Langue:
French
Version:
03/06/2024
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
TI01462FFR_0424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Gammapilot FMG50
Technologie de mesure radiométrique
EN FR 03/06/202430/08/202208/03/202216/08/202116/08/2019Langue:
French
Version:
03/06/2024
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
BA01966FFR_0624-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Gammapilot FMG50
Radiometric measurement
EN FR 22/08/2019Langue:
Anglais
Version:
22/08/2019
Taille du fichier:
362.1 KB
Nom du fichier:
GP01141FEN_0119.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Gammapilot FMG50 HART
Technologie de mesure radiométrique
EN FR 03/06/202410/07/202301/12/202016/08/2019Langue:
French
Version:
03/06/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA01427FFR_0424-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Cable gland M20x1.5
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot
Cerabar, DeltabarEN FR 11/09/202327/01/202225/05/202006/02/202009/08/2019Langue:
Anglais
Version:
11/09/2023
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
EA01262FEN_0623-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
NaI scintillator
Gammapilot FMG50
EN FR 11/09/202016/08/2019Langue:
Anglais
Version:
11/09/2020
Taille du fichier:
268.1 KB
Nom du fichier:
EA01274FEN_0220.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Mounting clamp 80 mm, 95 mm Installation Instructions
Gammapilot FMG50
EN FR 16/08/2019Langue:
Anglais
Version:
16/08/2019
Taille du fichier:
158 KB
Nom du fichier:
EA01271FEN_0119.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
PVT scintillator
Gammapilot FMG50
EN FR 11/09/202016/08/2019Langue:
Anglais
Version:
11/09/2020
Taille du fichier:
330.3 KB
Nom du fichier:
EA01275FEN_0220.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Housing
Gammapilot
Cerabar, DeltabarEN FR 10/03/202311/09/2020Langue:
Anglais
Version:
10/03/2023
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
EA01330FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Ground terminal
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, DeltabarEN FR 20/02/202325/05/2020Langue:
Anglais
Version:
20/02/2023
Taille du fichier:
465.7 KB
Nom du fichier:
EA01306FEN_0223-00.pdf
-