
Données clés
-
Température de process
max. 400 °C (752 °F) (tube plongeur)
-
Pression process / Limite surpress. max.
Tous (tube plongeur)
-
Pièces en contact avec le produit
Sans contact
Domaine d'application
Le conteneur de source FQG63 sert à loger la source radioactive destinée à la détection de niveau ou à la mesure de niveau, de densité et d'interface. Le rayonnement est amorti dans toutes les directions tant que le conteneur de source est sur off. Cela garantit une sécurité très élevée pour le personnel et une mesure fiable. Si la source est sur on et immergée dans la cuve de process, elle émet le rayonnement dans toutes les directions.
Conçu pour maintenir la source radioactive pendant la mesure de densité et d'interface.
Position off : La source radioactive se trouve dans le conteneur de source et le rayonnement est amorti dans toutes les directions
Position on : La source radioactive avec son extension flexible se trouve dans le tube de protection à l'intérieur de la cuve de process
Activité : 137Cs à 185,0 GBq (5000 mCi), 60Co à 3,7 GBq (100 mCi)
Température : -52 à +400 °C (-62 à +752 °F)
Pression : Pas de restriction (non intrusif, extérieur)
Avantages
Sécurité maximale pour la source livrée (DIN 25426/ISO 2919, typiquement classe C66646)
Mesure fiable grâce au conteneur léger et à sa construction presque sphérique qui fournit un blindage optimisé
Longueur d'installation flexible jusqu'à 30 m (98 ft)
Commande manuelle et cadenas, serrure à barillet ou boulon d'arrêt pour verrouiller la position de commutation
Etat de commutation facilement identifiable
Appareil compact, facile à monter ; adaptateur et bride de centrage pour les brides de cuve existantes
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Technical Information / Operating Instructions Source Container FQG63 Radiometric Level Measurement
Version française - 05/2020
Container with with flexible Extension element
EN FR 11/05/202024/02/201605/08/201530/07/201412/05/2014Langue:
French
Version:
11/05/2020
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
TI00446FFR_1920.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Technical Information / Operating Instructions Source Container FQG63 Radiometric Level Measurement
Container with with flexible Extension element
EN FR 11/05/202024/02/201605/08/201530/07/201412/05/2014Langue:
French
Version:
11/05/2020
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
TI00446FFR_1920.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Locking bolt Installation instruction
Source container FQG63
EN FR 13/04/2012Langue:
Anglais
Version:
13/04/2012
Taille du fichier:
331.5 KB
Nom du fichier:
EA0050FA2_1110.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Selaing set Installation instruction
FQG63
EN FR 13/04/2012Langue:
Anglais
Version:
13/04/2012
Taille du fichier:
286.3 KB
Nom du fichier:
EA0051FA2_1110.pdf
-
-
-
ZE (Certificat)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN FR 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Langue:
Anglais
Version:
08/02/2019
Taille du fichier:
6.1 MB
Nom du fichier:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Radiation Safety and Technical Reference Manual
U.S. Specific Licensees for radiation source containers FQG63
EN FR 23/09/201306/03/201315/12/2010Langue:
Anglais
Version:
23/09/2013
Taille du fichier:
557.2 KB
Nom du fichier:
SD00313FEN_1513.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
FQG63_Safety Advice
FQG63_Safety Advice
EN FR 11/05/2017Langue:
Anglais
Version:
11/05/2017
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
SD02051FA2_01.17.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Transportation cask for shipping radioactive sources
Radiometric level measurement
EN FR 08/03/202417/01/201923/11/2015Langue:
Anglais
Version:
08/03/2024
Taille du fichier:
3.1 MB
Nom du fichier:
SD01316FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN FR 12/08/201511/08/2015Langue:
Anglais
Version:
12/08/2015
Taille du fichier:
331 KB
Nom du fichier:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
QGx, FQGx, FSG6x
Returns: Source containers, gamma radiation sources
EN FR 19/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Langue:
Anglais
Version:
19/06/2020
Taille du fichier:
8.3 MB
Nom du fichier:
SD00309FEN_1520.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
QG020, QG100, FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, QG2000, Mulitplex 9S, TSP Source container
Typ A Verpackungen
Type A PackageEN FR 29/04/202013/04/201708/04/201631/07/201503/07/2015Langue:
Anglais
Version:
29/04/2020
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
SD00311FA2_1920.pdf
-