
Données clés
-
Température de process
Toutes
-
Pression process / Limite surpress. max.
Toutes
-
Pièces en contact avec le produit
Sans contact
Domaine d'application
Le conteneur de source FQG61 sert à loger la source radioactive destinée à la détection de niveau ou à la mesure de niveau et de densité. Le rayonnement est émis pratiquement sans amortissement dans une seule direction et est amorti dans toutes les autres. Cela garantit une sécurité très élevée pour le personnel et une mesure fiable.
Conçu pour maintenir la source radioactive pendant la détection de niveau radiométrique, la mesure de niveau et la mesure de densité. Le rayonnement est émis pratiquement sans amortissement dans une seule direction et est amorti dans toutes les autres.
Activité: 137Cs à 18,5 GBq (500 mCi), 60Co à 0,74 GBq (20 mCi)
Température : Pas de restriction (non intrusif, extérieur)
Pression : Pas de restriction (non intrusif, extérieur)
Avantages
Sécurité élevée grâce à la classification maximale pour la source livrée (DIN 25426/ISO 2919, classification typique C66646) et remplacement simple et sûr de la source
Mesure fiable grâce au conteneur léger et à sa construction presque sphérique qui fournit un blindage optimisé
Appareil compact et facile à monter avec différents angles d'émission pour une adaptation optimale à l'application
Mise on/off manuel ou pneumatique et cadenas, serrure à barillet ou boulon d'arrêt pour verrouiller la position de commutation
Etat de commutation facilement identifiable
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Conteneur de source radioactive FQG61, FQG62 Information technique
Version française - 10/2019
Information technique
EN FR 22/10/201919/05/201724/02/201605/08/201530/07/2014Langue:
French
Version:
22/10/2019
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
TI00435FFR_1919.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instructions Radiation Source Container FQG61, FQG62
Version anglaise - 02/2016
II 2 G c IIB T4 X EG 09 013
EN FR 15/02/201601/10/201201/02/2010Langue:
Anglais
Version:
15/02/2016
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
XA00507FA3_1416.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique / Mise en service Conteneur de source radioactive FQG61/FQG62
Mesure par radioisotopes
Conteneur avec support de source pour mise ON/OFF
manuelle du rayonnementLangue:
French
Version:
01/01/2011
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
TI00456FFR_0111.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Conteneur de source radioactive FQG61, FQG62 Information technique
Information technique
EN FR 22/10/201919/05/201724/02/201605/08/201530/07/2014Langue:
French
Version:
22/10/2019
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
TI00435FFR_1919.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Proximity switch Installation Instruction
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN FR 26/11/2015Langue:
Anglais
Version:
26/11/2015
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
EA01139FA2_0115.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Terminal box
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN FR 12/11/202102/10/201931/07/201826/11/2015Langue:
Anglais
Version:
12/11/2021
Taille du fichier:
680.4 KB
Nom du fichier:
EA01142FA2_0421.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Locking bolt - Installation Instruction
Source container FQG61, FQG62
EN FR 11/10/201315/08/2013Langue:
Anglais
Version:
11/10/2013
Taille du fichier:
515.2 KB
Nom du fichier:
EA01081FA2_0213.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Sealing set for Source container Installation instruction
Source container FQG61, FQG62
EN FR 12/04/2012Langue:
Anglais
Version:
12/04/2012
Taille du fichier:
335.7 KB
Nom du fichier:
EA0023FA2_1210.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Pneumatic cutoff
Source container FQG61, FQG62
EN FR 06/10/202102/10/201931/05/201727/11/201521/03/2014Langue:
Anglais
Version:
06/10/2021
Taille du fichier:
616.1 KB
Nom du fichier:
EA00024FA2_1721.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Sealing kit for Source container Installation instruction
Source container FQG6x-#A, FQG6x-#B, FQG6x-#C
EN FR 12/04/2012Langue:
Anglais
Version:
12/04/2012
Taille du fichier:
205.1 KB
Nom du fichier:
EA0021Fa2_1109.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Sealing kit for Source container Installation instruction
Source container FQG6x-#D
EN FR 12/04/2012Langue:
Anglais
Version:
12/04/2012
Taille du fichier:
268.8 KB
Nom du fichier:
EA0022FA2_1109.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instructions Radiation Source Container FQG61, FQG62
II 2 G c IIB T4 X
EG 09 013EN FR 15/02/201601/10/201201/02/2010Langue:
Anglais
Version:
15/02/2016
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
XA00507FA3_1416.pdf
-