Domaine d'application
Le transmetteur AT1 est conçu pour être fixé au jaugeur LT5. Ses principales fonctions sont la sortie analogique 4 - 20 mA et la sortie contact d'alarme.
Température ambiante : -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)
Avantages
Transmission du niveau de la cuve par signaux analogiques
Max. 6 sorties contacts d'alarme
Maintenance simple grâce à un mécanisme simple
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Analog transmitter AT1000 AT1
Potentiometer type
EN FR 28/06/202407/01/201403/06/201301/12/2011Langue:
Anglais
Version:
28/06/2024
Taille du fichier:
979.7 KB
Nom du fichier:
TI00460GEN_0424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Serie AT-1000 Manual de intrucciones
Tipo de potenciómetro
Transmisor analógico
Tank GaugingEN FR 01/07/2007Langue:
Espagnol
Version:
01/07/2007
Taille du fichier:
615.2 KB
Nom du fichier:
BA1011Nes_0107.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Analog transmitter AT1000 AT1
Potentiometer type
EN FR 29/06/202407/01/201403/06/201301/12/2011Langue:
Anglais
Version:
29/06/2024
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA00414GEN_0424-00.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Sakura
Product root: AT1-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex dLangue:
Japonais
Version:
01/04/2023
Taille du fichier:
194.2 KB
Nom du fichier:
TIIS_T63217_AT1_C1-42_2023.pdf
-