Le Nivotester FTC325 est un détecteur de niveau avec circuit de signal à sécurité intrinsèque pour le raccordement à un capteur capacitif. Il dispose d'un boîtier compact pour un montage accolé sur rail profilé en armoire électrique.
Pour la détection de niveau dans des cuves de liquides et des silos de solides en vrac. Egalement pour des sondes de niveau capacitives qui peuvent être utilisées en zones explosibles de catégorie ATEX II (1) GD. Sécurité antidébordement pour des cuves contenant des liquides inflammables ou non inflammables polluant l'eau et protection contre la marche à vide des pompes.
Régulation entre deux points (Δs avec 3-WIRE)
Température ambiante : -20 à +50 °C (-4 à +122 °F)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG
Avantages
Sécurité maximale grâce au circuit de signal à sécurité intrinsèque EEx ia IIC
Etalonnage à l'aide des touches de commande
Sécurité fonctionnelle élevée grâce à : modulation d'impulsions en fréquence FailSafe (PFM) ou technologie 3 fils, fonctionnement du relais vérifiable
Boîtier compact pour un montage accolé sur rail profilé en armoire électrique
Transmetteur avec signal à sécurité intrinsèque Etalonnage avec les touches Temporisation réglable 2 fils PFM 3 fils Montage sur rail : Largeur : 45mm (PFM) Largeur : 22,5 mm Avec hystérésis réglable
Spécificités
Commutation min / max Touche de test/correction (PFM)
Alimentation / Communication
85V ... 253V AC 20V ... 60V DC
Température ambiante
Montage en série -20 °C ... 50 °C (-4 °F ... 122 °F)
Communication
2 relais
Certificats / Agréments
ATEX, FM, CSA, TIIS, INMETRO
Agréments de sécurité
Sécurité antidébordement WHG
Principe de mesure
Capacitif / Solides
Caractéristiques / Applications
Transmetteur avec signal à sécurité intrinsèque Etalonnage avec les touches Temporisation réglable 2 fils PFM 3 fils Montage sur rail : Largeur : 45mm (PFM) Largeur : 22,5 mm Avec hystérésis réglable
Spécificités
Commutation min / max Touche de test/correction (PFM)
Alimentation / Communication
85V ... 253V AC 20V ... 60V DC
Température ambiante
Montage en série -20 °C ... 50 °C (-4 °F ... 122 °F)
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .