![Photo - détecteur de mouvement à micro-ondes Solimotion FTR16 Photo - Détecteur de mouvement à micro-ondes Solimotion FTR16](/__image/a/9550118/k/73d9bb5f04bb9d4e40d2ac5020436b851ac3ea12/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Solimotion_FTR16_PP_01.jpg)
Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Données clés
-
Température de process
Installation sans contact : toutes
Dans l'installation:
-20 °C ... +60 °C (-4 °F ... +140 °F)
Avec adaptateur HT:
jusqu'à +450 °C (+842 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Installation sans contact : toutes
Dans l'installation:
0,5 bar ... 6,8 bar (7,2 psi ... 99 psi) abs.
Avec l'adaptateur HP:
jusqu'à +21 bar (+305 psi) abs. -
Densité min. du produit
Masse volumique: > 10 g/l
Domaine d'application
Le Solimotion FTR16 est un détecteur de mouvement ultracompact pour la surveillance des process de transport pneumatiques et mécaniques des solides en vrac et pouvant également être utilisé dans les zones difficiles d'accès ou en espace restreint. Une mesure de l'extérieur est possible sur les parois de container non métalliques.
Le détecteur de mouvement Solimotion FTR16 peut être utilisé pour surveiller efficacement les process de transport pneumatiques et mécaniques des solides en vrac. Le Solimotion FTR16 est idéal pour la surveillance du débit massique et peut être utilisé partout où un produit en vrac en mouvement doit être surveillé de manière rentable. Les fonctions paramétrables permettent une adaptation personnalisée à l'application. Il peut être utilisé dans de multiples industries comme les matières premières, l'énergie et l'alimentaire.
Avantages
Principe de mesure sans contact - quasiment insensible aux propriétés du process
Grande sécurité - auto-diagnostic permanent et auto-contrôle complet
Premier détecteur de mouvement pour solides en vrac avec indice de protection IP69
Répond aux exigences de la CE 1935/2004
Mise en service très simple et économique
Détection sûre - le procédé de mesure sans contact garantit un fonctionnement continu sans usure et sans maintenance
Design robuste - boîtier du capteur en inox
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Lean FLEX: Lean](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Solimotion FTR16 Technical Information
Flow indicator for bulk solids
EN FR 18/02/202215/08/2021Langue:
Anglais
Version:
18/02/2022
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
TI01610FEN_0322.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Solimotion FTR16 Operating Instructions
Flow indicator for bulk solids
EN FR 18/02/202215/08/2021Langue:
Anglais
Version:
18/02/2022
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA02155FEN_0322.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Solimotion FTR16 Brief Operating Instructions
Flow indicator for bulk solids
EN FR 18/02/202215/08/2021Langue:
Anglais
Version:
18/02/2022
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
KA01536FEN_0322.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Solimotion FTR16, FTR20
ATEX, IECEx: Ex ta/tb IIIC Da/Db, Ex tb IIIC Db
EN FR 10/03/202215/12/2021Langue:
Anglais
Version:
10/03/2022
Taille du fichier:
384.6 KB
Nom du fichier:
XA02804FEN_0222.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Langue:
Anglais
Version:
27/08/2024
Taille du fichier:
13.4 MB
Nom du fichier:
CP00007F00EN1824.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Langue:
Allemand
Version:
27/08/2024
Taille du fichier:
13.8 MB
Nom du fichier:
CP00007F00DE1824.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Solimotion
Productroot: FTR16-, FTR20-
Declaration number: EU_00986_01.21EN FR 15/12/2021Langue:
Anglais
Version:
15/12/2021
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
EU_00986_01.21.pdf
-
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: Solimotion
Product root: FTR16-, FTR20-
Declaration number: UK_00544_01.22Langue:
Anglais
Version:
20/12/2022
Taille du fichier:
376.5 KB
Nom du fichier:
UK00544_01.22.pdf
-
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: Solimotion
Product root: FTR16-, FTR20-
Declaration number: UK_00546_01.22Langue:
Anglais
Version:
20/12/2022
Taille du fichier:
251.6 KB
Nom du fichier:
UK_00546_01.22.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Soliwave
Product root: FDR56-, FQR56-, FTR20-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: BVS
Category: II 2
010, 005~010 020010
Protection: Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/DbEN FR 23/11/2021Langue:
Anglais
Version:
23/11/2021
Taille du fichier:
528.2 KB
Nom du fichier:
BVS_11_ATEX_E_064_N3-ENDE.pdf
-