
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Débit volumique (option) : ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec. -
Gamme de mesure
0,5 m³/h à 263 000 m³/h (2.5 gal/min à 1665 Mgal/d)
-
Gamme de température du produit
Matériau du revêtement ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F)
Matériau du revêtement polyuréthane : –20 à +50 °C (–4 à +122 °F)
Matériau du revêtement PTFE : –20 à +90 °C (–4 à +194 °F) -
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
-
Matériaux en contact avec le produit
Revêtement du tube de mesure ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F)
Revêtement du tube de mesure polyuréthane : -20 à +50 °C (-4 à +122 °F)
Revêtement du tube de mesure PTFE : -20 à +90 °C (-4 à +194 °F)
Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale
Domaine d'application
Avec ses agréments internationaux pour les transactions commerciales et l'eau potable, le Promag W peut être utilisé dans les applications les plus diverses. Il est disponible en version compacte ou séparée. Le Promag W 400 permet d'économiser du temps et de l'argent grâce aux fonctionnalités étendues de son transmetteur optimisé pour l'eau et les eaux usées. De plus, la technologie Heartbeat permet une mesure fiable et une vérification conforme.
Le principe de mesure bidirectionnelle est insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la viscosité
Idéal pour la mesure de l'eau, par ex. eau potable, eau industrielle et eaux usées industrielles/municipales
Caractéristiques techniques
Agréments pour l'eau potable internationaux
Indice de protection IP68 (boîtier de type 6P)
Agréé pour les transactions commerciales selon MI-001/OIML R49
Boîtier de transmetteur en polycarbonate résistant ou en aluminium
Accès Wi-Fi
Enregistreur de données intégré : surveillance des valeurs mesurées
Avantages
Mesure fiable à une précision constante avec longueur amont 0 x DN et sans perte de charge
Technologie flexible – capteur avec raccords process fixés ou brides tournantes
Adapté à l'application – protection anticorrosion EN ISO 12944 pour une installation souterraine ou sous l'eau
Meilleure disponibilité de l'installation – débitmètre conforme aux exigences spécifiques de l'industrie
Fonctionnement sûr – nul besoin d'ouvrir le boîtier de l'appareil
Configuration sur site rapide sans logiciel ni équipement supplémentaires – serveur web intégré
Vérification intégrée et détection des colmatages – Technologie Heartbeat
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag W 400
Version française - 09/2021
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Langue:
French
Version:
01/09/2021
Taille du fichier:
5.4 MB
Nom du fichier:
TI01046DFR_1021-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag W 400 HART
Version française - 09/2021
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Langue:
French
Version:
01/09/2021
Taille du fichier:
7.1 MB
Nom du fichier:
BA01063DFR_0921-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag W 400
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Langue:
French
Version:
01/09/2021
Taille du fichier:
5.4 MB
Nom du fichier:
TI01046DFR_1021-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag W 400 EtherNet/IP
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Langue:
French
Version:
01/02/2022
Taille du fichier:
6.4 MB
Nom du fichier:
BA01214DFR_0721-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag W 400 PROFIBUS DP
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Langue:
French
Version:
01/02/2022
Taille du fichier:
6.1 MB
Nom du fichier:
BA01234DFR_0721-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag W 400 HART
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/09/202101/01/202001/02/201901/10/201714/03/2017Langue:
French
Version:
01/09/2021
Taille du fichier:
7.1 MB
Nom du fichier:
BA01063DFR_0921-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag W 400 Modbus RS485
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/02/202201/01/202001/02/201901/10/201701/03/2015Langue:
French
Version:
01/02/2022
Taille du fichier:
6 MB
Nom du fichier:
BA01231DFR_0621-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 400 HART Description des paramètres d'appareil
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/09/202114/03/201707/12/2015Langue:
French
Version:
14/03/2017
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
GP01043DFR_0216.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 400 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/02/202223/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/02/2022
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
GP01046DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 400 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/02/202223/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/02/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
GP01044DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 400 Modbus RS485
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/02/202223/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/02/2022
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
GP01045DEN_0221-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Débitmètre Proline 400
Transmetteur PROFIBUS DP
avec capteur électromagnétiqueEN FR 01/02/202201/02/2019Langue:
French
Version:
01/02/2022
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
KA01420DFR_0221-00.pdf
-