Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
std_productprofile_product_benefits_8026. Mesure de débit économe en énergie - pas de perte de charge due à la restriction du diamètre nominal. Sans maintenance - pas de pièces mobiles. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6649. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6650. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35221_1509522592.
Caractéristiques du transmetteur
Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Configuration sur site sans software et hardware supplémentaires – serveur web intégré. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Boîtier de transmetteur en polycarbonate résistant ou en aluminium. Accès WLAN. Data logger intégré : surveillance des valeurs mesurées.
Revêtement polyuréthane : -20…+50 °C (–4 to +122 °F) Revêtement ébonite : 0…+80 °C (+32 à +176 °F) Revêtement PTFE : -20…+90 °C (–4 à +194 °F)
Gamme de température ambiante
Matériau de bride acier au carbone : –10 à +60 °C (+14 à +140 °F) Matériau de bride inox : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
DN 25 à 300 (1 à 12") : AlSi10Mg, revêtu DN 350 à 2400 (14 à 90") : acier au carbone avec vernis protecteur Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu
Matériau du boîtier du transmetteur
Polycarbonate ; AlSi10Mg, revêtu
Indice de protection
IP 67 (NEMA 4x) Capteur en option IP 68 (Nema 6P)
Affichage/Exploitation
Afficheur graphique 4 lignes avec rétroéclairage Commande tactile
Sorties
4...20 mA 2 x sortie impulsion/fréquence/état
Entrées
Entrée d'état
Communication numérique
HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485
Alimentation
AC 100 à 240 V / AC/DC 24 V
Certificats Ex
cCSAus Cl I Div. 2
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set bornier raccordement, 400
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
45
71228789
Set bornier raccord.,D/L/W,élect.,séparé
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
71228790
Electronique Promag 400 Index C
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
XPD0014-
Set carte connex., isolé,Promag 400/800
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
44
71615503
Electronique Promag 400 index C MAJ
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
XPD0040-
Set T-DAT, 100/300/400/500
Mémoire
Numéro sur le schéma
Référence à commander
39
71185788
Module d'affichage, 4-fils, 400
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
50
XPD0017-
Kit couvercle,polycarbonate,400(C),v1+v2
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71443262
Kit Couv, alu,Promag 400,500 numérique
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71384170
Set couvercle,Alu,séparé, Alu
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71228796
Set couvercle,Alu,séparé, Alu
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71228796
Set Couvercle plastiq.,séparé,Promag L/W
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71188176
Kit 10 joints couvercle, polycarbonate
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71278077
Kit joint couvercle, alu,400,500 numéri.
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71278078
Kit joint couver.,plastique,Promag L/P/W
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
72
71188179
Set joint boîtier D/L/W,compact, 400(C)
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
71
71228793
Set joint boîtier,séparé, Alu
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
73
71228798
Set joint boîtier,séparé, Alu
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
73
71228798
Set Pieces boitier,D/L/W,compact,400(C)
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
71228794
Set 10 presse-étoup.M20x1,5, D=5-12,FPM
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236702
Set 10 presse-étoup.M20x1,5, D=5-12,FPM
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236702
Set 10 presse-étoupes M20x1,5
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
17
50096840
Set 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236703
Set 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236703
Set 10 adaptat. M20x1,5/G 1/2" bouch.PVC
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
17
50098041
Set 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236704
Set 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236704
Set 10 adaptat. M20x1,5/NPT1/2"bouch.PVC
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
17
50098042
Set 10 presse-étoup.M20x1,5, D=5-12,FPM
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236702
Set 10 presse-étoup.M20x1,5, D=10-14,FPM
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236705
Set 2 Presse-étoupe M20x1,5 renf.Sonde
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
17
71029350
Set 10 presse-étoup.M20x1,5, D=5-12,FPM
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236702
Set 10 presse-étoup.M20x1,5, D=5-12,FPM
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236702
Set connec M20x1,5/M12x1, EtherNet,FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236706
Set connec M20x1,5/M12x1, EtherNet,FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236706
Set 10 presse-étoup.M20x1,5, D=10-14,FPM
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236705
Set connec M20x1,5/M12x1, EtherNet,FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236706
Set connec M20x1,5/M12x1, EtherNet,FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236706
Set 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236703
Set 10 ext. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236703
Set connec M20x1,5/M12x1, EtherNet,FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236706
Set connec M20x1,5/M12x1, EtherNet,FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236706
Set 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236704
Set 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236704
Set connec M20x1,5/M12x1, EtherNet,FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236706
Set connec M20x1,5/M12x1, EtherNet,FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236706
Set 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236704
Set 10 ext. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71236704
Kit sécurisation de serrage, vis
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
13
71276494
Promag ,câble version séparée
Autres pièces
Référence à commander
DK5CA-
Promag, disque de masse/de protection
Autres pièces
Référence à commander
DK5GD-
Kit câble de terre, Promag L/W/P/S/E
Autres pièces
Référence à commander
DK5GC-
TAG RFID de rechange
Autres pièces
Référence à commander
XPRFID-
Set protec. afficheur 400,500 digital
Numéro sur le schéma
Référence à commander
82
71228792
Transmetteur/Kit conversion Promag 400
Référence à commander
5X4CXX-
Set de montage, Emetteur Promag 400/800
Référence à commander
DK5005-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .