Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Données clés
-
Erreur de mesure max.
±0,5%
±0,2% (option) -
Gamme de mesure
0...110 000 m3/h
-
Gamme de température du produit
-20...+80 °C
(-4...176 °F) -
Pression de process max.
PN6...40
Domaine d'application
Le Promag W est le spécialiste de toutes les applications dans l'industrie de l'eau. Combiné au transmetteur éprouvé Promag 51 avec boutons-poussoirs, le Promag 51W offre une mesure extrêmement précise des liquides pour une vaste gamme d'applications standard. C'est la solution idéale pour les transactions commerciales. Le Promag 51W est disponible en version compacte ou séparée.
Le principe de mesure est quasiment insensible à la pression, à la densité, à la température et à la viscosité.
Le spécialiste des applications de transactions commerciales dans l'eau potable.
Caractéristiques de l'appareil
Agréments eau potable internationaux
Indice de protection IP68 (boîtier de type 6P)
Agréé pour les transactions commerciales selon MI-001/OIML R49
Transmetteur certifié selon MI-001
Appareil en version compacte ou déportée
HART
Avantages
Fonctionnement sûr et fiable à long terme – capteur robuste et entièrement soudé
Mesure de débit peu consommatrice d'énergie - pas de perte de charge due à la restriction du diamètre nominal
Sans entretien – pas de pièces mobiles
Qualité – conçu pour les transactions commerciales ; possède des agréments métrologiques mondialement reconnus
Fonctionnement sûr – l'afficheur fournit des informations de process facilement lisibles
Compatibilité industrielle – IEC/EN/NAMUR
Vidéos
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag 51P, 51W Information technique
Version française - 07/2005
Débitmètre électromagnétique Pour les transactions commerciales avec de l'eau froide
EN FR 01/07/200515/10/2003Langue:
French
Version:
01/07/2005
Taille du fichier:
528.5 KB
Nom du fichier:
TI058DFR_0705.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag 51 HART Operating Instructions
Version anglaise - 03/2005
Electromagnetic flow measuring system for custody transfer with cold water. The description of the device functions are in separate documentation.
EN FR 01/03/200515/10/200301/04/2002Langue:
Anglais
Version:
01/03/2005
Taille du fichier:
4.9 MB
Nom du fichier:
BA080DEN.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag 51P, 51W Information technique
Débitmètre électromagnétique
Pour les transactions commerciales avec de l'eau froideEN FR 01/07/200515/10/2003Langue:
French
Version:
01/07/2005
Taille du fichier:
528.5 KB
Nom du fichier:
TI058DFR_0705.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag 51 HART Operating Instructions
Electromagnetic flow measuring system for use in legal metrological
controlEN FR 30/10/201001/07/2009Langue:
Anglais
Version:
30/10/2010
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
BA00137DEN_0310.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag 51 HART Operating Instructions
Electromagnetic flow measuring system for custody transfer with cold
water. The description of the device functions are in separate
documentation.EN FR 01/03/200515/10/200301/04/2002Langue:
Anglais
Version:
01/03/2005
Taille du fichier:
4.9 MB
Nom du fichier:
BA080DEN.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag 51 HART Description of Device Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional
documentation for Operating Instructions PROline Promag 51 W/P.EN FR 01/03/200515/10/200301/04/2002Langue:
Anglais
Version:
01/03/2005
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
BA081DEN.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline Promag 51 Mise en service condensée
Débitmètre électromagnétique
Pour les transactions
commerciales sur l'eau froideEN FR 01/07/200901/09/2007Langue:
French
Version:
01/07/2009
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA027DFR_0709.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN FR 15/11/201818/11/2011Langue:
Anglais
Version:
15/11/2018
Taille du fichier:
455.1 KB
Nom du fichier:
EA00063DA2_1518.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN FR 15/10/202401/10/201828/06/2012Langue:
Anglais
Version:
15/10/2024
Taille du fichier:
797.3 KB
Nom du fichier:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing exchangeable measuring electrodes Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 400 Index C
EN FR 01/03/201820/04/2015Langue:
Anglais
Version:
01/03/2018
Taille du fichier:
198.8 KB
Nom du fichier:
EA00080DA2_1418.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN FR 01/03/201828/11/201325/04/2013Langue:
Anglais
Version:
01/03/2018
Taille du fichier:
139.5 KB
Nom du fichier:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing S-DAT Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass
DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65EN FR 01/03/201821/11/2011Langue:
Anglais
Version:
01/03/2018
Taille du fichier:
511.3 KB
Nom du fichier:
EA00079DA2_1518.pdf
-