Le débitmètre CNGmass DCI est principalement conçu pour le ravitaillement en gaz naturel (GNV). Le volume de gaz naturel peut être à la fois mesuré avec précision et affiché directement sur site. L'appareil se commande de l'extérieur par commande tactile et peut être utilisé à tout moment durant la maintenance. Une interface Modbus permet un échange optimal des données.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Mesure précise du gaz naturel pour véhicules (GNV) lors d'applications de distribution à haute pression.
Caractéristiques de l'appareil
Mesure de débit massique jusqu'à 150 kg/min (330 lb/min)
Pression de process jusqu'à 350 bar (5080 psi)
Disque de rupture disponible
Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact
Sortie impulsion et Modbus RS485
Transmetteur pour transactions commerciales
Avantages
Excellente sécurité opérationnelle - fiable dans des conditions de process extrêmes
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie
Grande flexibilité dans l'intégration système – grand choix d'interfaces de communication
Mise en service rapide - appareil préconfiguré
Récupération automatique des données pour la maintenance
GPsol a mis au point en coopération avec Endress+Hauser un système qui mesure individuellement chaque composant des puits d'extraction et fournit autant d'informations que possible sur le débit actuel.
Grisard Bitumen AG mise sur le débitmètre Coriolis Proline Promass Q 500 avec la technologie 4 tubes unique en son genre pour les applications exigeantes
Sur le nouveau banc d'étalonnage d'Endress+Hauser, Wintershall Dea peut désormais étalonner le Promass F avec les hydrocarbures conformément à la réglementation en vigueur – une option bien plus économique que l'étalonnage sur site.
Le débitmètre pour le ravitaillement avec intégration système simple. Mesure précise du gaz naturel pour véhicule (GNV) dans des applications de ravitaillement haute pression.
Caractéristiques du capteur
Excellente sécurité de fonctionnement – fiables dans des conditions de process extrêmes.Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température).Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit jusqu'à 150 kg/min (330 lb/min). Pression de process jusqu'à 350 bar (5080 psi).
Caractéristiques du transmetteur
Grande flexibilité dans l'intégration système – grand choix d'interfaces de communication. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Récupération automatique des données pour la maintenance. Version compacte ou séparée. Sorties flexibles et Modbus RS485.
Gamme de diamètre nominal
DN 8 à 25 (⅜ à 1")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4435 (316L) Raccord : 1.4404 (316)
Standard : –20 à +60 °C (–4 à +140 °F) Option : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
1.4301 (304), résistant à la corrosion
Matériau du boîtier du transmetteur
Fonte d'aluminium à revêtement pulvérisé
Indice de protection
IP67, boîtier de type 4X. Transmetteur séparé : IP67, boîtier de type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur) Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration
Sorties
4 sorties modulaires : 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive), impulsion déphasée Relais
Entrées
1 entrée modulaire : état
Communication numérique
HART, Modbus RS485
Alimentation
DC 16 à 62 V AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz) AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz)
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), transactions commerciales
Agréments et certificats pression
CRN
Certificats matière
Certificat matière 3.1
Principe de mesure
Coriolis
En-tête produit
Le débitmètre pour le ravitaillement avec intégration système simple. Mesure précise du gaz naturel pour véhicule (GNV) dans des applications de ravitaillement haute pression.
Caractéristiques du capteur
Excellente sécurité de fonctionnement – fiables dans des conditions de process extrêmes.Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température).Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit jusqu'à 150 kg/min (330 lb/min). Pression de process jusqu'à 350 bar (5080 psi).
Caractéristiques du transmetteur
Grande flexibilité dans l'intégration système – grand choix d'interfaces de communication. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Récupération automatique des données pour la maintenance. Version compacte ou séparée. Sorties flexibles et Modbus RS485.
Gamme de diamètre nominal
DN 8 à 25 (⅜ à 1")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4435 (316L) Raccord : 1.4404 (316)
Standard : –20 à +60 °C (–4 à +140 °F) Option : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
1.4301 (304), résistant à la corrosion
Matériau du boîtier du transmetteur
Fonte d'aluminium à revêtement pulvérisé
Indice de protection
IP67, boîtier de type 4X. Transmetteur séparé : IP67, boîtier de type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur) Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration
Sorties
4 sorties modulaires : 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive), impulsion déphasée Relais
Entrées
1 entrée modulaire : état
Communication numérique
HART, Modbus RS485
Alimentation
DC 16 à 62 V AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz) AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz)
Indicateur de processus Ex ia alimenté en boucle, en tant qu'appareil de terrain ou de panneau de contrôle, pour des signaux de 4 à 20 mA ou pour le protocole HART
Indicateur de processus Ex ia alimenté en boucle, en tant qu'appareil de terrain ou de panneau de contrôle, pour des signaux de 4 à 20 mA ou pour le protocole HART
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .