
Données clés
-
Gamme de mesure
Traces : 0 à 5 mg/l ClO2
Standard : 0 à 20 mg/l ClO2
Haut : 0 à 200 mg/l ClO2 -
Température de process
0 à 55 °C , hors gel
(32 à 130 °F) -
Pression de process
Max. 2 bar abs
(Max. 29 psi abs)
Domaine d'application
Mesure simple du dioxyde de chlore avec le capteur robuste Memosens CCS50E qui nécessite peu de maintenance. Le capteur fournit des mesures stables et rapides dans les utilités, l'eau potable et les eaux de process. Il est utilisé pour assurer une désinfection efficace pour une qualité et une sécurité maximales de l'eau et pour éviter le surdosage de dioxyde de chlore. En outre, l'absence de ClO2 dans les usines de boissons et l'osmose inverse peut être surveillée. Bénéficiez d'une intégrité maximale des données et d'un fonctionnement simple avec la technologie Memosens 2.0.
Memosens CCS50E est un capteur de dioxyde de chlore pour les fabricants de skids et les clients finaux. Il mesure avec fiabilité dans :
les systèmes ou tours de refroidissement : pour éviter la croissance d'agents pathogènes
les eaux de process : pour l'emballage et l'embouteillage sûrs et hygiéniques des produits en agroalimentaire
les installations de boissons et d'osmose inverse : pour garantir l'absence de dioxyde de chlore
l'eau potable : pour garantir une désinfection suffisante
Avantages
Large gamme de mesure : de la mesure de traces à des concentrations de dioxyde de chlore de 200 mg/l.
Installation facile : le capteur peut être installé dans la chambre modulaire Flowfit CYA27 ou dans des chambres à immersion ; temps de polarisation plus rapide avec la nouvelle technologie Memosens 2.0.
Le temps de réponse rapide donne une vue précise du process et permet une réaction rapide aux changements du process ainsi qu'un contrôle efficace du process.
Sécurité de process accrue : Une mesure précise et stable à long terme garantit une surveillance constante du process et permet une concentration minimale de désinfectant.
Une disponibilité du process maximale grâce au remplacement rapide du capteur : préétalonnez le capteur en laboratoire, puis installez-le dans votre process avec le plug & play.
Combinaison simple avec d'autres paramètres pertinents de l'analyse de liquides grâce au raccordement au transmetteur multiparamètres Liquiline.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CCS50E
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination du
dioxyde de chloreEN FR 17/10/2023Langue:
French
Version:
17/10/2023
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
TI01767CFR_0123-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Memosens CCS50E
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination du
dioxyde de chloreEN FR 27/09/2023Langue:
French
Version:
27/09/2023
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA02313CFR_0123-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Capteurs de désinfection Memosens
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosibleEN FR 13/08/2024Langue:
French
Version:
13/08/2024
Taille du fichier:
573.7 KB
Nom du fichier:
XA03332CFR_0124-00.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Langue:
Allemand
Version:
13/06/2024
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenLangue:
Allemand
Version:
03/11/2023
Taille du fichier:
678.7 KB
Nom du fichier:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Langue:
Anglais
Version:
16/06/2023
Taille du fichier:
603.1 KB
Nom du fichier:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Langue:
Tchèque
Version:
08/10/2024
Taille du fichier:
198.2 KB
Nom du fichier:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Langue:
Anglais
Version:
13/06/2024
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Langue:
Allemand
Version:
07/09/2023
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
La disinfezione ci riguarda da vicino
Acqua pulita e sicura per acquedotti, depuratori e industrie
Langue:
Italien
Version:
14/03/2024
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
CP01548C16IT_0123.pdf
-