Données clés
-
Gamme de mesure
Traces : 0 à 5 mg/l ClO2
Standard : 0 à 20 mg/l ClO2
Haut : 0 à 200 mg/l ClO2 -
Température de process
0 à 55 °C , hors gel
(32 à 130 °F) -
Pression de process
Max. 2 bar abs
(Max. 29 psi abs)
Domaine d'application
Le Memosens CCS50D est un capteur de dioxyde de chlore robuste qui nécessite peu de maintenance. Il fournit des mesures stables et rapides dans l'eau potable, les eaux de process et les utilités. Le capteur peut être utilisé pour assurer une désinfection efficace pour une qualité de l'eau et une sécurité maximales, pour éviter le surdosage du dioxyde de chlore ou pour garantir l'absence de ClO2 dans les installations de boissons et l'osmose inverse. Memosens CCS50D n'est pas la dernière génération de Memosens. Pour plus d'informations sur le nouveau capteur Memosens CCS50E, cliquez ici.
Memosens CCS50D est un capteur de dioxyde de chlore pour les fabricants de skids et les clients finaux. Il mesure avec fiabilité dans :
l'eau potable - pour garantir une désinfection suffisante
les systèmes ou tours de refroidissement - pour éviter la croissance d'agents pathogènes
l'eau de process - pour l'emballage et l'embouteillage sûr et hygiénique des produits
les installations de boissons - pour garantir l'absence de dioxyde de chlore
Avantages
La bonne version de capteur pour chaque application : De la mesure de traces aux concentrations de dioxyde de chlore de 200 mg/l.
Le temps de réponse rapide donne une vue précise du process et permet une réaction rapide aux changements du process ainsi qu'un contrôle efficace du process.
Sécurité de process accrue : Une mesure précise et stable à long terme garantit une surveillance constante du process et permet une concentration minimale de désinfectant.
Installation flexible : Le capteur peut être installé dans les chambres de passage CCA151 et CCA250 ou dans des sondes à immersion. Mesure quasiment insensible au débit à des vitesses d'écoulement supérieures à 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) ou 15 cm/s (immersion).
Une disponibilité du process maximale grâce au remplacement rapide du capteur : préétalonnez le capteur en laboratoire, puis installez-le dans votre process avec le plug & play.
Le raccordement au transmetteur multiparamètre Liquiline permet de combiner simplement les paramètres pertinents de l'analyse de liquide.
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Memosens CCS50D Information technique
Capteur numérique avec technologieMemosens pour la détermination du
dioxyde de chloreEN FR 08/02/201919/05/2017Langue:
French
Version:
08/02/2019
Taille du fichier:
726.7 KB
Nom du fichier:
TI01353CFR_0219.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
CCS50D
Capteur numérique avec technologie Memosens pour la détermination du
dioxyde de chloreEN FR 20/07/202008/02/201919/05/2017Langue:
French
Version:
20/07/2020
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA01773CFR_0320.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Langue:
Anglais
Version:
16/06/2023
Taille du fichier:
603.1 KB
Nom du fichier:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Publication)
公用工程的节能方案
蒸汽、压缩空气、加热、冷却和工业气体解决方案
Langue:
Chinois
Version:
25/09/2023
Taille du fichier:
16.1 MB
Nom du fichier:
CP01518S_0123_Energy_savings_Utilities_eBook_ZH.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Energieeinsparungen in Hilfskreislaeufen
Energiesparloesungen für Dampf, Druckluft,
Heizung, Kühlung und IndustriegasLangue:
Allemand
Version:
06/10/2023
Taille du fichier:
3.1 MB
Nom du fichier:
PU01539Z11DE0123_Energieeinsparungen_eBook.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenLangue:
Allemand
Version:
03/11/2023
Taille du fichier:
678.7 KB
Nom du fichier:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Energy savings in utilities: Solutions for steam, compressed air, heating, cooling and industrial gases
Solutions for steam, compressed air,
heating, cooling and industrial gasesLangue:
Anglais
Version:
07/12/2023
Taille du fichier:
9.8 MB
Nom du fichier:
PU01539Z24EN012300_US VersionEnergy_savings_Utilities_eBook.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Úspory energie v technologických zařízeních
Řešení pro páru,
stlačený vzduch,
vytápění, chlazení
a průmyslové plynyLangue:
Tchèque
Version:
14/03/2024
Taille du fichier:
26.8 MB
Nom du fichier:
PU01539ZCS0124_Energy_savings_Utilities_eBook.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Risparmio energetico nelle utility
Soluzioni per vapore,
aria compressa, riscaldamento,
raffreddamento e gas industrialiLangue:
Italien
Version:
14/03/2024
Taille du fichier:
5.3 MB
Nom du fichier:
PU01539ZIT_0123.pdf
-
-
-
PU (Publication)
E-book Energiebesparingen in utiliteiten
Oplossingen voor stoom, perslucht,
verwarming, koeling en industriële gassenLangue:
Néerlandais
Version:
27/03/2024
Taille du fichier:
8.5 MB
Nom du fichier:
PU01539Z15NL0124_eBook Energiebesparingen in utiliteiten.pdf
-