Données clés
-
Indice de protection
Appareil encastrable : protection contre les contacts IP20
Afficheur externe : IP66
Appareil de terrain : IP 66/67
Domaine d'application
Le Liquiline CM44P vous permet de raccorder 2 photomètres de process avec jusqu'à 4 capteurs Memosens de votre choix. Il facilite la configuration de points de mesure complets pour les processus de surveillance comme la chromatographie, la fermentation, la séparation de phases et la filtration. De plus, le transmetteur fait partie de la plate-forme Liquiline dont l'intégration système, la configuration et les pièces de rechange sont normalisées. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.
Le Liquiline CM44P est idéal pour les applications dans les industries suivantes :
Sciences de la vie
Industrie agroalimentaire
Chimie
Hydrocarbures
Il offre les protocoles et interfaces de communication suivants :
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Serveur web
Le transmetteur peut être complété par un module dont les agréments de protection antidéflagrante, tels que IECEx, ATEX et CSA, permettent le raccordement de capteurs installés dans des zones Ex.
Avantages
Conception intelligente : un seul transmetteur pour tous les paramètres y compris les photomètres de process
Configuration économique et conviviale des points de mesure : combine jusqu'à deux photomètres de process et quatre capteurs Memosens pour une adaptation parfaite à votre application
Configuration et étalonnage simples grâce à l'Interface utilisateur intuitive et à la configuration par menu
Commande de process et sécurité : Serveur web intégré permettant à l'opérateur de visualiser à distance les données de diagnostic, de réaliser des configurations ou d'accéder aux paramètres de l'appareil avec n'importe quel navigateur web - même via un smartphone.
Disponible en version sur rail profilé pour les applications en espace réduit - parfait pour les intégrateurs de système et les skids
La fonctionnalité Heartbeat Technology permet un accompagnement dans la maintenance, une vérification facile de l'ensemble du point de mesure et aide à réaliser des mesures d'optimisation.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline CM44P
Version française - 09/2023
Transmetteur multivoie 4 fils universel pour photomètres de process et capteurs Memosens
EN FR 26/09/202308/03/202227/01/202028/02/201930/05/2018Langue:
French
Version:
26/09/2023
Taille du fichier:
10.7 MB
Nom du fichier:
BA01570CFR_0923-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline CM44P
Version française - 09/2023
Transmetteur multivoie 4 fils universel pour spectromètres de process et capteurs Memosens
EN FR 26/09/202308/03/202212/03/2020Langue:
French
Version:
26/09/2023
Taille du fichier:
10.5 MB
Nom du fichier:
BA01954CFR_0323-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiline CM44P
Transmetteur multivoie 4 fils universel pour photomètres de process et
capteurs MemosensEN FR 28/08/202408/03/202228/02/201915/06/201831/01/2018Langue:
French
Version:
28/08/2024
Taille du fichier:
5.6 MB
Nom du fichier:
TI01262CFR_0824-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline CM44P
Transmetteur multivoie 4 fils universel pour photomètres de process et
capteurs MemosensEN FR 26/09/202308/03/202227/01/202028/02/201930/05/2018Langue:
French
Version:
26/09/2023
Taille du fichier:
10.7 MB
Nom du fichier:
BA01570CFR_0923-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens
Entrées capteur avec protocole Memosens
EN FR 30/05/202228/02/201930/06/201731/01/2014Langue:
French
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA01245CFR_0822-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline CM44P
Transmetteur multivoie 4 fils universel pour spectromètres de process et
capteurs MemosensEN FR 26/09/202308/03/202212/03/2020Langue:
French
Version:
26/09/2023
Taille du fichier:
10.5 MB
Nom du fichier:
BA01954CFR_0323-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Liquiline CM44P
Transmetteur multivoie 4 fils universel pour spectromètres de process et
capteurs MemosensEN FR 26/09/202313/05/202231/12/2019Langue:
French
Version:
26/09/2023
Taille du fichier:
5.2 MB
Nom du fichier:
KA01450CFR_0323-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Liquiline CM44P
Transmetteur multivoie 4 fils universel pour photomètres de process et
capteurs MemosensEN FR 26/09/202313/05/202230/11/201930/05/201830/04/2018Langue:
French
Version:
26/09/2023
Taille du fichier:
5.2 MB
Nom du fichier:
KA01213CFR_0623-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CM44xR
External display
EN FR 24/02/202327/06/2013Langue:
Anglais
Version:
24/02/2023
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
EA01080CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
SD card kit
32 GB, industrial flash drive
EN FR 23/03/2021Langue:
Anglais
Version:
23/03/2021
Taille du fichier:
506.7 KB
Nom du fichier:
EA01354CEN_0121.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN FR 28/11/2022Langue:
Anglais
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
SD card kit
Industrial flash drive, 1 GB
With firmware, no. 71127100
Without firmware, no. 71110815EN FR 23/03/202109/10/202020/03/201725/06/201401/07/2012Langue:
Anglais
Version:
23/03/2021
Taille du fichier:
506.9 KB
Nom du fichier:
EA00011CEN_0621.pdf
-