Débitmètres étalons Coriolis pour l'industrie du pétrole
Skids d'étalonnage standardisés par débitmètre maître pour un étalonnage rapide, précis et efficace sur site des compteurs
La précision est la clé pour le comptage transactionnel dans l'industrie du pétrole. À débits élevés, même la plus petite imprécision de mesure peut entraîner des pertes massives pour le fournisseur comme pour l'acheteur. Les opérateurs de systèmes de mesure sont tenus par la règlementation de tester et d'étalonner leurs compteurs de manière régulière. Endress+Hauser fournit des débitmètres étalons basés sur les débitmètres massique Coriolis pour une précision maximale..
75 %
Plus petits que les étalons conventionnels
Grâce à leur design peu encombrant, les débitmètres étalons Endress+Hauser ne nécessitent qu'une fraction de l'espace pris par les autres systèmes d'étalonnage. Cela permet de garder plus d'espace pour les autres assemblages, ce qui est particulièrement important dans les applications maritimes. Grâce à leur petite taille, nos débitmètres maîtres peuvent être mis en place sur des unités mobiles, vous offrant ainsi plus de flexibilité pour vos opérations d'étalonnage.
L'étalonnage et la qualification de nos débitmètres étalons se font en plusieurs étapes. Ainsi, nous assurons une précision de mesure exceptionnelle qui est rapidement rentable dans les applications réelles.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Les débitmètres étalons sont la solution idéale pour l'étalonnage maître, car ils demandent moins de maintenance et de coûts opérationnels que les systèmes conventionnels tout en fournissant le niveau de précision exigé par OIML et API. Sur la base de notre longue expérience, nous avons mis au point un système de débitmètre maître Coriolis adapté à de nombreuses applications où un étalonnage est nécessaire pour les systèmes de comptage transactionnel ou fiscal. Qu'il s'agisse d’applications offshore ou à terre – nos skids garantissent précision maximale et conformité :
Augmentez la disponibilité tout en minimisant les coûts grâce au système sans maintenance et sans pièces mobiles, et sans nécessiter d'envoyer des compteurs hors du site pour l'étalonnage
Réduisez la complexité avec un système normalisé facile à utiliser et à entretenir
Bénéficiez d'une précision et d'une répétabilité exceptionnelles grâce à une linéarisation optimisée du nombre de Reynolds en temps réel – quelles que soient les propriétés du fluide
Misez sur la Heartbeat Technology intégrée pour une vérification in-situ traçable et enregistrée de la qualité de mesure sans interruption du process
Endress+Hauser est notre partenaire compétent au grand savoir-faire. Sa solution d'étalonnage par débitmètre maître enrichit le secteur du soutage de Singapour en réduisant le temps et les ressources nécessaires.
Darrick Pang, Directeur général
Metcore (Singapour)
Ce que nous offrons
Endress+Hauser offre à la fois des débitmètres étalons standardisés et sur mesure – comme des installations stationnaires ou des skids mobiles – pouvant être facilement intégrés dans les systèmes de contrôle existants. En fonction des besoins du client...
Endress+Hauser offre à la fois des débitmètres étalons standardisés et sur mesure – comme des installations stationnaires ou des skids mobiles – pouvant être facilement intégrés dans les systèmes de contrôle existants. En fonction des besoins du client en termes d'étalonnage sur site des débitmètres, les skids sont disponibles pour une large gamme de tailles et de débits.
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Téléchargements
Systèmes innovants de débitmètres maîtres pour l'industrie pétrolière
Apprenez-en davantage sur nos solutions standardisées pour la vérification sur place de débitmètres maîtres de haute précision.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Système de jaugeage de cuve pour le secteur du pétrole et du gaz
Système de jaugeage de cuve pour le secteur du pétrole et du gaz
Améliorez le stockage et les transactions commerciales de liquides en vrac dans l'industrie du pétrole et du gaz avec les solutions de jaugeage de cuve Endress+Hauser.
Skid de comptage pour chargement et déchargement, secteur pétrole et gaz
Skid de comptage pour chargement et déchargement, secteur pétrole et gaz
Découvrez les solutions Endress+Hauser pour l'industrie du pétrole et du gaz pour des transferts transactionnels camions et trains précis et sûrs pour les produits pétroliers liquides.
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser augmentent la productivité sur les quais et améliorent le déchargement de liquides depuis des navires dans le secteur du pétrole et du gaz.
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
De grandes quantités d'hydrocarbures de soute sont pompées dans les réservoirs de navires. La moindre erreur de précision entraîne des écarts de comptage. Notre solution offre de la transparence.
Collecte et transmission de données dans les terminaux pétrole et gaz
Collecte et transmission de données dans les terminaux pétrole et gaz
Amélioration globale, de la transparence de l'inventaire à la logistique de vos terminaux de pétrole et gaz
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging et sécurité opérationnelle pour la gestion des stocks de GNL
Surveillance précise des effluents des eaux usées pour le pétrole et le gaz
Surveillance précise des effluents des eaux usées pour le pétrole et le gaz
Découvrez nos solutions de surveillance pour les eaux usées et eaux de surface chargées en hydrocarbures qui vous aident à respecter les limites règlementaires en termes de rejet et à réduire les coûts opérationnels.
Surveillance de l'eau pour les utilités dans la production de pétrole & de gaz
Surveillance de l'eau pour les utilités dans la production de pétrole & de gaz
Grâce aux solutions clés en main d'Endress+Hauser, vous pouvez surveiller la qualité de l'eau de manière efficace, simple et conforme pour les process pétroliers et gaziers.
Panneaux d'analyse d'eau et vapeur (SWAS) pour l'industrie du pétrole & du gaz
Panneaux d'analyse d'eau et vapeur (SWAS) pour l'industrie du pétrole & du gaz
Comment maintenez-vous la qualité de l'eau de votre production de vapeur ? Découvrez nos panneaux d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) !
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Découvrez comment les mesures fiables et rapides de notre analyseur H2O TDLAS améliorent les process de déshydratation du gaz, assurant ainsi la conformité durable aux exigences de qualité avec un rendement, une sécurité et une efficacité accrus.
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Découvrez comment les solutions d'analyse H2S et CO2 d'Endress+Hauser apportent efficacité, réduction des coûts et plus grande stabilité opérationnelle à long terme pour les process d'adoucissement du gaz dans l'industrie pétrolière et gazière.
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les solutions de mesure d'humidité TDLAS d'Endress+Hauser contribuent à optimiser le débit de votre conduite de gaz naturel tout en maximisant la sécurité et le temps de fonctionnement.
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Découvrez comment Raman relèvent tous les défis pour fournir des lectures toujours rapides et précises pendant le chargement des camions de GNL.
Mesure de GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Mesure de GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Découvrez comment mesurer avec précision la composition du GNL pendant les transactions commerciales critiques courantes avec des dépenses d'exploitation réduites.
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les analyseurs TDLAS H2S d'Endress+Hauser aident à augmenter la sécurité des réseaux de conduites de gaz naturel en les protégeant contre la corrosion et en réduisant les risques d'explosion.
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Découvrez comment augmenter l'efficacité et réduire les coûts de votre installation GNL et LGN avec la solution de mesure TDLAS d'Endress+Hauser pour la détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire.
Surveillance des eaux d'épuration des gaz d'échappements des bateaux
Surveillance des eaux d'épuration des gaz d'échappements des bateaux
Vos clients ou vous avez besoin de surveiller la qualité des eaux de lavage d'un système d'épuration des gaz d'échappement (EGCS) des bateaux ? Découvrez notre système de surveillance robuste et fiable des eaux de lavage des épurateurs.
Mesure de la composition du GNL en cours de transfert
Mesure de la composition du GNL en cours de transfert
Découvrez comment la mesure de la composition du GNL avec les systèmes d'analyse Raman d'Endress+Hauser peut optimiser le process de liquéfaction et optimiser la sécurité du stockage.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .