![Fournit la transparence des opérations d'étalonnage afin de garantir l'intégrité fiscale des procédures d'étalonnage Système de contrôle à débitmètre maître DSK1MM](/__image/a/9627666/k/d7bb876e0b7e7128a3006f274e6986e69030f58e/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Master%20meter%20flow%20computer%20(DSK1MM)_pp01.jpg)
Domaine d'application
Le système de contrôle fait partie de notre solution de compteur maître et est conçu pour collecter, visualiser et surveiller tout le process d'étalonnage à compteur maître. Il présente une interface utilisateur intuitive et guidée pour configurer à la fois le maître et les compteurs ainsi que les paramètres d'étalonnage. Supportant l'étalonnage massique et volumétrique des compteurs, il permet de choisir entre des rapports API ou OIML.
Le calculateur de débit embarqué conserve l'historique complet des opérations d'étalonnage et meter factors utilisés pour la mise à jour des compteurs avec toutes les erreurs ou opérations interrompues afin de garantir la parfaite intégrité fiscale des procédures d'étalonnage régulières.
Le système de contrôle est l'un des rares sur le marché à supporter plusieurs méthodes d'étalonnage avec support pour compteur d'impulsions, période, masse, volume et déclenchement manuel. Il est adapté aux panneaux pour zone explosible ou non explosible.
Avantages
Support intégré pour communication filaire, sans fil, 3G et 4G
Support pour différentes zones explosibles
La transparence et la traçabilité des modifications de paramétrage sont assurées par l'audit trail
Écran tactile 12" intégré et intuitif (HMI)
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
![Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Master Meter System
High-precision measurement in custody transfer applications thanks to
regular proving with the Master Meter System from Endress+Haus
erEN FR 04/04/2022Langue:
Anglais
Version:
04/04/2022
Taille du fichier:
8.7 MB
Nom du fichier:
BA02244DEN_0122-00.pdf
-