Élimination de l'azote contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Assurez la conformité avec les valeurs limites pour l'azote total et l'ammonium en optimisant l'aération dans le traitement biologique
Pour garantir l'élimination sûre et efficace de l'azote contenu dans les eaux usées, les process de nitrification et dénitrification doivent être parfaitement coordonnés entre eux. Le process de nitrification dépend de l'apport d'oxygène à n'importe quel moment. Si une quantité trop faible d'oxygène est introduite dans le traitement biologique, les valeurs limites strictes de la sortie ne peuvent pas être respectées. Si les compresseurs fonctionnent constamment à vitesse maximale, la consommation énergétique sera importante.
Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie dans le process d'aération
Les aérateurs dans une station d'épuration nécessitent une grande quantité d'électricité – ils représentent jusqu'à 70 % des besoins totaux en énergie de l'installation. Optimisez l'élimination de l'azote en utilisant Liquiline Control et réalisez des économies considérables. Le système d'automatisation contrôle l'élimination de l'ammonium et de l'azote sur la base de la charge entrante et de limites réglementaires pour l'ammonium et l'azote. Le résultat est une dénitrification fiable et peu consommatrice d'énergie des eaux usées.
La solution d'automatisation Liquiline Control assure que l'azote et l'ammonium sont toujours éliminés des eaux usées de manière efficace et en conformité avec les valeurs limites.
Liquiline Control ajuste de manière dynamique la vitesse des compresseurs, p. ex. pour les phases de nuit à faibles charges lorsque seule une petite quantité d'air a besoin d'être soufflée.
Le capteur d'oxygène numérique avec technologie Memosens assure l'excellente performance et la fiabilité de tous les process d'aération (SBR, Anamox, etc.).
Liquiline Control permet de gérer les valeurs limites et paramètres de contrôle, soit depuis la salle de contrôle, soit en déplacement, quel que soit l'emplacement.
Vue d'ensemble de l'étape de traitement biologique
Comment pouvons-nous vous aider ?
La solution d'automatisation Liquiline Control contrôle l'approvisionnement en oxygène du bassin d'aération par rapport aux charges fluctuantes entrantes dans l'installation. Elle régule la quantité optimale d'air sur la base des concentrations en oxygène, ammonium et nitrate ainsi que de la quantité d'eaux usées. Vous assurez ainsi une conformité fiable avec les valeurs limites pour l'azote total et l'ammonium et économisez de grandes quantités d'énergie et donc des coûts pour les process à boue.
Avec des stratégies de contrôle prédictives, vous êtes toujours certain d'opter pour la sécurité même avec des entrées et charges dynamiques et d'être facilement conforme aux limites définies pour l'azote total et l'ammonium à la sortie de votre station d'épuration
Optimisez l'alimentation en air de la biologie et ainsi votre consommation énergétique grâce au système automatisé
Contrôlez simultanément jusqu'à trois zones indépendantes à l'étape biologique
Restez flexible pour des réglages futurs et commutez à tout moment entre aération intermittente et continue
Vous avez à tout moment le contrôle complet du process, étant donné que vous pouvez ajuster tous les paramètres nécessaires (valeurs limites et paramètres de contrôle)
Dans la station d'épuration de Stadtlohn, la nitrification et la dénitrification sont régulées par le système Liquiline Control. Le système de contrôle garantit le respect des valeurs limites et une utilisation optimale de l'énergie.
Pour réduire la consommation d'énergie dans la phase biologique de sa station d'épuration, la commune de Velen a investi dans des aérateurs éco-énergétiques et intégré le système de commande d'aération Liquiline Control.
Liquiline Control est une solution d'automatisation API assurant l'élimination fiable de l'azote contenu dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une alimentation d'air optimisée dans...
Liquiline Control est une solution d'automatisation API assurant l'élimination fiable de l'azote contenu dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une alimentation d'air optimisée dans le bassin d'aération. Il s'agit d'un système modulaire, extensible et décentralisé avec différentes configurations de boîtier. Cette flexibilité permet une intégration simple et rapide aux systèmes de contrôle de process existants ainsi que l'intégration des instruments existants.
Basé sur un automate programmable industriel (API)
Disponible pour une installation dans les assemblages existants ou comme assemblage séparé clé en main
Intégration aisée dans des systèmes numériques de contrôle commande (SNCC) existants via communication numérique Fieldbus
Disponible également comme solution complète avec logiciel de contrôle, instrumentation nécessaire (p. ex. capteur à sélectivité ionique ou analyseur d'ammonium et capteur d'oxygène) et une large gamme de services
Validation des valeurs mesurées et des signaux du capteur
Contrôle prédictif pour atténuer les pics de charge d'ammonium
Accès à distance sûre et pratique via un serveur web
Fonctionnement par écran tactile, via smartphone/tablette ou depuis la salle de contrôle
Possibilité d'ajouter à tout moment des modules logiciels supplémentaires
L'Oxymax COS51D est un capteur d'oxygène numérique fiable et extrêmement précis. Conçu pour ne nécessiter que peu de maintenance avec une longue durée de vie.
Débitmètre haute performance avec adaptation intelligente et dynamique aux conditions de processus fluctuantes. Mesure de gaz et de mélanges gazeux dans des conduites circulaires et gaines rectangulaires.
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Assurez la fiabilité de vos points de mesure et exploiter les meilleures performances de votre process dès le démarrage avec les prestations de mise en service Endress+Hauser.
Téléchargements
Magazine de l'entreprise
Contrôle efficace de l'aération
Magazine de l'entreprise
Brochure innovation sur le contrôle d'aération Liquiline Control
Assurer le fonctionnement continu du traitement des eaux usées
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour les eaux usées. Memosens et Liquiline ainsi que des solutions de surveillance qui facilitent vos process de traitement des eaux usées.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Élimination du phosphore contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Élimination du phosphore contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Découvrez la solution d'automatisation Liquiline Control pour l'élimination fiable du phosphore contenu dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une utilisation optimisée des précipitants.
Systèmes de surveillance pour les stations d'épuration municipales
Systèmes de surveillance pour les stations d'épuration municipales
Découvrez la surveillance intelligente Endress+Hauser pour les stations d'épuration. Soyez conforme aux valeurs légales et augmentez votre efficacité avec nos systèmes de surveillance clés en main rentables et faciles d'utilisation.
Systèmes de surveillance des effluents des eaux usées
Systèmes de surveillance des effluents des eaux usées
En savoir plus sur nos systèmes clés en main robustes de surveillance des eaux usées avec une maintenance intelligente qui vous aide à répondre aux limites légales et contractuelles.
Systèmes de surveillance de la qualité de l'eau dans les procédés industriels
Systèmes de surveillance de la qualité de l'eau dans les procédés industriels
Grâce aux solutions clés en main d'Endress+Hauser, vous pouvez surveiller la qualité de l'eau de manière efficace, conforme et rentable au cours de vos processus de production.
Système de surveillance de la qualité de l'eau potable
Système de surveillance de la qualité de l'eau potable
Découvrez les solutions d'Endress+Hauser pour une surveillance fiable de la qualité de l'eau potable.
Solution intelligente de gestion des eaux
Solution intelligente de gestion des eaux
Avec cette solution de surveillance intelligente, bénéficiez d'une transparence totale de toutes les activités de votre réseau d'eau. Découvrez comment vous pouvez gagner du temps tout en réduisant les coûts d'exploitation et d'énergie.
Surveillance de l'état de santé des instruments dans l'eau et les eaux usées
Surveillance de l'état de santé des instruments dans l'eau et les eaux usées
Découvrez les solutions Endress+Hauser pour assurer de manière efficace et flexible la sécurité de l'eau avec une conformité traçable.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .