L'ISEmax CAS40D est la technologie idéale pour suivre les tendances directement dans le bassin d'aération. Il vous aide à améliorer l'efficacité et réduire les coûts énergétiques de vos procédés d'aération. Ce capteur fonctionne sans réactifs et donc permet des économies supplémentaires. Avec ses membranes sélectives d'ions et sa fonction d'autonettoyage, il facilite vos tâches de maintenance. Grâce à Memosens, le CAS40D associe sécurité des données et confort d'utilisation. Il permet également de simplifier la maintenance prédictive.
L'ISEmax CAS40D mesure l'ammonium, les nitrates et le pH dans les stations d'épuration :
Bassins d'aération - Détermination de la concentration d'ammonium et de nitrates - Contrôle et régulation de la décomposition de l'ammonium - Contrôle de l'aération en fonction de la charge pour l'optimisation de l'épuration
Entrée des bassins d'aération - Détermination de la charge d'ammonium (compensée en pH)
Avantages
Mesure des nitrates et de l'ammonium directement dans le bassin sans préparation d'échantillons
La mesure optionnelle du potassium et/ou des chlorures compense les sensibilités transverses et garantit des résultats de mesure fiables
Maintenance réduite grâce à l'unité de rinçage automatique
Installation directement sur le bord du bassin, conteneur de mesure et pompe à échantillon inutiles
Manipulation simple grâce au stockage des données spécifiques au capteur
AVR Waste à Botlek, Rotterdam, traite jusqu'à 1,7 millions de tonnes de déchets résiduels chaque année. Découvrez comment ils ont optimisé leur mesure du pH grâce à Endress+Hauser
Utiliser l'eau de mer pour la chasse d'eau peut économiser une grande quantité d'eau potable. Afin d'assurer une alimentation constante en eau, les capteurs utilisés doivent être fiables afin de répondre aux Objectifs de Qualité de l'Eau (OQE).
La surveillance des eaux usées à l'aide du Liquistation CSF48 et du Liquiport CSP44 mobile peut fournir des informations précieuses sur la présence du Covid-19 dans une zone géographique précise
Mesure en ligne des paramètres des nutriments dans les stations d'épuration municipales Système d'électrode à sélectivité ionique pour la mesure continue de l'ammonium et des nitrates
Dimensions
Diamètre : 112 mm (4.41 inch) Profondeur d'immersion : 510 mm (20.08 inch)
Design
Electrode(s) à sélectivité ionique pour l'ammonium et/ou les nitrates, le potassium ou le chlorure Electrode de pH (de référence) Electrode à sélectivité ionique pour compenser les interférences croisées Capteur de température
Température de process
2 °C à 40 °C (36 à 100 °F)
Température ambiante
-20 °C à 50 °C (-4 à 120 °F)
Pression de process
Surpression max. admissible 400 mbar (160 inH2O)
Application
Stations d'épuration
Gamme de mesure
Ammonium : 0,1 à 1000 mg/l (NH4-N) Nitrates : 0,1 à 1000 mg/l (NO3-N) Potassium : 1 à 1000 mg/l Chlorure : 1 à 1000 mg/l
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .