0,01 à 20 mg/l / 0,1 à 50 mg/l NO3-N 0,04 à 80 mg/l / 0,4 à 200 mg/l NO3 0,1 à 50 1/m / 0,5 à 250 1/m / 0 à 1000 1/m CAS 0 à 75 mg/l / 0 à 375 mg/l / 0 à 1500 mg/l DCO/DBO (254 nm) 0 à 30 mg/l / 0 à 150 mg/l / 0 à 600 mg/l COT/DCO (254 nm)
Le Viomax CAS51D est une sonde intelligente qui permet un fonctionnement sans surveillance dans un grand nombre de conditions de process. Il suffit de le plonger dans le process et de mesurer. Sa construction unique est extrêmement robuste. Il nécessite peu d'entretien grâce à sa fonction d'autonettoyage. Grâce à la technologie numérique Memosens, la sonde CAS51D combine intégrité maximale du process et des données et fonctionnement simple. Elle permet l'étalonnage en laboratoire et facilite la maintenance prédictive.
La sonde Viomax CAS51D mesure les nitrates ou le CAS dans l'eau potable, l'eau industrielle et les eaux usées ainsi que dans les utilités :
Charge organique ou nitrates à l'entrée et en sortie de STEP
Détermination de la DCOeq ou du COTeq
Surveillance, régulation et optimisation des processus d'épuration
Surveillance des nitrates dans les bassins d'aération et lors de la dénitrification
Avantages
Economique : Son fonctionnement simple, sans substances chimiques, est sûr, écologique et réduit les dépenses opérationnelles.
Temps de réponse extrêmement rapide : Le traitement dans le capteur des valeurs mesurées fournit en temps réel des informations fiables sur le process.
Mise en service simple et rapide : Le capteur est préétalonné et préconfiguré en usine.
Permet le fonctionnement sans surveillance de votre installation : Sa construciton intelligente et sa fonction automatique de nettoyage à l'air augmentent sa disponibilité et réduisent le besoin de maintenance.
Adaptation parfaite aux bassins ouverts : Positionnement rapide et flexible du capteur grâce au support Flexdip CYH112 et à la sonde CYA112.
Adaptation parfaite aux conduites : Différentes chambres de passage permettent une intégration simple à l'installation.
Les mesures du COT sont souvent réalisées à l'aide d'analyseurs nécessitant des réactifs onéreux. Le CAS51D permet aux exploitants de répondre aux exigences réglementaires de l'OMS et garantit des intervalles de mesure serrés.
Découvrez comment Heineken répond à toutes les règlementations pour protéger l'environnement au Brésil avec le capteur numérique de nitrate ou de CAS Viomax CAS51D d'Endress+Hauser.
AVR Waste à Botlek, Rotterdam, traite jusqu'à 1,7 millions de tonnes de déchets résiduels chaque année. Découvrez comment ils ont optimisé leur mesure du pH grâce à Endress+Hauser
En optant pour la plateforme Liquiline, vous faites le choix de dépenser moins d’argent dans la gestion de stocks, de réduire les temps d’installation et d’accroître la sécurité de vos process !
In-situ (immersion dans le process), avec échantillon et chambre de passage Capteur photométrique optique pour les nitrates et le CAS
Dimensions
388 / 394 mm x 40 mm, dépend de la version
Design
Capteur 40 mm, inox 316L
Température de process
5 à 50°C (41 à 120 °F)
Température ambiante
-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Exécutions spéciales
G1, NPT3/4 IP68 colonne d'eau (1m/3,3ft) avec 1N KCl pendant 60 jours
Application
Eau potable, eaux usées biologiques, effluents de STEP Surveillance des eaux de surface
Gamme de mesure
0,01 à 20 mg/l / 0,1 à 50 mg/l NO3-N 0,04 à 80 mg/l / 0,4 à 200 mg/l NO3 0,1 à 50 1/m / 0,5 à 250 1/m / 0 à 1000 1/m CAS 0 à 75 mg/l / 0 à 375 mg/l / 0 à 1500 mg/l DCO/DBO (254 nm) 0 à 30 mg/l / 0 à 150 mg/l / 0 à 600 mg/l COT/DCO (254 nm)
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .